< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатель M 34 DF, созданный на базе надежной серии двигателей M 32 C, был разработан компанией Caterpillar Motoren. Он работает на разных видах топлива, что не мешает ему обладать типичными для судовых двигателей MaK преимуществами. M 34 DF способен работать на сжиженном природном газе (СПГ), являющимся альтернативой дорогостоящему судовому дизельному топливу (СДТ) с пониженным содержанием серы или крупным и сложным очистным станциям для работы в зонах ECA в 2015 году. Высокая производительность и доказанная надежность — вот что делает M 34 DF превосходной генераторной установкой. Благодаря выбранному рабочему профилю и низким затратам на дизельное топливо M 34 DF становится предпочтительной генераторной установкой в плане эксплуатационных расходов.

Технические характеристики генераторных установок

Минимальная номинальная мощность 2934 кВтэ (3672 кВА) 2934 кВтэ (3672 кВА) Less
Максимальная номинальная мощность 4574 кВтэ (5724 кВА) 4574 кВтэ (5724 кВА) Less

Технические характеристики двигателя

Конфигурация 6, 8, 9 цилиндров 6, 8, 9 цилиндров Less
Диаметр цилиндров 13.4 дюймы 340.0 мм Less
Ход поршня 18.1 дюймы 460.0 мм Less
Рабочий объем 2563.0 дюйм3 42.0 л/цилиндров Less

Конфигурации генераторных установок

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов IMO II в дизельном режиме / IMO III в газовом режиме IMO II в дизельном режиме / IMO III в газовом режиме Less

Размеры и масса генераторной установки (в зависимости от типа генератора)

Масса 73,0–98,0 т (160 937–216 053 фунта) 73,0–98,0 т (160 937–216 053 фунта) Less
Длина 9566–11 156 мм (376,6–439,2 дюйма) 9566–11 156 мм (376,6–439,2 дюйма) Less
Ширина 2600 мм (102,4 дюйма) 2600 мм (102,4 дюйма) Less
Высота 4567–4770 мм (179,8–187,8 дюйма) 4567–4770 мм (179,8–187,8 дюйма) Less

Простота установки

Надежность эксплуатации

Легкость обслуживания

Простота доступа к компонентам

M 34 DF Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Глушитель / фильтр воздухозаборника

Система управления
  • Блок распределения нагрузки
  • Модульная система защиты и управления аварийной сигнализацией (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Регулятор скорости

Система охлаждения
  • Система электрического предварительного подогрева охлаждающей жидкости
  • Насос охлаждающей жидкости HT (с приводом от двигателя)
  • Двухступенчатый охладитель наддувочного воздуха

Выхлопная система
  • Температурный шов для выхлопных газов
  • Изолированные коллекторы выхлопных газов
  • Турбокомпрессор со стороны маховика / с противоположной от маховика стороны

Топливная система
  • Циркуляционный топливный насос (с электрическим приводом / только для судового дизельного топлива/судового газойля)
  • Топливный фильтр с индикатором
  • Клапан давления топлива (устанавливается отдельно / только для судового дизельного топлива/судового газойля)

Газовая система
  • Блок газовых клапанов

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопки и лампы управления
  • Рычаг аварийного останова
  • Панель местного управления
  • Индикатор давления и температуры

Система смазки
  • Сухой отстойник
  • Пластинчатый охладитель смазочного масла (отдельно)
  • Насос подачи смазочного масла (с приводом от двигателя)
  • Предохранительный фильтр смазочного масла
  • Самоочищающийся фильтр смазочного масла
  • Клапан регулирования давления

Система креплений
  • Сверхгибкое соединение
  • Жесткое крепление

Система пуска
  • Электрическое устройство для проворачивания двигателя
  • Пусковой воздушный клапан

Общего
  • Расчет крутильных колебаний (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 34 DF Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Клапан отключения воздухозаборника
  • Переходник воздухозаборника
  • Температурный шов
  • Глушитель / фильтр

Система управления
  • Система аварийной сигнализации двигателя
  • Система дистанционного управления
  • Индикаторы дистанционного управления (давление пускового воздуха, частота вращения коленчатого вала и др.)
  • Стартер для насосов с электрическим приводом
  • ИБП, 24 В пост. тока

Система охлаждения
  • Система предварительного подогрева охлаждающей жидкости для термомасла / пара / электрическ.
  • Трубопроводы жидкости для охлаждения генератора на основной раме
  • Трубопроводы охлаждающей жидкости для охладителя смазочного масла на основной раме
  • Пластинчатый охладитель FW/SW
  • Насос охлаждающей воды HT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждающей воды LT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждения морской воды (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой

Выхлопная система
  • Модуль вентилирования выхлопных газов
  • Глушитель (с искрогасителем или без него)

Топливная система
  • Охладитель мазута
  • Конечная система предварительного подогрева мазута
  • Клапан регулирования давления мазута
  • Автоматический самоочищающийся фильтр мазута
  • Насосы подачи и подпитки мазута (с электрическим приводом)
  • Модули обработки и подачи мазута
  • Устройство управления вязкостью мазута
  • Бак для смешивания

Газовая система
  • Счетчик расхода газа
  • Блок испарения СПГ

Система смазки
  • Центрифуга смазочного масла
  • Насос смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Модули обработки смазочного масла и комплексные модули
  • Насос предпускового смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой
  • Мокрый отстойник с измерительным щупом

Система креплений
  • Двойное упругое крепление
  • Гибкие соединения трубопроводов
  • Упругое крепление

Тяговая система
  • Система управления
  • Подруливающие устройства

Система пуска
  • Пусковой воздушный компрессор
  • Пусковой воздушный ресивер

Общего
  • Соединение МОМ двигателя
  • Крышка маховика
  • Генератор МОМ
  • Вал МОМ с противоположной от маховика стороны
  • Редуктор
  • Соединение МОМ редуктора