< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® C7.1, дизельная судовая генераторная установка, имеет трехфазные номинальные характеристики 50 Гц при 100, 118 и 150 кВт с охлаждением теплообменником согласно стандартам США по выбросам EPA Tier 3 commercial, IMO II и EU CC2. C7.1 также имеет трехфазные номинальные характеристики 60 Гц при 118, 150, 175 и 175 кВт с охлаждением теплообменником согласно стандартам США по выбросам EPA Tier 3 commercial, IMO II и EU CC2.

Технические характеристики генераторных установок

Минимальная номинальная мощность 100 экВт (125 кВА) 100 экВт (125 кВА) Less
Максимальная номинальная мощность 200 кВт (250 кВА) 200 кВт (250 кВА) Less
Частота 50 Гц или 60 Гц 50 Гц или 60 Гц Less
Скорость 1500 об/мин (50 Гц) или 1800 об/мин (60 Гц) 1500 об/мин (50 Гц) или 1800 об/мин (60 Гц) Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less
Забор воздуха TA TA Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.3 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 433.3 дюйм3 7.1 Н Less
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления Less
Топливная система Топливная система с общей топливораспределительной рампой Топливная система с общей топливораспределительной рампой Less

Конфигурации генераторных установок

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов EPA Tier 3, IMO II, EU CC2 EPA Tier 3, IMO II, EU CC2 Less

Габаритные размеры генераторных установок

Ширина 37.6 дюймы 956.0 мм Less
Высота 49.7 дюймы 1263.0 мм Less
Масса 1652 -1840 кг, 3634-4026 фунта 1652 -1840 кг, 3634-4026 фунта Less
Длина 76,2 дюйма / 1935 мм (минимум), 83,3 дюйма / 2116 мм (максимум) 76,2 дюйма / 1935 мм (минимум), 83,3 дюйма / 2116 мм (максимум) Less

Технические характеристики генератора

Шаг гусеничной цепи 2/3 2/3 Less
Количество выводов 12 12 Less
Изоляция Класс H Класс H Less
Класс защиты IP Класс защиты от воды IP23 Класс защиты от воды IP23 Less
Регулятор напряжения Полупроводниковый Полупроводниковый Less

Соответствие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ для вод всех стран

Стандарт Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, CCNR Stage 2, IMO II

Международная служба поддержки

Единая сеть обслуживания дилеров CAT, полный комплект генераторных установок (с дополнительной системой сигнализации и защиты MCS), доступное по всему миру расширенное техническое обслуживание (ESC)

Прочность

Высококачественные компоненты с тысячами часов испытаний на качество и прочность, производство мирового класса

Технология ACERT

Топливораспределительная рампа высокого давления обеспечивает точное дозирование и потребление топлива, а также ограничение видимого дыма, ЭБУ обеспечивает превосходное управление частотой вращения коленчатого вала двигателя, снижение уровня шума и 100% восприимчивость к высоким нагрузкам.

Топливная система с общей топливораспределительной рампой

Снижение уровня шума

Новый блок для снижения шума и вибраций, изолированная крышка картера распределительного механизма, изолированный масляный поддон (также обеспечивает простоту технического обслуживания), улучшенный насос и система зубчатых колес, жесткий коленчатый вал, стратегия многократного впрыска топлива, встроенный индукционный коллектор, двойной изгиб на тонкостенном картере, поршень для работы на высоких скоростях

Двигатель, сертифицированный по стандартам MCS

Панель управления

C7.1 Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Открытая система вентиляции картера (OCV)
  • Турбокомпрессор, охлаждение через рубашку
  • Встроенные трубопроводы охлаждающей жидкости в коллекторе, использующие контур EGR

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Доступные панели в правой, левой и задней конфигурациях с функцией удаленной установки
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Электронный регулятор
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • Только с каналами данных SAE J1939
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Встроенные теплообменник и промежуточный охладитель
  • Компактные встроенные каналы охлаждающей жидкости
  • Термостат и корпус
  • Дополнительный подогреватель воды охлаждающей рубашки 120/240 В
  • Вспомогательный насос морской воды, с приводом от шестерни
  • Теплообменник, установленный на двигатель, съемный блок труб (для морской воды) (только двигатели с теплообменниками)
  • Маслоохладитель двигателя
  • Вспомогательные магистрали с морской водой
  • Килевое охлаждение

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением
  • 152 мм (6-дюймовый) круглый фланцевый выпуск
  • Колена сухого типа / фланец - по заказу

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Корпус маховика, SAE № 2
  • Маховик, 134 зубца
  • Стандартная частота вращения по SAE

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Одинарные и двойные варианты топливной системы
  • Гибкие топливопроводы - по заказу
  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни

ГЕНЕРАТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • 12 проводов
  • 3 фазы без щеток
  • Отдельное возбуждение от вспомогательной обмотки для обеспечения 3-кратного тока КЗ до 10 секунд
  • Шаг 2/3
  • Широкий диапазон напряжения
  • Класс защиты от воды IP23
  • Полупроводниковый регулятор напряжения со встроенной схемой регулирования
  • Изоляция класса H
  • Температура генератора превышает требования организации по классификации судов — 105 C при температуре окружающей среды 50 C — прокачка 85 C при температуре окружающей среды 50 C — прокачка. Соединительные полюса.

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера
  • Одинарные и двойные варианты
  • Масляный фильтр, обслуживание справа
  • Масляная горловина, в крышке клапана и картере распределительных шестерен (дополнительно)
  • Указатель уровня масла, обслуживание справа
  • Поддон картера двигателя
  • Слив поддона картера, правый
  • Смазочное масло
  • Масляный насос двигателя (с приводом от шестерни)

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Рама основания с возможностью установки на салазки
  • Виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Поликлиновая канавка для генераторного привода
  • Комплект валов МОМ (дополнительно)

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Гаситель крутильных вибраций и щиток
  • Желтая краска Caterpillar
  • Подъемные проушины
  • Защитные подъемные крышки
  • Литература
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Пластиковая термоусадочная упаковка
  • Примечание: в комплект генераторных установок с килевым охлаждением не входят килевые охладители
  • Двигатель сертифицирован согласно требованиям D2/E2 по выбросам вредных веществ

C7.1 Дополнительное оборудование

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Комплект для регуляторного понижения

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Коленчатый патрубок сухого типа
  • Фланец сухого типа
  • Датчик температуры выхлопа

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Гибкие топливопроводы

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Щуп

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Бачок охлаждающей жидкости
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Шкив коленчатого вала