< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Установка M 43 зарекомендовала себя как блок привода генератора, созданный для дизельно-электрического применения в электродвигателях. Компактная модульная конструкция с меньшим количеством труб, упрощенным доступом к компонентам для обслуживания, низким потреблением топлива и смазочного масла, а также увеличенный интервал между капитальными ремонтами основных компонентов послужили решающими факторами для признания M 43 C. С момента выхода на рынок длинноходные двигатели MaK серии M 43 C заняли передовые позиции на рынке судового оборудования в качестве рядных двигателей в модификациях с 6, 7, 8 и 9 цилиндрами. Было продано свыше 650 двигателей с общей мощностью более 6500 МВт, благодаря чему установка M 43 C стала лидером на рынке в категории мощности 5–9 МВт.

Технические характеристики генераторных установок

Минимальная номинальная мощность 5754 кВтэ (7200 кВА) 5754 кВтэ (7200 кВА) Less
Максимальная номинальная мощность 9063 кВтэ (11340 кВА) 9063 кВтэ (11340 кВА) Less

Технические характеристики двигателя

Конфигурация 6, 7, 8, 9 цилиндров 6, 7, 8, 9 цилиндров Less
Диаметр цилиндров 16.93 дюймы 430.0 мм Less
Ход поршня 24.02 дюймы 610.0 мм Less
Рабочий объем 5406.704 дюйм3 88.6 л/цилиндров Less

Конфигурации генераторных установок

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов EPA Tier 2 и IMO II EPA Tier 2 и IMO II Less

Размеры и масса генераторной установки (в зависимости от типа генератора)

Масса 178–240 т (392 422–529 109 фунтов) 178–240 т (392 422–529 109 фунтов) Less
Длина 12 202 х 14 459 мм (480,4 х 569,3 дюйма) 12 202 х 14 459 мм (480,4 х 569,3 дюйма) Less
Ширина 3400 мм (133,9 дюйма) 3400 мм (133,9 дюйма) Less
Высота 6278 - 6649 мм (247,2 - 261,8 дюйма) 6278 - 6649 мм (247,2 - 261,8 дюйма) Less

Простота установки

Двигатель с высоким уровнем безопасности

M 43 C — двигатель с высоким уровнем безопасности не только в плане срока службы компонентов и эксплуатационной доступности, но и по отношению к внешнему оборудованию.

Мазут/судовое дизельное топливо — предполагаемый межремонтный период и срок службы

Увеличенные межремонтные интервалы и увеличенный срок службы служат гарантией низких эксплуатационных расходов.

Двигатель в сборе

Двигатель поставляется со стандартным насосом и фильтрующим оборудованием.

M 43 C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Глушитель / фильтр воздухозаборника

Система управления
  • Блок распределения нагрузки (только для установок с несколькими двигателями)
  • Защитная панель (аварийный останов, блокировка, кнопки сброса)
  • Система защиты
  • Интерфейс канала последовательной передачи данных (MODbus/canbus)
  • Регулятор скорости
  • Панель пуска/останова

Система охлаждения
  • Система электрического предварительного подогрева охлаждающей жидкости
  • Насос охлаждающей жидкости HT (с приводом от двигателя)
  • Двухступенчатый охладитель наддувочного воздуха

Выхлопная система
  • Температурный шов для выхлопных газов
  • Изолированные коллекторы выхлопных газов
  • Турбокомпрессор на противоположной от маховика стороне

Топливная система
  • Циркуляционный топливный насос (с электрическим приводом / только для судового дизельного топлива/судового газойля)
  • Топливный фильтр с индикатором
  • Клапан давления топлива (устанавливается отдельно / только для судового дизельного топлива/судового газойля)

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопки и лампы управления
  • Рычаг аварийного останова
  • Панель местного управления
  • Индикатор давления и температуры

Система смазки
  • Двигатель с сухим отстойником
  • Двойной фильтр смазочного масла
  • Пластинчатый охладитель смазочного масла (отдельно)
  • Насос подачи смазочного масла (с приводом от двигателя)
  • Самоочищающийся фильтр смазочного масла (отдельно)
  • Масляный поддон в основной раме
  • Насос предпускового смазочного масла (с электрическим приводом / устанавливается на основной раме)
  • Клапан регулирования давления

Система креплений
  • Двигатель упруго установлен на основной раме, основная рама жестко закреплена
  • Гибкие соединения трубопроводов
  • Сверхгибкое соединение

Система пуска
  • Электрическое устройство для проворачивания двигателя
  • Пусковой воздушный клапан

Общее
  • Двигатель, гибкое соединение и генератор установлены на общей основной раме
  • Крышка маховика
  • Подъемное устройство (аренда)
  • Расчет крутильных колебаний (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 43 C Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Клапан отключения воздухозаборника
  • Переходник воздухозаборника
  • Температурный шов
  • Глушитель / фильтр

Система управления
  • Управление впрыском воздуха (для улучшения восприятия высоких нагрузок)
  • Электронный регулятор скорости
  • Система аварийной сигнализации двигателя
  • Индикаторы дистанционного управления (давление пускового воздуха, частота вращения коленчатого вала и др.)
  • Стартер для насосов с электрическим приводом
  • ИБП, 24 В пост. тока

Система охлаждения
  • Трубопроводы CW для охлаждения генератора на основной раме
  • Трубопроводы CW для охладителя смазочного масла на основной раме
  • Пластинчатый охладитель FW/SW
  • Насос охлаждающей воды HT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждающей воды LT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждения морской воды (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой

Выхлопная система
  • Глушитель (с искрогасителем или без него)

Топливная система
  • Охладитель мазута
  • Конечная система предварительного подогрева мазута
  • Клапан регулирования давления мазута
  • Автоматический самоочищающийся фильтр мазута
  • Насосы подачи и подпитки мазута (с электрическим приводом)
  • Модули обработки и подачи мазута
  • Устройство управления вязкостью мазута
  • Бак для смешивания

Система смазки
  • Насос смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Модули обработки смазочного масла и комплексные модули
  • Клапан управления температурой

Система креплений
  • Упругое крепление на основной раме

Система пуска
  • Пусковой воздушный компрессор
  • Пусковой воздушный ресивер

Общее
  • Генератор в комплект не входит