< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Установка VM 43 C была специально создана для того, чтобы отвечать всем запросам рынка судовых двигателей для круизных кораблей и паромов, а также для других судов особого назначения. Для гарантии роскошного отдыха пассажиров на борту этим судам требуются мощные, но при этом незаметные генераторные установки. Таким образом, основной приоритет - это генераторная установка с низким уровнем шума, вибрации и выбросов. Примером такого двигателя является VM 43 C, обеспечивающий высокий уровень мощности при тихой и незаметной работе. Воспользуйтесь преимуществами нашего профессионализма и опыта: установка VM 43 C уже доказала свое превосходство в мощности, например, на судне «Понт-Авен» судоходной компании Brittany Ferries.

Технические характеристики генераторных установок

Минимальная номинальная мощность 11508 кВтэ (14400 кВА) 11508 кВтэ (14400 кВА) Less
Максимальная номинальная мощность 16111 кВтэ (20160 кВА) 16111 кВтэ (20160 кВА) Less

Технические характеристики двигателя

Конфигурация 12, 16 цилиндров 12, 16 цилиндров Less
Диаметр цилиндров 17.0 дюймы 430.0 мм Less
Ход поршня 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Рабочий объем 5406.7 дюйм3 88.6 л/цилиндров Less

Конфигурации генераторных установок

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов EPA Tier 2 и IMO II EPA Tier 2 и IMO II Less

Размеры и масса генераторной установки (в зависимости от типа генератора)

Масса 275–345 т (606 271–760 594 фунта) 275–345 т (606 271–760 594 фунта) Less
Длина 14 740–16 870 мм (580,3–664,2 дюйма) 14 740–16 870 мм (580,3–664,2 дюйма) Less
Ширина 3890–4027 мм (153,1–158,5 дюйма) 3890–4027 мм (153,1–158,5 дюйма) Less
Высота 6517 - 7047 мм (256,6 - 277,4 дюйма) 6517 - 7047 мм (256,6 - 277,4 дюйма) Less

Повышенная экономичность

Надежная работа на мазуте, низкий расход топлива и смазочного масла, а также простота обслуживания и увеличенные интервалы обслуживания — все это служит залогом повышенной экономичности.

Проверенные компоненты

Прочная модульная конструкция двигателя, многофункциональные компоненты и расположение компонентов, доказавших свою эффективность в линейной версии, гарантируют высочайший уровень надежности.

Профессионализм и опыт

Мы поможем вам на всем пути: от стадии планирования до конечной доставки. Почувствуйте преимущества нашего профессионализма и опыта.

VM 43 C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Глушитель / фильтр воздухозаборника

Система управления
  • Блок распределения нагрузки (только для установок с несколькими двигателями)
  • Система защиты (внешний блок)
  • Интерфейс канала последовательной передачи данных (MODbus / CANbus)
  • Регулятор скорости

Система охлаждения
  • Система электрического предварительного подогрева охлаждающей жидкости
  • Насос охлаждающей жидкости HT (с приводом от двигателя)
  • Двухступенчатый охладитель наддувочного воздуха

Выхлопная система
  • Температурный шов для выхлопных газов
  • Изолированные коллекторы выхлопных газов
  • Турбокомпрессор на противоположной от маховика стороне

Топливная система
  • Циркуляционный топливный насос (с электрическим приводом / только для судового дизельного топлива/судового газойля)
  • Топливный фильтр с индикатором
  • Клапан давления топлива (устанавливается отдельно / только для судового дизельного топлива/судового газойля)

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопки и лампы управления
  • Рычаг аварийного останова
  • Панель местного управления
  • Индикатор давления и температуры

Система смазки
  • Двигатель с сухим отстойником
  • Пластинчатый охладитель смазочного масла (отдельно)
  • Насос подачи смазочного масла (с приводом от двигателя)
  • Предохранительный фильтр смазочного масла
  • Самоочищающийся фильтр смазочного масла (отдельно)
  • Масляный поддон в основной раме
  • Насос предпускового смазочного масла (с электрическим приводом / устанавливается на основной раме)
  • Клапан регулирования давления

Система креплений
  • Двигатель упруго установлен на основной раме, основная рама жестко закреплена
  • Гибкие соединения трубопроводов
  • Сверхгибкое соединение

Система пуска
  • Электрическое устройство для проворачивания двигателя
  • Пусковой воздушный клапан

Общее
  • Двигатель, гибкое соединение и генератор установлены на общей основной раме
  • Крышка маховика
  • Подъемное устройство (аренда)
  • Расчет крутильных колебаний (TVC, Torsional Vibration Calculation)

VM 43 C Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Клапан отключения воздухозаборника
  • Переходник воздухозаборника
  • Температурный шов
  • Глушитель / фильтр

Система управления
  • Электронный регулятор скорости
  • Система аварийной сигнализации двигателя
  • Индикаторы дистанционного управления (давление пускового воздуха, частота вращения коленчатого вала и др.)
  • Стартер для насосов с электрическим приводом
  • ИБП, 24 В пост. тока

Система охлаждения
  • Трубопроводы CW для охлаждения генератора на основной раме
  • Трубопроводы CW для охладителя смазочного масла на основной раме
  • Пластинчатый охладитель FW/SW
  • Насос охлаждающей воды HT (с электрическим приводом)
  • Насос HT/LT (сдвоенный насос / с приводом от двигателя)
  • Насос охлаждающей воды LT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждения морской воды (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой

Выхлопная система
  • Глушитель (с искрогасителем или без него)

Топливная система
  • Охладитель мазута
  • Конечная система предварительного подогрева мазута
  • Клапан регулирования давления мазута
  • Автоматический самоочищающийся фильтр мазута
  • Насосы подачи и подпитки мазута (с электрическим приводом)
  • Модули обработки и подачи мазута
  • Устройство управления вязкостью мазута
  • Бак для смешивания

Система смазки
  • Насос смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Модули обработки смазочного масла и комплексные модули
  • Клапан управления температурой

Система креплений
  • Упругое крепление на основной раме

Система пуска
  • Пусковой воздушный компрессор
  • Пусковой воздушный ресивер

Общее
  • Генератор в комплект не входит