< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Дизельный двигатель для пожарного насоса Cat 3406C. Номинальные характеристики: 218–359 кВтМ (292–482 л.с.М.) при частоте вращения 1750–2300 об/мин, не сертифицирован. Доступен для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрен FM, включен в номенклатуру UL.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 292.0 Механическая мощность, л. с. 217.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 482.0 Механическая мощность, л. с. 359.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.5 дюймы 165.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 891.0 дюйм3 14.6 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Less
Масса двигателя, чистая сухая 3278.0 фунты 1487.0 кг Less
Интервал замены масла 250.0 ч 250.0 ч Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 1 Класс SAE 1 Less
Зубья маховика 113 113 Less

Объем жидкостей

Lube Oil System (refill) 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Системы охлаждения (только двигатель) 6.0 галл. США 23.0 Н Less

Размеры

Длина 74.1 дюймы 1883.0 мм Less
Ширина 46.3 дюймы 1175.0 мм Less
Высота 51.8 дюймы 1315.0 мм Less

Выбросы

Не сертифицирован Агентством по охране окружающей среды США для двигателей стационарных аварийных пожарных насосов. Доступен для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрен FM. Включен в номенклатуру UL.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой CatIndustrial Service Distributor (ISD)

3406C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.

Система управления
  • Гидромеханический регулятор оборотов

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Выпускной коленчатый патрубок сухого типа, 152 мм (6 дюймов), 4-х болтовый фланец

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр, левосторонний
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Приборная панель, левосторонняя
  • Давление масла в двигателе
  • Давление топлива
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Фильтр смазочного масла
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана и масляный щуп, оба — правосторонние
  • Задний поддон картера двигателя

Система креплений
  • Опоры

Общего
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу