< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленный дизельный двигатель для пожарного насоса Cat 3412. Номинальные характеристики: 476–551 кВтМ (638–739 л.с.М.) при частоте вращения 1750–2100 об/мин, не сертифицирован. Доступен для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Одобрен FM, включен в номенклатуру UL.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 638.0 Механическая мощность, л. с. 476.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 739.0 Механическая мощность, л. с. 551.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1650.0 дюйм3 27.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Less
Масса двигателя, чистая сухая 6018.0 фунты 2730.0 кг Less
Интервал замены масла 250.0 ч 250.0 ч Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 Класс SAE 0 Less
Зубья маховика 151 151 Less

Объем жидкостей

Lube Oil System (refill) 36.8 галл. США 139.0 Н Less
Системы охлаждения (только двигатель) 15.5 галл. США 58.0 Н Less

Размеры

Длина 78.0 дюймы 1980.0 мм Less
Ширина 51.2 дюймы 1300.0 мм Less
Высота 50.6 дюймы 1285.0 мм Less

3412 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель, для стандартных условий эксплуатации с индикаторами обслуживания
  • Турбонаддув

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Установленный теплообменник
  • Расширительный бак

Система управления
  • Зарядный генератор 24 В, 35 А
  • Регулятор частоты вращения
  • Гидромеханический регулятор оборотов

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор
  • Выпускной коленчатый патрубок сухого типа. 203 мм (8 дюймов) на всех двигателях с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха с системой очистки от выхлопов мокрого типа. 152 мм (6 дюймов) на двигателях с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха с сухим коллектором.

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 0, маховик
  • Класс SAE 0, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Приборная панель, левосторонняя
  • Давление масла в двигателе
  • Давление топлива
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости
  • Тахометр

Система смазки
  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана и масляный щуп, оба — правосторонние
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний поддон картера двигателя

Система креплений
  • Опоры

Механизм отбора мощности
  • Механизм отбора мощности (PTO) короткого вала маховика

Система защиты
  • Система пуска-останова, автоматическая (соответствует требованиям NFPA 20, питание может подаваться от одного из двух аккумуляторов, возможность ручного пуска приводного механизма)

Система пуска
  • Электростартер, 24 В, левосторонний
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения (6 кВт, 240-480 В)

Общего
  • Окраска: Firepump Red (красная)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины