< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Дизельный двигатель для пожарного насоса Cat 3508. Номинальные характеристики: 709–794 кВтМ (950–1065 л.с.М) при частоте вращения 1460–1750 об/мин не сертифицированы, не одобрены FM и не включены в номенклатуру UL. Они доступны в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 950.0 Механическая мощность, л. с. 709.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1065.0 Механическая мощность, л. с. 795.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 2105.0 дюйм3 34.5 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Less
Масса двигателя, чистая сухая 11806.0 фунты 5355.0 кг Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 Класс SAE 0 Less
Зубья маховика 151 151 Less

Объем жидкостей

Lube Oil System (refill) 30.0 галл. США 114.0 Н Less
Системы охлаждения (только двигатель) 60.0 галл. США 227.0 Н Less

Размеры

Длина 92.5 дюймы 2350.0 мм Less
Ширина 68.7 дюймы 1744.0 мм Less
Высота 74.9 дюймы 1902.0 мм Less

3508 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления
  • Зарядный генератор 24 В, 35 А
  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 0, маховик
  • 151 зуб маховика
  • Класс SAE 0, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Приборная панель, правая
  • Давление масла в двигателе
  • Давление топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки
  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Масляный насос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Неглубокий поддон картера
  • Отвод газов (не установлен)

Система креплений
  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.
  • Установлены на определенных двигателях высшего уровня

Механизм отбора мощности
  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты
  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, требует наличия электропитания для срабатывания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска
  • Пусковое реле

Общего
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу

3508 Дополнительное оборудование

Система охлаждения
  • Соединения аварийного водоснабжения

Выхлопная система
  • Гибкий фитинг
  • Выпускное колено
  • Выпускной фланец

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки — со сменными картриджами

Система смазки
  • Регулятор уровня масла

Механизм отбора мощности
  • Двусторонний передний корпус
  • Передний левый верхний привод вспомогательного оборудования
  • Передний левый нижний привод вспомогательного оборудования
  • Вспомогательный приводной вал
  • Вспомогательный приводной шкив

Система пуска
  • Аккумуляторная батарея — 24 В
  • Стойка для аккумуляторной батареи

Выбросы

Не сертифицирован Агентством по охране окружающей среды США для двигателей стационарных аварийных пожарных насосов. Доступен для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Не одобрен FM. Не включен в номенклатуру UL.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)