< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C18 ACERT™ для пожарных насосов. Номинальные характеристики: 447–597 кВтМ (600–800 л.с.М.) при 1800–1900 об/мин, соответствие требованиям стандартов, эквивалентных EPA Tier 3 или Tier 2 для двигателей стационарных аварийных пожарных насосов. Мощность: 522 кВтМ (700 л.с.М.) при 1500 об/мин, не сертифицирован. Одобрен FM. Включен в номенклатуру UL.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 600.0 Механическая мощность, л. с. 447.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям EPA Tier, Tier 2 или не сертифицированы Соответствие требованиям EPA Tier, Tier 2 или не сертифицированы Less
Номинальная частота вращения 1750.0 об/мин 1750.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1106.0 дюйм3 18.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Масса двигателя, чистая сухая 3900.0 фунты 1769.0 кг Less
Интервал замены масла 500.0 ч 500.0 ч Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 1 Класс SAE 1 Less
Зубья маховика 113 113 Less

Объем жидкостей

Lube Oil System (refill) 10.0 галл. США 37.7 Н Less
Системы охлаждения (только двигатель) 13.3 галл. США 50.0 Н Less

Размеры

Длина 74.4 дюймы 1889.0 мм Less
Ширина 43.0 дюймы 1091.0 мм Less
Высота 54.3 дюймы 1380.0 мм Less

Выбросы пожарных насосов

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Качество

Каждый новый двигатель Cat производится со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

C18 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Двойной турбокомпрессор: переднее и заднее входное отверстие 127 мм (5,0 дюйма)
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с отдельным контуром (SCAC)

Система зарядки
  • Зарядный генератор 24 В, 50 А

Система управления
  • Двойные электронные блоки управления (ЭБУ), главные и вспомогательные
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Установленный теплообменник
  • Расширительный бак

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Двойной турбонаддув: выпускной коленчатый патрубок сухого типа, 203 мм (8 дюймов)

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Механизм отбора мощности (PTO) короткого вала маховика

Топливная система
  • Насос-форсунка с электронным управлением
  • Топливный фильтр тонкой очистки (высокая производительность, 2 микрона)
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос
  • Клапан для взятия пробы топлива, установленный на основание топливного фильтра
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Водоотделитель

Контрольно-измерительные приборы
  • Приборная панель, левосторонняя
  • Давление масла в двигателе
  • Вольтметр
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости
  • Тахометр/счетчик моточасов двигателя

Система смазки
  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель.
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Масляный насос

Система креплений
  • Передняя и задняя опора

Система защиты
  • Система пуска-останова, автоматическая (соответствует требованиям NFPA 20, питание может подаваться от одного из двух аккумуляторов, возможность ручного пуска приводного механизма)

Система пуска
  • Электростартер, 24 В, левосторонний
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения (3 кВт, 120-240 В)

Общего
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Автоматическая регулировка момента впрыска, электронная
  • Комплект для установки электроники, 70-контактный разъем (разъемы, контакты, гнезда)