< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочный и износостойкий, разработанный на базе платформы отраслевого стандарта G3400 обеспечивает максимальную техническую готовность и низкие эксплуатационные расходы при выполнении ваших задач. Двигатели G3406 удовлетворяют самым строгим требованиям по непрерывному режиму с компримированием газа практически без возникновения незапланированных простоев. Идеальным применением для двигателей G3406 являются газовые подъемники, сбор газа и сжатие попутного газа. Газовый двигатель Cat G3406. Номинальные характеристики: 160–242 кВтМ (215–325 л.с.М) при частоте вращения1800 об/мин — соответствуют требованиям стандартов NSPS с учетом обеспечиваемого клиентом регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов или в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 215.0 Механическая мощность, л. с. 160.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 325.0 Механическая мощность, л. с. 242.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Рабочий объем двигателя 891.0 дюйм3 14.59 Н Less
Степень сжатия 9,4:1 9,4:1 Less
Забор воздуха Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 1 Класс SAE 1 Less
Зубья маховика 113 113 Less
Масса (сухая) 3000.0 фунты 1360.8 кг Less
Интервал замены масла 750 часов 750 часов Less
Система зажигания, защита Altronic III Altronic III Less
Ход поршня 6.5 дюймы 165.0 мм Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения 10.0 галл. США 37.9 Н Less
Lube Oil System (refill) 20.0 галл. США 75.7 Н Less

Конструкция двигателя.

Традиционно высокая надежность и прочность. - Возможность сжигания различных видов газообразного топлива. - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. - Широкий диапазон рабочих оборотов.

Выбросы

Конструкция двигателей, работающих на обогащенной смеси, соответствует требованиям по токсичности выхлопных газов — значение 0,5% O2 соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США NSPS на выбросы для двигателей с электрозажиганием 2007/8 и 2010/11 гг. с использованием функции регулирования соотношения компонентов топливной смеси и трехкомпонентного каталитического нейтрализатора на вторичном рынке

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа, разработанная для оценки рабочих характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температуру окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий. Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. Комплектующие Cat и гарантия на исправность. Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Cat для определения: - состояния внутренних компонентов двигателя; - наличия посторонних жидкостей; - наличия побочных продуктов сгорания; - периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе. Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты. - Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. - Обработка важных компонентов. - Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

G3406 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — для тяжелых условий эксплуатации
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Регулятор — Woodward PSG, механический
  • Блокировка регулятор — принудительное управление

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Система зажигания Altronic III

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Вспомогательный маслобак
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана, масляный щуп — справа

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Устройства отключения

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводной шкив
  • Подъемные проушины

G3406 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Фильтр предварительной очистки

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Зарядные генераторы, поставляемые заказчиком устройства отключения
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система управления
  • Регулятор PSG Woodward

Система охлаждения
  • Радиаторы
  • Искробезопасный вентилятор салона
  • Вентиляторы салона для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Привод вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Преобразование промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Расширительный бак
  • Теплообменники

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Патрубок
  • Фланец
  • Труба
  • Защитная крышка от дождя
  • Глушитель

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Клапан природного газа и комплекты форсунок

Система зажигания
  • Экранированная проводка системы зажигания CSA
  • Жгут проводов

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Снятие вспомогательного маслобака
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления и опора муфты
  • Передний короткий вал и короткий вал маховика

Система защиты
  • Газовые клапаны

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Управление электрической системой запуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартер — одиночный, 12 и 24 В
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторных батарей, кабели и стойка

Общего
  • Ограждение виброгасителя