< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочный и износостойкий, разработанный на базе платформы отраслевого стандарта G3400 обеспечивает максимальную техническую готовность и низкие эксплуатационные расходы при выполнении ваших задач. Двигатели с низким уровнем выхлопов G3412C удовлетворяют самым строгим требованиям по непрерывному режиму с компримированием газа практически без возникновения незапланированных простоев.Оптимальным применением для двигателей G3412C (LE) являются газовые подъемники, сбор газа и сжатие попутного газа. Газовый двигатель Cat G3412C (LE). Номинальные характеристики: 475 кВтМ (637 л.с.М) при 1800 об/мин —соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 637.0 Механическая мощность, л. с. 475.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 637.0 Механическая мощность, л. с. 475.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Рабочий объем двигателя 1649.0 дюйм3 27.0 Н Less
Степень сжатия 8,5:1 8,5:1 Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 Класс SAE 0 Less
Зубья маховика 136 136 Less
Масса (сухая) 4720.0 фунты 2141.0 кг Less
Интервал замены масла 750 часов 750 часов Less
Система зажигания, защита Cat EIS Cat EIS Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения 14.5 галл. США 54.9 Н Less
Lube Oil System (refill) 45.0 галл. США 170.3 Н Less

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность.— Возможность сжигания различных видов газообразного топлива.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Широкий диапазон рабочих оборотов.

Выбросы

— Уровень выбросов соответствует стандартам NSPS на выбросы для двигателей с электрозажиганием 2007/8 гг..— Доступны исполнения с 2,0 г/кВт–ч (г/л.с.М–ч) NOx.— Наличие увеличенного турбокомпрессора и промежуточного охладителя наддувного воздуха обеспечивает создание обедненнойтопливной смеси, снижение уровня выбросов и отличные показатели потреблениятоплива.

Двигатели со сгоранием обедненной смеси

Двигатели со сгоранием обедненной смеси работают с большим объемом избыточного воздуха. Избыточный воздух поглощает тепло в процессе сгорания топлива, снижая температуру сгорания и давление, а также уровень выбросов оксидов азота (NOx). Конструкция со сгоранием обедненной смеси также позволяет продлить срок службы компонентов и обеспечить сокращение расхода топлива.

Электронная система зажигания Caterpillar® (EIS)

Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска обеспечивает защиту двигателя отповреждений в момент детонации. Более высокое напряжение и увеличенная продолжительность искровогозаряда облегчают пуск, снижают риск пропуска зажигания и обеспечивают более плавную работу двигателя. Диагностические коды позволяют выявить неполадку цилиндра и найти неисправный компонент. Коды операций технического обслуживаниясвечей зажигания помогают определить состояние свечей зажигания.

Простота эксплуатации

— Глубокий поддон картера двигателя имеет вместимость, обеспечивающую возможность смены масла через750 часов.— Высокопрочный рештак и балки обеспечивают надежное крепление и высокуюустойчивость.— Боковые крышки на блоке позволяют проводить осмотр внутреннихкомпонентов.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа, разработанная для оценки рабочих характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температура окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий.Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя.Гарантия Caterpillar на комплектующие и выполненные работы.Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения:— состояния внутренних компонентов двигателя;— наличия посторонних жидкостей;— наличия побочных продуктов сгорания;— периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе.Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.— Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика.— Обработка важных компонентов.— Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

G3412C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — одноэлементный с индикатором обслуживания

Система управления
  • Электронный регулятор
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси двигателей с 1,0 г/л.с.М-ч NOx

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 0, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа (требует подачи газа под давлением 1,5–5 фунт на кв. дюйм)
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Электронная система зажигания Cat (EIS) с функцией регулировки момента впрыска с обнаружением детонации

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Поддон картера двигателя — глубокий поддон
  • Масляный фильтр — правый в крышке клапана и правый щуп

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Функция регулировки момента впрыска с обнаружением детонации
  • Отключение

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и шкивы
  • Подъемные проушины

G3412C Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — двухступенчатый
  • Штуцер впуска воздуха
  • Фильтр предварительной очистки
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система охлаждения
  • Радиаторы
  • Вентилятор салона и приводы вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Расширительный бак
  • Теплообменники

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Дождевые козырьки
  • Глушители

Топливная система
  • Сдвоенный газовый регулятор
  • Карбюраторные комплекты
  • Топливный фильтр

Система зажигания
  • Система зажигания CSA
  • Жгут заземляющих проводов системы зажигания
  • Источник питания

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль аварийной сигнализации
  • Индикаторы и приборные панели

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления и опора муфты
  • Передний короткий вал
  • Короткий вал маховика
  • Снятие шкива

Система защиты
  • Газовые клапаны
  • Жгут соединительных проводов блока контроля состояния

Система пуска
  • Пневматический стартер — управление электрической системой запуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартеры — одиночные, 24 В
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторной батареи

Общего
  • Специальная краска