< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Линейка двигателей G3500B отличается универсальностью, высокой технической готовностью и низкими эксплуатационными расходами при использовании в области компримирования газа. Они обеспечивают самый низкий уровень выбросов в отрасли, не теряя при этом в производительности. Оптимальным применением для двигателей G3500B являются газовые подъемники, сбор газа и сжатие попутного газа. Газовый двигатель Cat G3508B. Номинальные характеристики: 514 кВтМ (690 л.с.М) при частоте вращения 1400 об/мин — соответствует стандартам NSPS.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 690.0 Механическая мощность, л. с. 514.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 690.0 Механическая мощность, л. с. 514.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Конструкция двигателя.

— Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE.— Имеет возможность сжигания различных видов газообразного топлива.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижаетрасходы на владение и эксплуатацию.— Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности наддувного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды).— Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники.— Качественная система диагностики двигателя.— Функция обнаружения регулировки момента впрыска с обнаружением детонации для отдельныхцилиндров.

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения:- Низкого уровня выбросов- Высокой топливной эффективности- Улучшенной работы на большой высоте и диапазон изменения частоты вращения- Стабильные характеристики принятия и отклонения нагрузки

Выбросы

— Уровень выбросов соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды США на выбросы для двигателей с электрозажиганиемNSPS 2010 г. и некоторых районов, не соблюдающих требования.— Использование обедненной топливной смеси обеспечивает оптимальные параметры выбросов и топливной эффективности двигателей с таким размером цилиндров.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 объединяет в себе регулировку скорости, управление составом топливной смеси и управление сгоранием/детонацией. ADEM A3 отличается усовершенствованными пользовательским интерфейсом, дисплеем, органами отключения и функцией диагностики системы.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа, разработанная для оценки рабочих характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температура окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий.Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя.Гарантия Caterpillar на комплектующие и выполненные работы.Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения:— состояния внутренних компонентов двигателя;— наличия посторонних жидкостей;— наличия побочных продуктов сгорания;— периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественную и надежную продукцию — Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика.— Обработка важных компонентов.— Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

G3508B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель, аксиальный поток
  • Очищаемый
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Система управления
  • ADEM A3 с электронным управлением дроссельной заслонкой
  • Сертификат CSA

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха
  • Термостаты и корпус
  • Рубашка и водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха с приводом от редуктора
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха из нержавеющей стали

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы отработавших газов сухого типа
  • Выпускной патрубок: внутренний диаметр 200 мм

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Подача газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа, контролируемый поворотным клапаном

Система зажигания
  • ADEM A3
  • Cертификация CSA для работы вне помещений

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Поддон картера двигателя
  • Клапан для отбора проб масла
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний
  • Передний нижний привод вспомогательного оборудования

Анализ крутильных вибраций
  • Поставляется через компанию Caterpillar, I квартал 2010 г.

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

G3508B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Круглые штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Доступна сертифицированная по CSA модификация. Комплектация:

Система охлаждения
  • Механические соединения в сборе

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы

Топливная система
  • Газовый фильтр

Контрольно-измерительные приборы
  • Панель дисплея системы Advisor
  • Модуль связи

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Перепускной канал масляного фильтра
  • Воздушный насос предварительной смазки

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Общего
  • Специальная краска

Сертификат EU
  • Сертификат EEC DOI

Поддержка
  • Ввод в эксплуатацию на предприятии