< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Линейка двигателей G3500B отличается универсальностью, высокой технической готовностью и низкими эксплуатационными расходами при использовании в области компримирования газа. Они обеспечивают самый низкий уровень выбросов в своей отрасли без снижения производительности. Идеальным применением для двигателей G3500B являются газовые подъемники, сбор газа и сжатие попутного газа. Газовый двигатель Cat G3508B. Номинальные характеристики: 1029 кВтМ (1380 л.с.М) при частоте вращения 1400 об/мин — соответствуют стандартам NSPS.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1380.0 Механическая мощность, л. с. 1029.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1380.0 Механическая мощность, л. с. 1029.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Рабочий объем двигателя 4230.0 дюйм3 69.3 Н Less
Забор воздуха С турбонаддувом и двухступенчатым промежуточным охладителем наддувного воздуха С турбонаддувом и двухступенчатым промежуточным охладителем наддувного воздуха Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 00 Класс SAE 00 Less
Зубья маховика 183 183 Less
Масса (сухая) 18520.0 фунты 8401.0 кг Less
Интервал замены масла 1000 часов 1000 часов Less
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения 58.5 галл. США 221.5 Н Less
Lube Oil System (refill) 112.0 галл. США 424.0 Н Less

Конструкция двигателя.

- >Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE. - Возможность сжигания различных видов газообразного топлива. - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. - Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности наддувного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды). - Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники. - Качественная система диагностики двигателя. - Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска для отдельных цилиндров.

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения: - низкого уровня выбросов; - высокой топливной эффективности; - улучшенной работы на большой высоте и диапазон изменения частоты вращения; - стабильные характеристики принятия и отклонения нагрузки.

Выбросы

— Уровень выбросов соответствует стандартам выбросов для нового оборудования Агентства по охране окружающей среды США 2010 для двигателей с электрозажиганием. - Использование обезжиренной топливовоздушной смеси обеспечивает оптимальные параметры выбросов и топливной эффективности двигателей с таким размером цилиндров

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 сочетает в себе функции регулировки скорости, соотношения компонентов топливной смеси и управления сгоранием/детонацией. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа, разработанная для оценки рабочих характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температура окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий. Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. Комплектующие компании Caterpillar и гарантия на исправность. Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения: - состояния внутренних компонентов двигателя; - наличия посторонних жидкостей; - наличия побочных продуктов сгорания; - периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе. Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественную и надежную продукцию. - Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. - Обработка важных компонентов. - Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

G3516B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Аксиальный поток воздухоочистителей
  • Индикатор обслуживания
  • Очищаемый

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха:
  • Система охлаждения двигателя и термостаты охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Коллекторы отработавших газов сухого типа и корпус турбокомпрессора

Маховики и картеры
  • Маховик SAE 00
  • Картер маховика SAE 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Требует подачи газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа

Контрольно-измерительные приборы
  • Вынесенная панель управления системы Advisor
  • Жгут соединительных проводов

Система смазки
  • Сапуны картера, установленные в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр и клапан для отбора проб масла
  • Сливной клапан
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува
  • Газоприводная/пневматическая система предпусковой смазки, одобренная в соответствии с API B16.3

Анализ крутильных вибраций
  • Поставляется Caterpillar

Опоры
  • Поперечины

Панели управления
  • Жидкокристаллический дисплей системы Advisor диагональю 4 дюйма
  • Поставляется отсоединенным

Система пуска
  • Стартер TDI, 90 фунтов/кв. дюйм
  • Стартер TDI, 150 фунтов/кв. дюйм

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух, двухсторонний
  • Передний нижний привод вспомогательного оборудования

Система защиты — дисплей/аварийная сигнализация/аварийный останов
  • Низкое давление масла
  • Перепад давления на масляном фильтре
  • Высокая температура топлива или масла
  • Моторное масло к охлаждающей жидкости двигателя
  • Перепад температур
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • частоты вращения коленчатого вала двигателя;
  • Нагрузка на двигатель
  • Напряжение на аккумуляторной батарее
  • Детонация
  • Температура воздуха в коллекторе
  • Давление воды на входе/выходе рубашки охлаждения (JW)
  • Температура на входе левой турбины
  • Температура на входе правой турбины
  • Температура отверстия цилиндра

Система защиты — только дисплей
  • Часы наработки
  • Уровни кислорода

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Двойные виброгасители, 23 дюйма, со щитками
  • Сертификат CSA, класс 1, подразделение 2, группы C и D

G3516B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Прямоугольный штуцер впуска воздуха
  • Круглый штуцер впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядное устройство, 20 А

Соединения
  • Механическое соединение в сборе
  • Впускное соединение

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги доступны в первой комплектации
  • Коленчатые патрубки и глушители

Контрольно-измерительные приборы
  • Дополнительные жгуты соединительных проводов

Система смазки
  • Поставляется со смазкой

Система креплений
  • Поперечины

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал

Литература
  • Возможные варианты исполнения

Упаковка