< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Линейка двигателей G3500B отличается универсальностью, высокой технической готовностью и низкими эксплуатационными расходами при использовании в области компримирования газа. Они обеспечивают самый низкий уровень выбросов в своей отрасли без снижения производительности. Идеальным применением для двигателей G3500B являются газовые подъемники, сбор газа и сжатие попутного газа. Газовый двигатель Cat G3520B. Номинальные характеристики: 1104–1286 кВтМ (1480–1725 л.с.М) при частоте вращения 1200–1400 об/мин — соответствуют стандартам NSPS.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1480.0 Механическая мощность, л. с. 1104.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1725.0 Механическая мощность, л. с. 1286.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Конструкция двигателя.

- Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE. - Возможность сжигания различных видов газообразного топлива. - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. - Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности наддувного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды). - Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники. - Качественная система диагностики двигателя. - Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска для отдельных цилиндров.

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения: - низкого уровня выбросов; - высокой топливной эффективности; - улучшенной работы на большой высоте и диапазон изменения частоты вращения; - стабильные характеристики принятия и отклонения нагрузки.

Выбросы

— Уровень выбросов соответствует стандартам выбросов для нового оборудования Агентства по охране окружающей среды США 2010 или районов, не соответствующих экологическим требованиям, для двигателей с электрозажиганием. - Использование обезжиренной топливовоздушной смеси обеспечивает оптимальные параметры выбросов и топливной эффективности двигателей с таким размером цилиндров

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 сочетает в себе функции регулировки скорости, соотношения компонентов топливной смеси и управления сгоранием/детонацией. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа, разработанная для оценки рабочих характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температура окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий. Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. Комплектующие компании Caterpillar и гарантия на исправность. Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения: - состояния внутренних компонентов двигателя; - наличия посторонних жидкостей; - наличия побочных продуктов сгорания; - периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе. Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественную и надежную продукцию. - Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. - Обработка важных компонентов. - Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

G3520B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель, аксиальный поток
  • Очищаемый
  • Промежуточный цикл, с индикатором обслуживания

Система управления
  • ADEM A3 с электронным управлением дроссельной заслонкой
  • Панель управления

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха
  • Термостаты и корпус
  • Рубашка и водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха с приводом от двигателя
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха из нержавеющей стали

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы отработавших газов сухого типа
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Подача газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Топливная система размером от 800 до 1200 БТЕ/норм. куб. футов (от 31,5 до 47,2 МДж/Нм3)
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения и подачи газа (GSOV)

Система зажигания
  • ADEM A3

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Масляный поддон — 143 галлона
  • Сливной клапан
  • Клапан для отбора проб масла
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува

Система креплений
  • Монтажные стойки двигателя — 330,2 мм (13 дюймов), промышленного типа

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний
  • Передние нижние правый и левый, и также верхний правый приводы вспомогательного оборудования

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Сертификат CSA, класс 1, подразделение 2, группа D — электрическая система и контрольно-измерительные приборы — включает ADEM A3 и панель управления

G3520B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Круглые штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядный генератор — одобрен в соответствии с CSA, 24 В, 65 А

Система охлаждения
  • Гибкие соединения

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Фланец и расширитель

Топливная система
  • Газовый фильтр

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Перепускной канал масляного фильтра
  • Воздушный насос предварительной смазки

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал
  • Шкивы
  • Двойные гасители

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления
  • Вспомогательный клапан отключения подачи газа

Система пуска
  • Пневматический стартер с органами управления (90 или 150 фунтов/кв. дюйм)
  • Система трубопроводов в соответствии с API B16.3
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Устройство для проворачивания валов

Общего
  • Специальная краска
  • Анализ крутильных колебаний

Сертификат EU
  • Сертификат EEC DOI

Поддержка
  • Ввод в эксплуатацию на предприятии