< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели G3600 обеспечивают широкий спектр значений мощности для работы с вашими параметрами компримирования газа. Двигатели G3600 обеспечивают максимальную техническую готовность в отрасли и длительные интервалы между капитальными ремонтами. При использовании техники с двигателями G3600 обеспечивается практически бесперебойная работа техники без незапланированных простоев, требуемая мощность для определенных задач, минимальные эксплуатационные расходы и соответствие нормам по выбросам. Двигатели G3600 идеально подходят для централизованных сборочных станций, переработки газа, коробок передач и складских операций. Газовый двигатель Cat G3616 с характеристиками 3531–3762 кВтМ (4735–5045 л.с.М) при частоте вращения 1000 об/мин соответствует стандартам NSPS.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 4735.0 Механическая мощность, л. с. 3531.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 5045.0 Механическая мощность, л. с. 3762.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствует стандартам NSPS Соответствует стандартам NSPS Less
Рабочий объем двигателя 20698.0 куб. дюймы 339.18 L Less
Степень сжатия 9,2:1 9,2:1 Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Зубья маховика 255 255 Less
Масса (сухая) 65900.0 фунты 29891.0 кг Less
Интервал замены масла 5000 часов 5000 часов Less
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Ход поршня 11.8 дюймы 300.0 мм Less
Диаметр цилиндров 11.8 дюймы 300.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения 257.0 галл. 973.0 L Less
Lube Oil System (refill) 351.0 галл. 1329.0 L Less

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность.— Возможность сжигания различных видов газообразного топлива.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Широкий диапазон рабочих оборотов.

Выбросы

Соответствует требованиям Уровень выбросов соответствует требованиям стандартов по выбросам для нового оборудования (NSPS) Агентства по охране окружающей среды США 2010/11 гг. для двигателей с электрозажиганием с использованием каталитического нейтрализатора.

Двигатели со сгоранием обедненной смеси

Двигатели со сгоранием обедненной смеси работают с большим объемом избыточного воздуха. Избыточный воздух поглощает тепло в процессе сгорания топлива, снижая температуру сгорания и давление, а также существенно снижая уровень выбросов оксидов азота (NOx). Конструкция со сгоранием обедненной смеси также позволяет продлить срок службы компонентов и обеспечить сокращение расхода топлива.

Простота эксплуатации

— Высокопрочный рештак и балки обеспечивают надежное крепление и высокую устойчивость.— Боковые крышки на блоке позволяют проводить осмотр внутренних компонентов.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 сочетает в себе функции регулировки скорости, соотношения компонентов топливной смеси и управления сгоранием/детонацией. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и диагностика системы.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Программа подбора оптимальной конфигурации газового двигателя (Gas Engine Rating Pro)

GERP — это компьютерная программа для оценки характеристик двигателей Cat®, работающих на природном газе, в сфере компримирования газа. GERP предоставляет следующие данные: характеристики двигателя с учетом высоты рабочей площадки над уровнем моря, температура окружающей среды, характеристики топлива, отведение тепла охлаждающей жидкостью, показатели производительности, монтажные чертежи, технические характеристики и кривые насосных характеристик.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий.— Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя.— Комплектующие компании Caterpillar и гарантия на исправность.— Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.— Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения:— состояния внутренних компонентов двигателя;— наличия посторонних жидкостей;— наличия побочных продуктов сгорания; — периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

— Более 60 лет опыта производства двигателей, работающих на природном газе. — Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественную и надежную продукцию. — Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика.— Обработка важных компонентов.— Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgas.cat.com.

G3616 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Air cleaner — standard duty
  • Переходник впуска воздуха

Система управления
  • Система управления A3 обеспечивает электронное управление, включающее регулирование соотношения компонентов топливной смеси и регулировку момента впрыска топливной смеси в каждый цилиндр.

Система охлаждения
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Термостаты и корпус рубашки охлаждения
  • Насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Водяные термостаты и корпус промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Одноступенчатый промежуточный охладитель наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Сухие выпускные коллекторы
  • Вертикальный выпускной переходник

Маховик и картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Газовпускные клапаны — электронное управление давлением подачи топлива

Система зажигания
  • Система управления A3 обнаруживает детонацию и управляет моментом впрыска в отдельных цилиндрах.

Контрольно-измерительные приборы
  • Панель ЖК-дисплея позволяет контролировать параметры двигателя и отображает диагностические коды

Система смазки
  • Сапуны картера установлены в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр
  • Сливной клапан поддона картера двигателя

Система креплений
  • Лапы крепления двигателя (6 шт.)

Система защиты
  • Электронная система отключения с циклом продувки
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Клапан отключения подачи газа

Система пуска
  • Система пневматического пуска

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгасители

G3616 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации с фильтрами предварительной очистки
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации с дождевой защитой

Система зарядки
  • Зарядные генераторы

Система управления
  • Индивидуально настраиваемое ПО системы управления доступно для двигателей с нестандартными номинальными характеристиками. Возможно программирование в рабочих условиях при помощи флэш-памяти.

Система охлаждения
  • Расширительный бак
  • Гибкие соединения
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения

Выхлопная система
  • Гибкие переходники гофрированных мембран
  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Фланцы со сварным креплением

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Регулятор давления газа
  • Гибкое соединение
  • Низкоэнергетическая топливная система
  • Топливная система с коррозионными газами

Система зажигания
  • Сертификат CSA

Контрольно-измерительные приборы
  • Удаленный контроль данных и управление частотой вращения
  • Совместимость с программами Cat Electronic Technician (ET) и Data View
  • Средство связи — PL1000T/E
  • Дополнительная функция удаления данных на панели дисплея

Система смазки
  • Система предпусковой подачи смазки с пневматическим или электрическим приводом
  • Двусторонний масляный фильтр
  • Возможность выполнения техобслуживания как с левой, так и с правой стороны
  • Система подпитки смазочным маслом

Система креплений
  • Крепежные пластины (набор из шести пластин)

Механизмы отбора мощности
  • Передние короткие валы

Система пуска
  • Редукционные воздушные клапаны
  • Система пуска на природном газе

Общего
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Ограждение виброгасителя