Генераторные установки для наземного бурения Генераторные установки для наземного бурения

Буровые работы с современными электрическими установками зависят от генераторных установок ежедневно и круглосуточно. Жесткие условия окружающей среды, непрерывная мобилизация оборудования и расходы на топливо — основные источники беспокойства при ведении буровых работ по всему миру. Генераторные установки Cat для современных электрических установок разработаны специально для удовлетворения эксплуатационных потребностей клиентов в отрасли бурения. Генераторные установки Cat для наземных электрических буровых установок разработаны для легкой интеграции в установки, прочные несущие конструкции и системы охлаждения. Они также оптимизированы для обеспечения требуемой мощности при минимальных затратах на топливо. Двухтопливные двигатели выводят экономию топлива на следующий уровень, предоставляя клиентам заводское решение для смешивания дизельного и газового топлива.

Генераторные установки для наземного бурения
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
Мы постоянно разрабатываем и совершенствуем передовые технологии, которые помогают повысить производительность и эффективность вашего оборудования.