< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бурение в нефтегазовой промышленности является сложной задачей, для которой необходимо специальное оборудование для выработки электроэнергии. Генераторные установки Cat 3500 предназначены специально для буровых электрических установок переменного тока. Платформы 3500 являются воплощением десятилетий опыта эксплуатации в области бурения при самых разных условиях окружающей среды. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Генераторная установка для наземного бурения Cat 3516. Номинальные характеристики: 1256 экВт (1835 кВА) при 60 Гц (1200 об/мин). Не сертифицированы в соответствии со стандартами на выбросы, подходят для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1245.0 экВт 1245.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 1245.0 экВт 1245.0 экВт Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Контроль и защита двигателя Woodward Woodward Less
Генератор SR4B SR4B Less
Напряжение 600 600 Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Внутренний диаметр цилиндров 6.69 дюймов 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймов 190.0 мм Less
Рабочий объем 4210.0 дюйм3 69.0 л Less
Топливная система MUI MUI Less
Интервал замены масла 500.0 ч 500.0 ч Less
Масса 40433.0 фунты 18340.0 кг Less

Размеры

Ширина 93.9 дюймов 2385.0 мм Less
Длина 310.0 дюймов 7874.0 мм Less
Высота 98.3 дюймов 2497.0 мм Less

Объем жидкостей

Система масляной смазки (вместимость) 107.0 галл. 405.0 л Less
Система охлаждения (двигатель) 61.5 галл. 233.0 л Less

Конструкция продукта

— Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли.— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Предназначен для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды и на большой высоте над уровнем моря.— Лучшие на рынке показатели плотности мощности.— Предназначен для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды и на большой высоте над уровнем моря.— Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановленияи повторного использования при капитальном ремонте.

Простота установки

- Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке- Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании- Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям- Единая точка подъема упрощает монтажные работы

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

— Каждая генераторная установка Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.— Стандартные конфигурации собираются, проверяются и испытываются в составе комплекта, чтобы гарантировать их производительность, надежность и долговечность.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3516 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Воздухоочиститель для стандартных условий эксплуатации
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Регулятор, привод Woodward EG6PC — правый
  • Магнитный датчик

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус (сдвоенное выходное отверстие)
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса

Выхлопная система
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов, переходники и фланцы

Маховик и картер
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор
  • Генератор для нефтедобывающей промышленности
  • Со сдвоенными подшипниками и закрытым контуром

Контрольно-измерительные приборы
  • Аналоговые индикаторы:

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • масляный фильтр
  • Неглубокий поддон картера
  • Удлинитель для слива масла, 2 гнездовых соединения с нормальной трубной резьбой

Система креплений
  • Основание месторождения длиной 7,85 м (25 футов 9 дюймов)
  • Внутренняя основная рама наземной буровой установки для тяжелых условий эксплуатации с трехточечным креплением к основанию месторождения

Механизмы отбора мощности
  • Привод вспомогательного оборудования
  • Передний кожух, двухсторонний

Система защиты
  • Гидромеханическое отключение (низкое давление масла, высокая температура воды и повышенная скорость, отключение впуска воздуха). Аварийное дистанционное отключение и отключение по индикатору
  • Переключатели звукового сигнала, датчики низкого давления масла, высокой температуры воды (одобрены организацией по сертификации морских судов) для подключения к панели дистанционной сигнализации, предоставляемой заказчиком.
  • Орган управления для устройства ручного отключения, левый

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Пневмоглушитель

Общее
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины

3516 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система управления
  • Регулятор распределения нагрузки, 2301A
  • Модуль распределения нагрузки
  • Регулятор для прямого регулирования в диапазоне 0-200 мА

Система охлаждения
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения

Сертификация ЕС

Выхлопная система
  • Выпускное колено
  • Глушители выхлопной трубы

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генератор и вспомогательное оборудование
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Трансформаторы напряжения и тока
  • Воздушный фильтр.
  • Коробка кабельного ввода
  • Датчики температуры подшипников

Контрольно-измерительные приборы
  • Устройство управления заказчика
  • Индикаторы и приборные панели
  • Переключатели и контакторы

Система смазки
  • Отвод картерных газов
  • Вспомогательное оборудование поддона картера двигателя

Система креплений
  • Основания

Механизм отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала
  • Передний короткий вал
  • Зарядный генератор

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления (3)
  • Устройства отключения
  • Переключатели и контакторы

Система пуска
  • Ручной пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха

Общее
  • Устройство для проворачивания валов двигателя