< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бурение в нефтегазовой промышленности является сложной задачей, для которой необходимо специальное оборудование для выработки электроэнергии. Генераторные установки Cat 3500 с динамическим смешиванием газа предлагают самые низкие стоимость владения и эксплуатационные расходы при ведении буровых работ. Они специально разработаны для буровых электрических установок переменного тока и объединяют десятилетия опыта эксплуатации платформы 3500 с последними достижениями электронной промышленности, что позволяет обеспечить максимальную производительность, оптимальную работу на двух видах топлива, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Генераторная установка для наземного бурения 3512C с динамическим смешиванием газа. Номинальные характеристики: 1045 экВт (1492 кВА) при 60 Гц (1200 об/мин). Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему. Соответствует требованиям Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Выбросы Соответствие требованиям Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 для внедорожного оборудования Соответствие требованиям Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 для внедорожного оборудования Less
Контроль и защита двигателя ADEM A3 ADEM A3 Less
Генератор SR4B SR4B Less
Напряжение 600 600 Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 3158.0 дюйм3 52.0 Н Less
Топливная система EUI EUI Less
Интервал замены масла 500.0 ч 500.0 ч Less
Масса 31864.0 фунты 14453.0 кг Less
Управление генераторной установкой EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less

Размеры

Ширина 91.3 дюймы 2318.0 мм Less
Длина 238.2 дюймы 6051.0 мм Less
Высота 104.7 дюймы 3659.0 мм Less

Объем жидкостей

Система масляной смазки (вместимость) 84.0 галл. США 318.0 Н Less
Система охлаждения (двигатель) 41.0 галл. США 157.0 Н Less

Конструкция продукта

- Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли. - Новейшая электронная аппаратура для повышения безопасности, производительности и удобства пользовательского интерфейса. - Традиционно высокая надежность и прочность. - Прочная базовая конструкция для высокой надежности идеально подходит для погрузочно- разгрузочных работ. - Лучшие на рынке показатели плотности мощности. - Прочная система охлаждения с улучшенными параметрами для работы при температуре 50 °C при номинальной мощности. - Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли. - Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.

Простота установки

— Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке.— Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании.— Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям.— Единая точка подъема упрощает монтажные работы.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

- Каждая генераторная установка Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик. - Стандартные конфигурации собираются, проверяются и испытываются в составе комплекта, чтобы гарантировать их производительность, надежность и долговечность.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе. - Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3512C с DGB Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Отключение подачи воздуха
  • Воздухоочиститель для стандартных условий эксплуатации

Система управления
  • ЭБУ ADEM A3, монтаж с левой стороны
  • Прямое регулирование стойки в диапазоне 0-200 мА пост. тока, нагрев отсека, подключение и органы управления подогревателя воды рубашки охлаждения

Система охлаждения
  • Радиатор, поставляемый Caterpillar, сложенный по 46/CVS с соотношением 0,627, включает продувочный вентилятор, привод вентилятора, шкив, кожух ремня, датчик уровня охлаждающей жидкости, регулятор и охладитель топлива
  • Промежуточный охладитель отдельного контура
  • Термостат рубашки охлаждения с регулировкой по выходу
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Двойной выпускной патрубок
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с водяным насосом — с приводом от зубчатого колеса
  • Водяной термостат промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • Двойные турбокомпрессоры, подшипники с водяным охлаждением

Маховик и картер
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Одинарный топливный фильтр (левый) с топливоподкачивающим насосом (левым)
  • Топливоперекачивающий насос
  • Возвратный топливопровод с гибким соединением
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Вспомогательное оборудование генератора
  • Распределительная коробка для нефтяной промышленности, смонтированная на цилиндре, с воздушным фильтром и реле перепада давления

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопка аварийного останова
  • Аналоговые указатели:
  • Разъем с сервисным портом
  • Клеммные блоки подключения клиента

Панель управления EMCP 4.3
  • Графический дисплей 140 мм (5,5 дюйма)
  • Связь
  • Органы управления
  • Защита генераторной установки
  • Выходные устройства
  • Входы
  • Прочие характеристики

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Неглубокий поддон картера
  • Удлинитель для слива масла, 2 гнездовых соединения с нормальной трубной резьбой
  • Одинарный масляный фильтр

Система креплений
  • Трубы длиной 4,19 м (165 дюймов), высотой 412 мм (16,2 дюйма), шириной 1,18 м (50,5 дюйма)

Система защиты
  • Предупреждающие сигналы двигателя, снижение мощности и останов при нештатном состоянии

Система пуска
  • Пневматический стартер TDI, правый — 1034 кПа (150 фунтов/кв.дюйм)

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)

* Обозначает, какой вариант входит в стандартную конфигурацию

3512C с DGB Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Выносной штуцер впуска воздуха — прямоугольный
  • Выносной штуцер впуска воздуха — круглый

Система управления
  • Варианты управления двигателем:
  • Регулятор распределения нагрузки, 2301A

Система охлаждения
  • Варианты радиатора:
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости
  • Опции подключения системы охлаждения (для использования с радиатором, устанавливаемым клиентом):
  • Привод вентилятора и кожух ремня (для использования с вынесенными радиаторами и радиаторами, устанавливаемыми клиентом)
  • Варианты шкива вентилятора (для использования с радиатором, устанавливаемым клиентом):

Выхлопная система
  • Расширитель выхлопного воздуха от 297 до 340 мм (от 11,7 до 13,4 дюйма)
  • Гибкий фитинг, 356 мм (14 дюймов)
  • Колено, 305 мм (12 дюймов)
  • Глушитель, 356 мм (14 дюймов), искрогашение, включает соединительные фланцы, блок очистки и искрогаситель
  • Глушитель, 305 мм (12 дюймов), искрогашение, включает соединительные фланцы, блок очистки и искрогаситель

Топливная система
  • Специализированный топливный фильтр
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Вспомогательное оборудование генератора
  • Распределительная клеммная коробка, смонтированная на цилиндре
  • Трансформаторы тока (3)
  • Коробка кабельного ввода

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Установленные термопары, по одной на цилиндр

Система смазки
  • Специализированный масляный фильтр
  • Центробежный масляный фильтр, установленный с правой стороны
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, интервал замены — 500 часов
  • Отвод картерных газов
  • Регулятор уровня масла

Система креплений
  • Специализированное внутреннее основание
  • Специализированное внешнее основание
  • Опоры изоляторов корпуса (3), для монтажа внутреннего основания на основании, предоставленном клиентом

Механизм отбора мощности
  • Генератор, 24 В, 68 А

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления (3)
  • Переключатель детектора металлических частиц
  • Детектор металлических частиц с сигнализатором

Система пуска
  • Специализированный стартер
  • Регулятор давления воздуха

Общего
  • Устройство для проворачивания двигателя, установленное слева
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения, одобрен UL, 120–240 В, однофазный, 6 кВт, монтируется с левой или правой стороны
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения, одобрен UL, 120–480 В, однофазный, 12 кВт, монтируется с левой и правой стороны
  • Трубопроводы подогревателя воды рубашки охлаждения