< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1320.0 экВт 1320.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 1320.0 экВт 1320.0 экВт Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Контроль и защита двигателя ADEM A3 ADEM A3 Less
Генератор SR4B SR4B Less
Напряжение 600 600 Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Внутренний диаметр цилиндров 6.69 дюймов 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймов 190.0 мм Less
Рабочий объем 4210.0 дюйм3 69.0 л Less
Топливная система EUI EUI Less
Интервал замены масла 500.0 ч 500.0 ч Less
Масса 41469.0 фунты 18810.0 кг Less

Размеры

Ширина 93.9 дюймов 2385.0 мм Less
Длина 310.0 дюймов 7874.0 мм Less
Высота 99.2 дюймов 2520.0 мм Less

Объем жидкостей

Система масляной смазки (вместимость) 107.0 галл. 405.0 л Less
Система охлаждения (двигатель) 61.5 галл. 233.0 л Less

Конструкция продукта

— Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы и снижение расходов на владение и эксплуатацию.— Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением.— Один электронный модуль управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя.— Настроить газовый двигатель на работу с различными газами можно непосредственно в полевых условиях. В зависимости от качества газа может потребоваться его очистка перед подачей в цилиндр. Использование местного природного газа позволяет сократить расходы на транспортировку топлива, а также объем движения транспорта на рабочей площадке и количество пыли, которое обычно образуется притранспортировке дизельного топлива на буровые площадки. — Стоимость топлива составляет значительную часть расходов, которые потребитель несет в течение срока службы двигателя.— Использование газовых двигателей вместо дизельных позволяет существенно снизить общие затраты владельца.

Стремление к устойчивому развитию

— Газовые двигатели можно применять в большинстве случаев с минимальной очисткой выхлопных газов или без нее, так как они обеспечивают минимальный уровень токсичности выхлопных газов.— Газовые двигатели удовлетворяют требованиям большинства мировых стандартов на выбросы оксида азота (NOx), которые без дополнительной очистки выхлопных газов составляют до 0,5 г/л.с.М-ч.

Безопасность

— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочный двигатель, генераторы, радиатор и основания были созданы на основе многолетнего опыта работы в нефтедобывающей промышленности.— Двигатель собирается, проверяется и испытывается в составе комплекта, что позволяет минимизировать вибрацию и обеспечить максимальный срок службы компонентов.— Генератор предназначен для работы в суровых условиях нефтедобывающей отрасли.— Генератор Cat® SR4B спроектирован так, чтобы по производительности и техническим характеристикам соответствовать двигателям Cat.— Использование конструкции с двумя антифрикционными сдвоенными подшипниками обеспечивает дополнительную прочность в случае необходимости выравнивания.— Система изоляции обеспечивает почти в два раза более эффективную защиту от скачков напряжения благодаря использованиюв качестве обмотки электромагнита ленточной проволоки Mica вместо проволоки со стеклопокрытием.— Трехточечная система установки обеспечивает выравнивание и защиту трансмиссии генераторной установки.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

- Каждая генераторная установка Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.- Стандартные конфигурации собираются, проверяются и испытываются в составе комплекта, чтобы гарантировать их производительность, надежность и долговечность.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

G3516B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Отключение подачи воздуха
  • Воздухоочиститель для стандартных условий эксплуатации

Система управления
  • ЭБУ ADEM A3, монтаж с левой стороны
  • Прямое регулирование стойки в диапазоне 0-200 мА пост. тока, нагрев отсека, подключение и органы управления подогревателя воды рубашки охлаждения

Система охлаждения
  • Промежуточный охладитель отдельного контура
  • Термостат рубашки охлаждения с регулировкой по выходу
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Двойной выпускной патрубок
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха с водяным насосом — с приводом от зубчатого колеса
  • Водяной термостат промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • Двойные турбокомпрессоры, подшипники с водяным охлаждением

Маховик и картер
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Одинарный топливный фильтр (левый) с топливоподкачивающим насосом (левым)
  • Топливоперекачивающий насос
  • Возвратный топливопровод с гибким соединением
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Вспомогательное оборудование генератора
  • Распределительная коробка для нефтяной промышленности, смонтированная на цилиндре, с воздушным фильтром и реле перепада давления

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопка аварийного останова
  • Аналоговые указатели:
  • Разъем с сервисным портом
  • Клеммные блоки подключения клиента

Панель управления EMCP 4.3
  • Графический дисплей 140 мм (5,5 дюйма)
  • Связь
  • Органы управления
  • Защита генераторной установки
  • Выходные устройства
  • Входы
  • Прочие характеристики

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Неглубокий поддон картера
  • Удлинитель для слива масла, 2 гнездовых соединения с нормальной трубной резьбой
  • Одинарный масляный фильтр

Система креплений
  • Трубы длиной 4,19 м (165 дюймов), высотой 412 мм (16,2 дюйма), шириной 1,18 м (50,5 дюйма)

Система защиты
  • Предупреждающие сигналы двигателя, снижение мощности и останов при нештатном состоянии

Система пуска
  • Пневматический стартер TDI, правый — 1034 кПа (150 фунтов/кв.дюйм)

Общее
  • Краска — Cat yellow (желтая)

* Обозначает, какой вариант входит в стандартную конфигурацию

G3516B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Выносной штуцер впуска воздуха — прямоугольный
  • Выносной штуцер впуска воздуха — круглый

Система управления
  • Варианты управления двигателем:
  • Регулятор распределения нагрузки, 2301A

Система охлаждения
  • Варианты радиатора:
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости
  • Опции подключения системы охлаждения (для использования с радиатором, устанавливаемым клиентом):
  • Привод вентилятора и кожух ремня (для использования с дистанционными радиаторами и радиаторами, устанавливаемыми клиентом)
  • Варианты шкива вентилятора (для использования с радиатором, устанавливаемым клиентом):

Выхлопная система
  • Только для моделей с частотой вращения 1200 об/мин:
  • Только для моделей с частотой вращения 1500 об/мин:

Топливная система
  • Специализированный топливный фильтр
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Вспомогательное оборудование генератора
  • Коробка кабельного ввода
  • Воздушный фильтр.
  • Датчики температуры подшипников
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Ручное регулирование напряжения

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Установленные термопары, по одной на цилиндр

Система смазки
  • Специализированный масляный фильтр
  • Центробежный масляный фильтр, установленный с правой стороны
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, интервал замены — 500 часов
  • Отвод картерных газов
  • Регулятор уровня масла

Система креплений
  • Основания
  • Виброизоляторы направляющих

Механизм отбора мощности
  • Генератор, 24 В, 68 А
  • Передний привод вспомогательного оборудования
  • Шкивы

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления (3)
  • Переключатель детектора металлических частиц
  • Детектор металлических частиц с сигнализатором

Система пуска
  • Специализированный стартер
  • Регулятор давления воздуха

Общее
  • Устройство для проворачивания двигателя, установленное слева
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения, признан UL, 120-240 В, одна фаза, 6 кВт, монтируется с левой и правой стороны
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения, признан UL, 120-480 В, одна фаза, 12 кВт, монтируется с левой и правой стороны
  • Трубопроводы подогревателя воды рубашки охлаждения