< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat 3508B являются эталоном двигателей, применяемых в отрасли бурения. В течение многих лет бурильщики нефтедобывающей отрасли выбирают двигатели 3500 за их высокие эксплуатационные характеристики, прочность, надежность. Двигатели 3508B являются идеальным вариантом для использования в качестве механического привода наземных буровых установок. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Двигатели 3508B с характеристиками 567–671 кВтМ (760–900 л.с.М) при частоте вращения 1200 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы Агентства по охране окружающей среды США, эквивалентным Tier 1 для внедорожной техники и CARB Tier 1. Они поставляются в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды США, стандарта Flexibility ЕС и других регионов, регулируемых и не регулируемых стандартами.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 760.0 Механическая мощность, л. с. 567.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 900.0 Механическая мощность, л. с. 671.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Номинальная частота вращения 1200.0 об/мин 1200.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 2111.0 дюйм3 34.5 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A3 ADEM A3 Less
Масса двигателя, чистая сухая 9500.0 фунты 4309.0 кг Less
Интервал замены масла 500 500 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 00 Класс SAE 00 Less
Зубья маховика 151 151 Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 27.0 галл. США 103.0 Н Less

Размеры

Длина 84.1 дюймы 2136.0 мм Less
Ширина 67.0 дюймы 1702.0 мм Less
Высота 79.7 дюймы 2024.0 мм Less

Конструкция продукта

— Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли.— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Кривая мощностей имеет широкий диапазон, что делает двигатели подходящими для работы с механическими приводами нефтегазового оборудования.— Лучшие на рынке показатели плотности мощности.— Предназначен для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды и на большой высоте над уровнем моря.— Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.

Простота установки

— Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке.— Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании.— Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям.— Единая точка подъема упрощает монтажные работы.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

- Система управления дизельным двигателем ADEM A3 обеспечивает управление двигателем, контроль и защиту.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

Каждый двигатель Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий. — Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе.— Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии.— Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.— Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

3508B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина последовательного охладителя отдельного контура с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха), воздухоочиститель (одноэлементный без индикатора обслуживания)
  • Двойные турбокомпрессоры, монтируемые сзади

Система управления
  • ЭБУ ADEM A3 — с левой стороны
  • Топливная система, оснащенная форсункой с электронным управлением (для питания электронного блока управления двигателем необходим постоянный ток 10 А)

Система охлаждения
  • Соединения гидротрансформатора
  • Термостаты и корпус, водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, с приводом от редуктора
  • Соединения для охлаждения радиатора
  • Двойные выпускные соединения: наружный диаметр коленчатых шланговых соединений 88,9 мм (3,5 дюйма)
  • Последовательный охладитель отдельного контура (SCAC)

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор — сухого типа, гофрированные мембраны из нержавеющей стали
  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением
  • Выпускной патрубок: внутренний диаметр 292 мм (11,5 дюймов), отверстия диаметром 12–10,5 мм EQ SP, отверстия для болтов диам. 376 мм

Маховики и картеры маховиков
  • Маховик, класс SAE 0 — 151 зубец
  • Картер маховика, класс SAE 0

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр, навинчиваемый с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Контрольно-измерительные приборы
  • Электронная приборная панель
  • Показания контрольно-измерительных приборов:

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Наливная горловина и маслоизмерительный щуп, с правой стороны
  • Масляный насос
  • Масляный фильтр, навинчиваемый с правой стороны
  • Задний поддон картера двигателя, интервал замены масла 250 часов
  • Сливной клапан поддона картера двигателя, гнездовое соединение 3/4 дюйма NPT

Система креплений
  • Направляющие — для крепления, напольного типа

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний

Система защиты
  • Система ЭБУ ADEM A3, предоставляющая клиентам программируемые стратегии снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Логические входные сигналы переключателя, подаваемые на 40-контактный специальный клиентский разъем
  • Отключение подачи воздуха

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Серия B LAND

3508B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель и его крепление
  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Подогреватель впускного воздуха

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

Система управления
  • Локальное управление дроссельной заслонкой
  • Датчики положения дроссельной заслонки
  • Модули распределения нагрузки
  • Преобразование регулятора

Система охлаждения
  • Черные светоотражающие радиаторы со складчатой сердцевиной
  • Преобразование термостата
  • Защита ремня и радиатора
  • Вентилятор салона
  • Крышка радиатора
  • Привод и шкивы вентилятора
  • Указатель датчика уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости
  • Расширительный бак
  • Преобразование охлаждения теплообменника
  • Вспомогательный водяной насос
  • Воздухоотделитель

Сертификация по уровню выбросов
  • Сертификат IMO и ЕС

Выхлопная система
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов
  • Коленчатые патрубки и фланец
  • Фланец и патрубок для выхлопных газов
  • Коллекторы и глушители

Топливные системы
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива
  • Водоотделитель топливной системы
  • Датчик уровня топлива

Контрольно-измерительные приборы
  • Устройство управления клиента
  • Выносной дисплей панели и выносной дисплей температуры цилиндра
  • Переключатели и контакторы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Отвод картерных газов
  • Поддоны картера двигателя
  • Распределение предварительной смазки
  • Сливные насосы
  • Масляные фильтры

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух
  • Гибкие муфты
  • Ступица муфты
  • Передние вспомогательные приводы
  • Вспомогательный приводной вал
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Передний короткий вал
  • Снятие защиты виброгасителя
  • Шкивы
  • Короткий вал маховика

Система защиты
  • Устройства отключения
  • Переключатели и контакторы
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Датчики
  • Датчик давления масла
  • Органы управления отключением
  • Защита от коррозии

Комплекты запасных частей

Система пуска
  • Двигатели стартеров — электрические
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Гидравлический стартер
  • Органы управления стартерами — ручные, электрические
  • Резервный запуск
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В
  • Кабели аккумуляторных батарей и стойка