< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat 3512 являются эталоном двигателей, применяемых в отрасли бурения. В течение многих лет бурильщики нефтедобывающей отрасли выбирают двигатели 3500 за их высокие эксплуатационные характеристики, прочность, надежность. Двигатели 3512 являются идеальным вариантом для использования в качестве механического привода наземных буровых установок. Всемирная сеть дилеров компания Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Двигатели 3512 с характеристиками 761–1342 кВтМ (1020–1800 л.с.М) при частоте вращения 1200-1900 об/мин. Не сертифицированы в соответствии со стандартами на выбросы, подходит для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1020.0 Механическая мощность, л. с. 761.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1800.0 Механическая мощность, л. с. 1342.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Номинальная частота вращения 1800.0 об/мин 1200.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 3158.0 дюйм3 52.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection W3161 W3161 Less
Масса двигателя, чистая сухая 11462.0 фунты 5204.0 кг Less
Интервал замены масла 500 500 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 00 Класс SAE 00 Less
Зубья маховика 183 183 Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 41.0 галл. США 157.0 Н Less

Размеры

Длина 105.3 дюймы 2675.0 мм Less
Ширина 67.0 дюймы 1702.0 мм Less
Высота 67.7 дюймы 1720.0 мм Less

Конструкция продукта

Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли.— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Лучшие на рынке показатели плотности мощности.— Предназначены для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды и на большой высоте над уровнем моря.— Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.

Простота установки

- Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке- Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании- Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям- Единая точка подъема упрощает монтажные работы

Контроль и защита двигателя

— Регулятор Woodward 3161.— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

— Каждая генераторная установка Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.— Стандартные конфигурации собираются, проверяются ииспытываются в составе комплекта, чтобы гарантировать их производительность, надежностьи долговечность.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3512 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Воздухоочиститель для стандартных условий эксплуатации
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Регулятор, Woodward 3161 — справа
  • Пневмоуправление
  • Регулятор частоты вращения — принудительная блокировка

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус (сдвоенное выходное отверстие)
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса

Выхлопная система
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов, переходники и фланцы

Маховик и картер
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Аналоговые указатели:

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр
  • Неглубокий поддон картера
  • Удлинитель для слива масла, 2 гнездовых соединения с нормальной трубной резьбой

Система креплений
  • Направляющие для крепления, напольного типа

Механизмы отбора мощности
  • Привод вспомогательного оборудования
  • Передний кожух, двухсторонний

Система защиты
  • Орган управления для ручного отключения, левый
  • Соединительная коробка
  • Функция аварийного выключения, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Пневмоглушитель

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины

3512 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система управления
  • Регулятор распределения нагрузки, 2301A
  • Модуль распределения нагрузки
  • Регулятор для прямого регулирования в диапазоне 0-200 мА
  • Локальное управление дроссельной заслонкой
  • Датчики положения дроссельной заслонки

Система охлаждения
  • Радиаторы с глянцевой складчатой сердцевиной черного цвета и стандартной сердцевиной
  • Защита ремня
  • Вентилятор салона
  • Привод и шкивы вентилятора
  • Крышка радиатора
  • Указатель датчика уровня воды
  • Воздухоотделитель
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения

Сертификация ЕС

Выхлопная система
  • Выпускное колено
  • Глушители выхлопной трубы

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генератор и вспомогательное оборудование
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Трансформаторы напряжения и тока
  • Воздушный фильтр.
  • Коробка кабельного ввода
  • Датчики температуры подшипников

Контрольно-измерительные приборы
  • Устройство управления клиента
  • Индикаторы и приборные панели
  • Переключатели и контакторы

Система смазки
  • Отвод картерных газов
  • Вспомогательное оборудование поддона картера двигателя

Механизм отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала
  • Передний короткий вал
  • Зарядный генератор
  • Воздушный компрессор

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления (3)
  • Устройства отключения
  • Переключатели и контакторы

Система пуска
  • Ручной пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха

Общего
  • Ограждение маховика