< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C18 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятилетия эксплуатации двигателей, тщательные исследования и проведение новых разработок позволяют двигателям Cat C18 ACERT обеспечивать превосходные показатели производительности при низких эксплуатационных расходах и уровне содержания токсичных веществ в выхлопных газах. Этот двигатель идеален для использования при механическим наземном бурении, например, в качестве привода грязевых насосов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Промышленный дизельный двигатель Cat C18 ACERT™. Номинальные характеристики: 429–522 кВтМ (575–700 л.с.М.) при 1800–2100 об/мин, соответствие требованиям стандарта Stage II Китая, стандартов EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Характеристики: 570-597 кВтМ (765-800 л.с.М.) при 1800-2100 об/мин, соответствие требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 575.0 Механическая мощность, л. с. 429.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы EPA и CARB для внедорожных машин, Mobile Tier 3, EU Tier IIIA EPA и CARB для внедорожных машин, Mobile Tier 3, EU Tier IIIA Less
Номинальная частота вращения 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1100.0 дюйм3 18.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A3 ADEM A3 Less
Масса двигателя, чистая сухая 2807.0 фунты 1273.0 кг Less
Интервал замены масла 250 250 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 или класс SAE 1 Класс SAE 0 или класс SAE 1 Less
Зубья маховика 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 13.2 галл. США 50.0 Н Less

Размеры

Длина 54.7 дюймы 1389.0 мм Less
Ширина 36.2 дюймы 919.0 мм Less
Высота 49.5 дюймы 1227.0 мм Less

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность. — Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. — Широкий диапазон рабочих оборотов.— Высокая плотность мощности — легкий двигатель для приложений, чувствительных к весу. — Варианты с приводом МОМ обеспечивают гибкий доступ к вспомогательной энергии для насосов и других нужд.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления ADEM A3 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления, в том числе моментом переменного впрыска топливной смеси с обнаружением детонации. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Дополнительные компоненты

— Установленный на двигателе маслоохладитель коробки передач — интеграция с системой охлаждения двигателя обеспечивает простоту установки и более компактную конфигурацию двигателя. — Тормоза двигателя — торможение для мобильных приложений.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте компании Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированное заводское оборудование. Двигатели Cat®, генераторы, кожухи, органы управления, радиаторы, коробки передач, решения по обработке выхлопных газов — все оборудование, которое требуется для вашего проекта, может быть специально разработано и подобрано для создания уникального решения. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Коробки передач

— Компания Caterpillar предлагает полный модельный ряд комплектов двигателей и трансмиссий, которые могут быть полностью интегрированы с вашим мостом, гидравликой и интерфейсом оператора. Коробки передач Cat® обеспечивают непрерывную работу при полной нагрузке, плавное переключение передач на любой скорости, и максимальное время полезной работы, гарантируя при этом непревзойденную долговечность и простоту обслуживания.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий.— Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе.— Комплектующие Cat и гарантия на исправность.— Контракты на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.— Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.— Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. — Обработка важных компонентов. — Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Одинарный турбокомпрессор, установлен в центре, впуск диаметром 152,4 мм (6 дюймов), шланговое соединение
  • Двойной турбокомпрессор: переднее и заднее входное отверстие 127,0 мм (5,0 дюйма), шланговое соединение

Система управления
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Режим холодного запуска
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и TEL
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и система защиты (частота вращения, температура, давление)
  • Трансляция J1939 (диагностика, статус двигателя и управление)

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус — выпускной патрубок, вертикальный
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Водяной насос с правой стороны, впускное отверстие
  • Все пробки/фитинги имеют цилиндрическую резьбу для водопроводов

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Одинарный турбокомпрессор — выпускной патрубок, обращенный вперед, выходное соединение full marmon, максимальная нагрузка 10 кг для прямого соединения с турбокомпрессором
  • Двойной турбонаддув — выпускной коленчатый патрубок сухого типа, 203 мм (8 дюймов)

Маховики и картеры маховиков
  • См. Обязательное оборудование

Топливная система
  • Насос-форсунка с электронным управлением
  • Топливный фильтр, тонкой очистки, монтируемый в центре (с левой стороны, высокопроизводительный, 2 микрона)
  • Топливоперекачивающий насос, слева спереди
  • Топливоподкачивающий насос, слева в центре
  • Клапан для взятия пробы топлива, установленный на основании топливного фильтра.

Система смазки
  • Сапун картера — крышка заднего клапана
  • Маслоохладитель — справа (двойной)
  • Масляный фильтр — справа, слева
  • Поддон картера двигателя — установлен спереди
  • Масляный щуп — с левой стороны спереди
  • Масляный насос

Система креплений
  • Передняя опора (только для транспортировки)

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала, 203,2 мм (8 дюймов), 3 канавки; 292,1 мм (11,5 дюйма), 1 канавка, все шириной 15,9 (0,63 дюйма)
  • Привод гидронасоса, SAE A, 11-зубчатый шлиц

Общего
  • Виброгаситель
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Подъемные проушины
  • Автоматическая регулировка момента впрыска, электронная
  • Комплект для установки электроники, 70-контактный разъем (разъемы, контакты, гнезда)

Обязательное оборудование
  • Датчик положения дроссельной заслонки;
  • Только для одинарного турбокомпрессора — выхлопная система (установлена спереди или сзади)
  • Картер маховика или задний МОМ
  • Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель

C18 ACERT™ Дополнительное оборудование

Воздушный компрессор
  • Регулятор воздушного компрессора
  • Расширительные камеры

Система впуска воздуха
  • Воздухоочистители
  • Воздухопроводы

Система зарядки
  • Зарядные генераторы
  • Крепления генератора
  • Проводка генератора
  • Автоматические выключатели и крепления
  • Защита ремня генератора

Система охлаждения
  • Радиатор
  • Привод вентилятора с различными конфигурациями радиатора
  • Инструкции по установке высоты вентиляторов
  • Клиновые ремни
  • Трубопроводы промежуточного охладителя наддувного воздуха с установленным радиатором Caterpillar
  • Одна конфигурация турбокомпрессора с обращенным назад выхлопным патрубком
  • Одна конфигурация турбокомпрессора с обращенным назад выхлопным патрубком
  • Трубопроводы промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Переходники всасывающего вентилятора
  • Переходник вентилятора обдува
  • Вентилятор салона
  • Всасывающий вентилятор
  • Ремень вентилятора
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости с сухой зарядкой

Выхлопная система
  • Выпускной патрубок турбокомпрессора
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки, фланец, хомут, трубопроводы
  • Патрубки для выхлопных газов
  • Коллектор
  • Глушители

Топливные системы
  • Гибкие топливопроводы
  • Местоположение топливного фильтра
  • Охладитель топлива
  • Водоотделитель

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Поддоны картера двигателя
  • Слив и крышка
  • Указатель уровня масла
  • Выносные масляные фильтры
  • Масляные фильтры
  • Смазочные масла

Система креплений
  • Основание из конструкционной стали
  • Передняя и задняя опора двигателя

Механизмы отбора мощности
  • Задние закрытые муфты сцепления
  • Приводы гидронасосов
  • Гидравлические шестеренчатые насосы
  • Опоры муфты
  • Шкивы коленчатого вала

Система защиты
  • Отключение подачи воздуха

Система пуска
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Переключатель пуска
  • Электростартеры — 12 В или 24 В
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В
  • Кабель аккумуляторных батарей и стойка
  • Средства облегчения пуска

Комплектация коробки передач
  • Водопроводы коробки передач