< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C27 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятки лет работы в полевых условиях и научно-исследовательской деятельности помогают нашим специалистам создавать двигатели Cat C27 ACERT, которые отличаются превосходной производительностью, низкими эксплуатационными расходами и уровнем выбросов. Это идеальный двигатель для применения в оборудовании для механических наземных буровых работ, например, в грязевых насосах. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельный двигатель Cat C27 ACERT. Номинальные характеристики: 597–858 кВтМ (800–1150 л.с.М) при 1800–2100 об/мин — соответствие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1150.0 Механическая мощность, л. с. 858.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям США, стандарт Tier 2 для внедорожной техники Соответствие требованиям США, стандарт Tier 2 для внедорожной техники Less
Номинальная частота вращения 2100.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.7 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1658.0 дюйм3 27.2 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A3 ADEM A3 Less
Масса двигателя, чистая сухая 6382.0 фунты 2895.0 кг Less
Интервал замены масла 250 250 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 или класс SAE 1 Класс SAE 0 или класс SAE 1 Less
Зубья маховика 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 14.5 галл. США 54.9 Н Less

Размеры

Длина 75.5 дюймы 1918.0 мм Less
Ширина 57.6 дюймы 1463.0 мм Less
Высота 52.0 дюймы 1321.0 мм Less

Конструкция двигателя.

- Традиционно высокая надежность и прочность. - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. - Широкий диапазон рабочих оборотов. - Высокая плотность мощности — легкий двигатель для выполнения операций при наличии жестких требования к массе оборудования. - Варианты с приводом МОМ обеспечивают гибкий доступ к вспомогательной мощности для насосов и прочего оборудования.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления ADEM A3 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления, в том числе моментом переменного впрыска топливной смеси с обнаружением детонации. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Дополнительные компоненты

Дополнительные конфигурации турбокомпрессора обеспечивают гибкость применения воздухозаборников и вытяжных установок

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Коробки передач

Компания Caterpillar предлагает полный модельный ряд комплектов двигателей и трансмиссий, которые могут быть интегрированы с мостом, гидравликой и интерфейсом оператора вашего оборудования. Коробки передач Cat обеспечивают непрерывную работу при полной нагрузке, плавное переключение передач на любой скорости, и максимальное время полезной работы, гарантируя при этом непревзойденную долговечность и простоту обслуживания.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал дилера, прошедший обучение на предприятиях Cat, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. - Гарантия на компоненты и качество работ. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения: - состояния внутренних компонентов двигателя; - наличия посторонних жидкостей; - наличия побочных продуктов сгорания; - периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте компании Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские конфигурации оборудования. Двигатели, генераторы, кожухи, органы управления, радиаторы, коробки передач Cat® — все, что вам необходимо, — может быть специально разработано и выполнено для создания уникального решения. Поддержка специализированных конфигураций осуществляется по всему миру, на них распространяется гарантия один год с момента начала эксплуатации.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

C27 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Двойные турбокомпрессоры, монтируемые сбоку или сзади — впускное шланговое соединение диаметром 152,4 мм (6 дюймов)

Система управления
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Режим холодного запуска
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и TEL
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и система защиты (частота вращения, температура, давление)
  • Трансляция J1939 (диагностика, статус двигателя и управление)

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус — выпускной патрубок, вертикальный, с левой стороны
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от ремня, центробежный, с правой стороны

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа, теплозащитные экраны
  • Двойной турбонаддув — задний выпускной патрубок турбокомпрессора, выходное соединение full marmon диаметром 127 мм (5 дюймов), максимальная нагрузка 10 кг для прямого соединения с турбокомпрессором
  • Центральные секции с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 0 или класс SAE 1
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Система MEUI
  • Топливный фильтр, с правой стороны (высокая производительность, 2 микрона)
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос (по заказу электрический топливоподкачивающий насос)

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в задней части
  • Маслоохладитель — справа
  • Боковой турбонаддув — маслоналивная горловина в правом переднем картере
  • Задний турбонаддув — масляная заливная горловина в крышке клапана справа
  • Указатель уровня масла, с правой стороны
  • Масляный фильтр — справа
  • Задний поддон картера

Система креплений
  • Передняя опора — узкая

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала — 203,2 мм (8 дюймов), 5 канавок шириной 15,9 (0,63 дюйма); 292,1 мм (11,5 дюйма), 1 канавка шириной 15,9 мм (0,63 дюйма)

Общего
  • Виброгаситель
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Подъемные проушины
  • Автоматическая регулировка момента впрыска, электронная
  • Комплект для установки электроники, 70-контактный разъем (разъемы, контакты, гнезда)

C27 ACERT™ Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухопроводы
  • Воздухоочистители
  • Фильтры предварительной очистки

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Крепления генератора

Автоматические выключатели
  • Крепление автоматического выключателя

Система охлаждения
  • Вентиляторы обдува
  • Всасывающие вентиляторы
  • Радиаторы

Выхлопная система
  • Глушитель

Маховик и картер маховика

Топливные системы
  • Электрический топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Поддон картера двигателя
  • Масляный фильтр

Система креплений
  • Опоры двигателя

Механизмы отбора мощности
  • Приводы гидронасосов
  • Шкив
  • Вспомогательный привод

Система пуска
  • Электростартер
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В
  • Кабель аккумуляторной батареи
  • Стойка для аккумуляторной батареи
  • Средства облегчения пуска

Упаковка
  • Консервация для доставки за границу
  • Консервация для хранения
  • Экспортная упаковка