< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C32 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятилетия эксплуатации двигателей, тщательные исследования и проведение новых разработок позволяют двигателям Cat C32 ACERT обеспечивать превосходные показатели производительности при низких эксплуатационных расходах и уровне содержания токсичных веществ в выхлопных газах. Этот двигатель идеален для использования с механическими установками для наземного бурения, например, в качестве приводов грязевых насосов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельный двигатель Cat C32 ACERT. Номинальные характеристики: 597-1119 кВтМ (800-1500 л.с.М.) при 1800-2100 об/мин соответствуют требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 или эквивалентных ему.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 1500.0 Механическая мощность, л. с. 1119.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям США, стандарт Tier 2 для внедорожной техники Соответствие требованиям США, стандарт Tier 2 для внедорожной техники Less
Номинальная частота вращения 2100.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.4 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1953.0 дюйм3 32.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A3 ADEM A3 Less
Масса двигателя, чистая сухая 5040.0 фунты 2286.0 кг Less
Интервал замены масла 250 250 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 или класс SAE 1 Класс SAE 0 или класс SAE 1 Less
Зубья маховика 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 14.5 галл. США 55.0 Н Less

Размеры

Длина 75.5 дюймы 1918.0 мм Less
Ширина 85.0 дюймы 1473.0 мм Less
Высота 52.0 дюймы 1321.0 мм Less

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность. — Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию. — Широкий диапазон рабочих оборотов.— Высокая плотность мощности — легкий двигатель для приложений, чувствительных к весу. — Варианты с приводом МОМ обеспечивают гибкий доступ к вспомогательной энергии для насосов и других нужд.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A4 сочетает в себе функции регулировки скорости, соотношения компонентов топливной смеси и управления сгоранием/детонацией со встроенным цифровым зажиганием, функциями контроля и защиты двигателя.

Коробки передач

— Компания Caterpillar предлагает полный модельный ряд комплектов двигателей и трансмиссий, которые могут быть полностью интегрированы с вашим мостом, гидравликой и интерфейсом оператора. Коробки передач Cat® обеспечивают непрерывную работу при полной нагрузке, плавное переключение передач на любой скорости и максимальное время полезной работы, гарантируя при этом непревзойденную долговечность и простоту обслуживания

Индивидуальный подбор решений

Позвольте компании Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированное заводское оборудование. Двигатели Cat, генераторы, кожухи, органы управления, радиаторы, коробки передач — все оборудование, которое требуется для вашего проекта, может быть специально разработано и подобрано для создания уникального решения. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Более 2200 дилерских предприятий Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. Комплектующие компании Caterpillar и гарантия на исправность. Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения:— состояния внутренних компонентов двигателя;— наличия посторонних жидкостей;— наличия побочных продуктов сгорания;— периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.— Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. — Обработка важных компонентов. — Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

C32 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Счетверенный турбокомпрессор — 3 выхлопных цилиндра для каждого турбокомпрессора
  • Соединения, сконфигурированные для ATAAC (Последовательное воздухо-воздушное охлаждение) или вынесенного теплообменника

Система управления
  • Электронный блок управления ADEM A4
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Характеристики, программируемые клиентом
  • Режим холодного запуска
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Автоматическая компенсация по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение частоты вращения двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем
  • Трансляция SAE J1939 (диагностика и статус двигателя)

Система охлаждения
  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с приводом от шестерни — с правой стороны
  • Встроенный термостат и корпус
  • Маслоохладитель двигателя
  • Дополнительный маслоохладитель коробки передач

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Два вертикальных отводящих выпускных патрубка (спереди и сзади)

Топливная система
  • MEUI
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой и тонкой очистки — конфигурация с правой стороны для выносного монтажа (установлен справа на отгрузочной плите)

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 0 или класс SAE 1, картер маховика из чугуна
  • Класс SAE 0 или класс SAE 1, маховик
  • Дополнительный штуцер коробки передач

Система смазки
  • Сапун картера
  • Масляный фильтр — стандартная конфигурация с правой стороны, по заказу с левой или выносная конфигурация для обслуживания
  • Указатель уровня масла — стандартная конфигурация с правой стороны, по заказу с левой или двойная конфигурация для обслуживания
  • Маслоналивная горловина — стандартная конфигурация с правой стороны, по заказу с левой или двойная конфигурация для обслуживания
  • Неглубокий задний поддон картера

Система креплений
  • Передняя опора цапфы
  • Вертикальные и горизонтальные накладки на заднем картере маховика

Система защиты
  • Электронная, напряжение 24 В
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя с дополнительными датчиками отключения подачи воздуха
  • Низкое давление масла двигателя
  • Засорение топливного фильтра
  • Температура топлива
  • Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя
  • Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя

Общего
  • Виброгаситель и щиток по заказу
  • Подъемные проушины
  • По заказу — клиентский разъем для проводки
  • Разъем диагностического прибора
  • Краска — Cat yellow (желтая)

C32 ACERT™ Дополнительное оборудование

Воздушные компрессоры

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель
  • Воздухозаборные штуцеры
  • Выпускные штуцеры турбокомпрессора
  • Воздухопроводы

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Крепление генератора
  • Автоматические выключатели и крепления

Система охлаждения
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости с сухой зарядкой
  • Корпус термостата
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Радиатор
  • Вентиляторы обдува
  • Всасывающие вентиляторы
  • Переходники вентилятора
  • Приводы вентилятора

Выбросы
  • Сертификаты IMO

Выхлопная система
  • Коленчатые патрубки
  • Глушители

Топливные системы
  • Электрический топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительные приборы
  • Устройство управления клиента
  • Жгут соединительных проводов
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Поддоны картера двигателя
  • Рабочая сторона для анализа масла
  • Указатель уровня масла
  • Масляные фильтры
  • Смазочные масла

Система креплений
  • Основание из конструкционной стали
  • Опора двигателя — спереди
  • Опора двигателя — сзади

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательный привод
  • Шкив виброгасителя
  • Гидравлические шестеренчатые насосы

Система защиты
  • Механические устройства отключения
  • Электромагнит отключения

Система пуска
  • Электростартеры — 12 В, 24 В
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В
  • Кабель аккумуляторной батареи
  • Стойка для аккумуляторной батареи
  • Средства облегчения пуска

Комплектация коробки передач
  • Водопроводы коробки передач
  • Охладитель коробки передач