< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C15 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятилетия эксплуатации двигателей, тщательные исследования и проведение новых разработок позволяют двигателям Cat C15 ACERT обеспечивать превосходные показатели производительности при низких эксплуатационных расходах и соответствии строгим требованиям стандартов по защите окружающей среды. Этот двигатель идеален для использования, например, в качестве привода грязевых насосов, когда необходимо обеспечить соответствие требованиям по выбросам Tier 4 Interim или Stage IIIB ЕС при наземном бурении. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельный двигатель Cat C15 ACERT. Номинальные характеристики: 354–433 кВтМ (475–580 л.с.М) при 1800–2100 об/мин — соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Interim и ЕС Stage IIIB.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 475.0 Механическая мощность, л. с. 354.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 580.0 Механическая мощность, л. с. 433.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС Less
Номинальная частота вращения 2100.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.7 дюймы 171.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 928.0 дюйм3 15.2 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A4 ADEM A4 Less
Масса двигателя, чистая сухая 2976.0 фунты 1350.0 кг Less
Интервал замены масла 250–500 250–500 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 1 Класс SAE 1 Less
Зубья маховика 113 113 Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 5.0 галл. США 18.7 Н Less

Размеры

Длина 47.4 дюймы 1203.0 мм Less
Ширина 36.7 дюймы 933.0 мм Less
Высота 46.7 дюймы 1186.0 мм Less

Выбросы

— Соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды 2011 года EPA Tier 4 Interim и EU Stage IIIB. — Установленная на двигателе система снижения содержания NOx с оптимизированной конфигурацией поршня, кольца, гильзы и топливной системы для снижения выбросов NOx при минимизации образования сажи в цилиндре.— Для обработки выхлопных газов используется Модуль уменьшения токсичности выхлопных газов, включая: каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей и сажевый фильтр с автоматической системой регенерации;— будущее технологическое решение по Tier 4 Final рассчитано на установку в текущей стандартной конфигурации обработки выхлопных газов, устраняя необходимость в модификации вашей установки.

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность двигателя и обработки выхлопных газов.— Широкий диапазон рабочих оборотов.— Высокая плотность мощности. — Варианты с приводом МОМ обеспечивают гибкий доступ к вспомогательной энергии для насосов и других нужд.

Низкая совокупная стоимость владения

— Снижение расхода топлива.— Минимальный интервал очистки дизельного сажевого фильтра, составляющий 5000 часов, и 250 или 500-часовые интервалы между заменами масла снижают эксплуатационные расходы.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления ADEM A4 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления, в том числе моментом переменного впрыска топливной смеси с обнаружением детонации. В системе ADEM A4 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Силовые установки

Поставляемые в заводской комплектации двигатели имеют свои особенности, включая:— обработку выхлопных газов;— основание;— радиатор;— коробку передач.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированное заводское оборудование. Двигатели Cat®, генераторы, кожухи, органы управления, радиаторы, коробки передач, решения по обработке выхлопных газов — все оборудование, которое требуется для вашего проекта, может быть специально разработано и подобрано для создания уникального решения. Поддержка специализированных конфигураций осуществляется по всему миру, на них распространяется гарантия один год с момента начала эксплуатации.

Топливо и масло

Поддержка новой технологии требует использования дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): максимальное содержание серы — 15 частей на миллион, а также новых разработок моторных масел. Разработаны дляиспользования биотоплива B20.

Дополнительные компоненты

— Установленный на двигателе маслоохладитель коробки передач — интеграция с системой охлаждения двигателя обеспечивает простоту установки и более компактную конфигурацию двигателя.— Тормоза двигателя — торможение для мобильных приложений.

Коробки передач

— Компания Caterpillar предлагает полный модельный ряд комплектов двигателей и трансмиссий, которые могут быть полностью интегрированы с вашим мостом, гидравликой и интерфейсом оператора.— Оптимизированная коробка передач C15 ACERT™ Cat согласована с: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал дилера, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание газового двигателя. - Комплектующие компании Cat и гарантия на исправность. Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения: - состояния внутренних компонентов двигателя; - наличия посторонних жидкостей; - наличия побочных продуктов сгорания; - периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.— Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика.— Обработка важных компонентов; — полная комплектация двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Турбонаддув, промежуточное воздухо-воздушное охлаждение наддувного воздуха

Система управления
  • Система электронного управления, технология капсуляции жгута проводов в пену, автоматическая компенсация мощности в соответствии с высотой над уровнем моря, компенсация мощности по температуре топлива, конфигурируемое программное обеспечение, системы управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление, встроенный электронный блок управления (ЭБУ)

Система охлаждения
  • Термостат и корпус с вертикальным выходным отверстием, центробежный водяной насос, за информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Выхлопная система
  • Модуль уменьшения токсичности выхлопных газов (CEM), включающий дизельный сажевый фильтр (DPF), каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) и систему регенерации Cat, дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков
  • Картер маховика класса SAE 0 и SAE 1

Топливная система
  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI); топливный фильтр грубой очистки, топливные фильтры тонкой очистки, топливоперекачивающий насос, электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки
  • Открытая система вентиляции картера, маслоохладитель, маслоналивная горловина, масляный фильтр, масляный щуп, маслонасос двигателя (с приводом от шестерни), различные маслосборники (переднего, заднего или центрального расположения)

Механизм отбора мощности
  • Доступны приводы SAE A, SAE B, SAE C, в некоторых областях применения мощность двигателя может отбираться с его передней части

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая); виброгаситель; подъемные проушины

C15 ACERT™ Дополнительное оборудование

Установленный на двигателе маслоохладитель коробки передач
  • Интеграция с системой охлаждения двигателя обеспечивает простоту установки и более компактную конфигурацию двигателя

Тормоза двигателя
  • Торможение для мобильного применения