< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C18 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятилетия эксплуатации двигателей, тщательные исследования и проведение новых разработок позволяют двигателям Cat C18 ACERT обеспечивать превосходные показатели производительности при низких эксплуатационных расходах и соответствии строгим требованиям стандартов по защите окружающей среды. Этот двигатель идеален для использования, например, в качестве привода грязевых насосов, когда необходимо обеспечить соответствие требованиям по выбросам Tier 4 Interim или Stage IIIB ЕС при наземном бурении. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельный двигатель Cat C18 ACERT. Номинальные характеристики: 447–522 кВтМ (600–700 л.с.М.) при 1800–1900 об/мин, соответствие требованиям стандартов Tier 4 Interim и ЕС Stage IIIB. Технические характеристики: 563 кВтМ (755 л.с.М) при 1800-1900 об/мин, соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 600.0 Механическая мощность, л. с. 447.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 755.0 Механическая мощность, л. с. 563.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС Less
Номинальная частота вращения 1900.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A4 ADEM A4 Less
Масса двигателя, чистая сухая 3482.0 фунты 1580.0 кг Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 или класс SAE 1 Класс SAE 0 или класс SAE 1 Less
Зубья маховика 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Объем жидкостей

Максимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 7.1 галл. США 26.9 Н Less

Размеры

Длина 60.2 дюймы 1530.0 мм Less
Ширина 37.8 дюймы 961.0 мм Less
Высота 3482.0 дюймы 1580.0 мм Less

Регенерация:

Система регенерации Cat оптимизирует топливную эффективность во время регенерации

Прозрачная регенерация:

система регенерации оптимизирована для использования в нефтегазовой промышленности с минимальным воздействием на процесс эксплуатации

Универсальность:

гибкие варианты регенерации оптимизируют техническую готовность.Комплект гибких соединений с поворачиваемыми на 90° патрубками для подключения впуска системы регенерации Cat

Крепление:

варианты выносной установки (в т.ч. горизонтальный и вертикальный монтаж, наличие или отсутствие глушителя) обеспечивают гибкость для различных сфер применения

Обслуживание:

интервал очистки дизельного сажевого фильтра составляет не менее 5000 часов.Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

C18 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха

Система управления
  • Система электронного управления, технология капсуляции жгута проводов в пену, автоматическая компенсация мощности в соответствии с высотой над уровнем моря, компенсация мощности по температуре топлива, конфигурируемое программное обеспечение, системы управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление, встроенный электронный блок управления (ЭБУ)

Система охлаждения
  • Термостат и корпус с вертикальным выходным отверстием, центробежный водяной насос, за информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Выхлопная система
  • Модуль уменьшения токсичности выхлопных газов (CEM), включающий дизельный сажевый фильтр (DPF), каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) и систему регенерации Cat, дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков
  • Картер маховика класса SAE 0 и SAE 1

Топливная система
  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI); топливный фильтр грубой очистки, топливные фильтры тонкой очистки, топливоперекачивающий насос, электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки
  • Открытая система вентиляции картера, маслоохладитель, маслоналивная горловина, масляный фильтр, масляный щуп, маслонасос двигателя (с приводом от шестерни), различные маслосборники (переднего, заднего или центрального расположения)

Механизм отбора мощности
  • Доступны приводы SAE B, SAE C, в некоторых областях применения мощность двигателя может отбираться с его передней части

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая); виброгаситель; подъемные проушины