< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat C27 ACERT для использования в опасных зонах являются идеальным решением для нефтедобывающей промышленности. Десятилетия эксплуатации двигателей и тщательные исследования и проведение новых разработок позволяют двигателям Cat C27 ACERT обеспечивать превосходные показатели производительности при низких эксплуатационных расходах и соответствии строгим требованиям стандартов по защите окружающей среды. Этот двигатель идеален для использования, например, в качестве привода грязевых насосов, когда необходимо обеспечить соответствие требованиям по выбросам Tier 4 Final при наземном бурении. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельный двигатель Cat C27 ACERT. Номинальные характеристики: 597–708 кВтМ (800–950 л.с.М) при 1800 об/мин разработаны для соответствия требованиям стандартов Tier 4 Final.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 950.0 Механическая мощность, л. с. 708.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Выбросы Соответствие требованиям США, стандарт Tier 4 Final для внедорожной техники Соответствие требованиям США, стандарт Tier 4 Final для внедорожной техники Less
Номинальная частота вращения 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.7 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Governor and Protection ADEM A4 ADEM A4 Less
Масса двигателя, чистая сухая 6151.0 фунты 2790.0 кг Less
Интервал замены масла 250 250 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 Класс SAE 0 Less
Зубья маховика 136 136 Less

Объем жидкостей

Минимальная мощность системы охлаждения (только двигатель) 15.9 галл. США 60.0 Н Less

Размеры

Длина 85.0 дюймы 2159.0 мм Less
Ширина 49.0 дюймы 1253.0 мм Less
Высота 63.0 дюймы 1594.0 мм Less

Выбросы

— Соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды Tier 4 Final. — Установленная на двигателе система снижения содержания NOx с оптимизированной конфигурацией поршня, кольца, гильзы и топливной системы для снижения выбросов NOx при минимизации образования сажи в цилиндре.— Функция очистки выхлопных газов с использованием каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей.— Соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final обеспечивается на четыре года раньше, чем эти требования к сохранению окружающей среды были установлены.

Конструкция двигателя.

— Традиционно высокая надежность и прочность двигателя и обработки выхлопных газов.— Широкий диапазон рабочих оборотов.— Высокая плотность мощности. — Варианты с приводом МОМ обеспечивают гибкий доступ к вспомогательной энергии для насосов и других нужд.

Низкая совокупная стоимость владения

— Снижение расхода топлива.— Обработка выхлопных газов, не требующая технического обслуживания.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления ADEM A4 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления, в том числе моментом переменного впрыска топливной смеси с обнаружением детонации. В системе ADEM A4 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированное заводское оборудование. Двигатели Cat®, генераторы, кожухи, органы управления, радиаторы, коробки передач, решения по обработке выхлопных газов — все оборудование, которое требуется для вашего проекта, может быть специально разработано и подобрано для создания уникального решения. Поддержка специализированных конфигураций осуществляется по всему миру, на них распространяется гарантия один год с момента начала эксплуатации.

Коробки передач

— Компания Caterpillar предлагает полный модельный ряд комплектов двигателей и трансмиссий, которые могут быть полностью интегрированы с вашим мостом, гидравликой и интерфейсом оператора.— Обратитесь за помощью в Центр поддержки приложений.

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий.— Технический персонал дилера Caterpillar, прошедший обучение на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе.— Доступность запасных деталей компании Caterpillar в любой точке мира, обслуживание и гарантии.— Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.— Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами компании Caterpillar для определения: — состояния внутренних компонентов двигателя; — наличия посторонних жидкостей; — наличия побочных продуктов сгорания; — периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.— Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика.— Обработка важных компонентов; — полная комплектация двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Двухсторонние турбонагнетатели, монтируемые сзади, ATAAC

Система управления
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря; компенсация мощности по температуре топлива; электронная диагностика и регистрация ошибок; система контроля и защиты двигателя (частота оборотов, температура, давление), трансляция J1939 (диагностика, статус двигателя и управление); электронный блок управления ADEM A4

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус; водяной насос рубашки охлаждения, с приводом от шестерни, центробежный, с правой стороны

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа, соединение со скользящей посадкой, диаметр 127 мм (5 дюймов), каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей

Топливная система
  • Система механических насос-форсунок с электронным управлением (MEUI™); фильтры грубой, тонкой и сверхтонкой очистки; электронный топливоподкачивающий насос, встраиваемый в насос, с основанием топливного фильтра грубой очистки; топливоперекачивающий насос

Система смазки
  • Доступны вынесенные масляные фильтры и фильтры, монтируемые с правой стороны; система вентиляции картера с отводом газов, монтируется справа; маслоохладитель — с правой стороны; маслоналивная горловина — с правой стороны; указатель уровня масла — с правой стороны; мелкий поддон картера двигателя — 250 часов