Генераторная установка 3516B с динамическим смешиванием газа

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специальное оборудование для выработки электроэнергии. Генераторные установки Cat 3500 с динамическим смешиванием газа предлагают самую низкую стоимость владения и эксплуатационные расходы путем замены дизельного топлива на дешевый газ. Они специально разработаны для нефтедобывающей промышленности и объединяют десятилетия опыта эксплуатации дизельных и газовых двигателей с последними достижениями электронной промышленности, что позволяет обеспечить наивысшую производительность, оптимальную работу на двух видах топлива, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Генераторная установка 3516В с динамическим смешиванием газа. Номинальные характеристики: 1600 экВт (2000 кВА) при 50 Гц (1500 об/мин).

Технические характеристики двигателя

Максимальная номинальная мощность 1600 экВт (2000 кВА) 1600 экВт (2000 кВА) Less
Минимальная номинальная мощность 1600 экВт (2000 кВА) 1600 экВт (2000 кВА) Less
Cтратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов Не сертифицирован Не сертифицирован Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.48 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4211.0 дюйм3 69.0 Н Less
Управление двигателем и защита ADEM A4 ADEM A4 Less
Управление генераторной установкой EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less
Генератор SR4B SR4B Less
Топливная система EUI EUI Less
Частота (скорость вращения) 50 Гц (1500 об/мин) 50 Гц (1500 об/мин) Less

Объем жидкостей

Топливо CNG, LNG, промысловый газ, природный газ с дизельным топливом CNG, LNG, промысловый газ, природный газ с дизельным топливом Less
Система масляной смазки (вместимость) 107.0 галл. США 405.0 Н Less
Система охлаждения (двигатель) 62.0 галл. США 233.0 Н Less

Размеры

Длина 260.6 дюймы 6619.0 мм Less
Ширина 94.4 дюймы 2397.0 мм Less
Высота 99.5 дюймы 2528.0 мм Less
Масса 41888.0 фунты 19000.0 кг Less

Система динамического смешивания газа

— Обеспечивает замещение до 70%, сохраняя при этом производительность дизельного топливаи надежную работу двигателя.— Система управления с закрытым контуром предоставляет максимальную замену для самого широкого диапазона нагрузки в отрасли. — Поддерживает традиционные характеристики дизельных генераторных установок по мощности и переходным характеристикам. — Позволяет работать с газом различного качества и автоматически приспосабливается к изменениям качества топлива, устраняя необходимость в калибровке на месте.— Панель управления EMCP 4.4 отличается упрощенной процедурой установки, обладает функцией дистанционного мониторинга и одноточечным интерфейсом для двигателя, генератора и системы динамического смешивания газа.— Использует оборудование, имеющееся для продуктовой линейки G3516 при минимальной модификации базового дизельного двигателя.— Поддерживает существующие интервалы обслуживания дизельных двигателей и капитального ремонта, подтвержденные испытаниями в нефтедобывающей отрасли.

Конструкция двигателя.

— Лучшие на рынке показатели плотности мощности.— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы и снижение расходов на владение и эксплуатацию. — Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные переключатели звукового сигнала для входных сигналов клиента.— Пламегасители.

Простота установки и упаковки

Панель управления EMCP 4.4 использует стандартные протоколы связи для простого встраивания в оборудование для мониторинга буровой установки и отслеживания состояния двигателя и характеристик замещения.— Функция распределения нагрузки и параллельной работы.— Полностью интегрированные органы управления дизельной и газовой системой в едином блоке управления двигателем.— Одноточечное управление генераторной установкой и системой динамического смешивания газа.— Система динамического смешивания газа активируется автоматически при обнаружении подачи газа.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Генераторная установка 3516B с динамическим смешиванием газа Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Воздухоочиститель — с сажевым фильтром для стандартных условий эксплуатации
  • Индикаторы обслуживания
  • Пламегасители

Система управления
  • ЭБУ ADEM A4
  • ISM (встроенный модуль датчика) для обратной связи по воспламенению
  • Датчики температуры выхлопных газов

Система охлаждения
  • С радиаторным охлаждением — для наземного оборудования
  • Термостат и корпус с регулировкой по выходу
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Двойной выпускной патрубок
  • Охлаждающий насос охладителя наддувочного воздуха (SCAC) — центробежный, с приводом от редуктора

Система подачи дизельного топлива
  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливоподкачивающий насос
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Выхлопная система
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов, переходник и фланцы
  • Двойные турбокомпрессоры, подшипники с водяным охлаждением

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Система подачи газообразного топлива
  • Регулятор низкого давления
  • Регулятор подачи топлива с электронным приводом
  • Нагреватель газообразного топлива
  • Клапан отключения подачи газа с электронным приводом
  • Газовые индукционные форсунки
  • Электронные компоненты, сертифицированные CSA для использования с газом

Контрольно-измерительные приборы
  • Аналоговые указатели
  • Панель управления EMCP 4.4

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр
  • Неглубокий поддон картера
  • Сливной клапан поддона картера двигателя

Система креплений
  • Основание для нефтедобывающей промышленности
  • Внутренняя рама для наземных буровых установок в тяжелых условиях эксплуатации — трехточечное крепление на основание

Механизмы отбора мощности
  • Привод вспомогательного оборудования

Система защиты
  • Система мониторинга ЭБУ ADEM A4 предоставляет различные стратегии для защиты двигателя от неблагоприятных условий эксплуатации. Некоторые параметры программируются клиентами.

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Пневмоглушитель

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Принадлежности для подъема и буксировки на тросе

Генераторная установка 3516B с динамическим смешиванием газа Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочистители высокой мощности с фильтрами предварительной очистки
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядное устройство
  • Зарядный генератор

Система управления
  • Модуль распределения нагрузки
  • Цифровой регулятор напряжения Cat
  • Преобразование регулятора
  • Регулятор распределения нагрузки 2301A

Системы охлаждения
  • Черные светоотражающие радиаторы со складчатой сердцевиной и радиатор с обычной сердцевиной
  • Преобразования термостата
  • Защита ремня и радиатора
  • Продувочный вентилятор — установлен на двигателе
  • Привод и шкивы вентилятора
  • Крепление радиатора
  • Указатель датчика уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости

Сертификация ЕС

Выхлопная система
  • Коленчатые патрубки
  • Глушители
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Охладитель топлива

Генератор
  • Для применения в нефтедобывающей промышленности, с двумя подшипниками и затяжкой

Вспомогательное оборудование генератора
  • Воздушный фильтр.
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Трансформатор напряжения
  • Ручное регулирование напряжения
  • Трансформатор падения напряжения
  • Коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников

Контрольно-измерительные приборы
  • Сигнализатор, программируемый клиентом
  • Индикаторы и приборные панели
  • Переключатели, реле и контакторы

Система смазки
  • Отвод картерных газов
  • Масляный фильтр, принадлежности поддона картера двигателя
  • Сливные насосы

Система креплений
  • Наружное основание для нефтедобывающей промышленности с трехточечным монтажом

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Система защиты
  • Предохранительный клапан высокого давления, устройства отключения
  • Переключатели и контакты/реле
  • Датчики давления масла

Система пуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Средства облегчения пуска

Общего
  • Комплект инструментов
  • Провод канала передачи данных Cat