< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специально разработанное оборудование. Дизельные генераторные установки серии Cat C отличаются прочной конструкцией, способной выдерживать тяжелые условия месторождения. Многолетний опыт в производстве двигателей в сочетании с новейшими электронными технологиями обеспечивают высокую производительность, безопасность в работе, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельная генераторная установка для нефтедобывающей промышленности C15 ACERT. Номинальные характеристики: 292-455 экВт (365-570 кВА) при 50 и 60 Гц (1500 и 1800 об/мин) соответствуют требованиям стандартов China Stage II, U.S. Tier 2 и ЕС Stage II или эквивалентных им.

Технические характеристики двигателя

Максимальная номинальная мощность 455 экВт (570 кВА) 455 экВт (570 кВА) Less
Минимальная номинальная мощность 292 экВт (365 кВА) 292 экВт (365 кВА) Less
Cтратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов Соответствие требованиям EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU Stage II, China Phase II Соответствие требованиям EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU Stage II, China Phase II Less
Забор воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Less
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.75 дюймы 171.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.0 дюйм3 15.2 Н Less
Управление двигателем и защита ADEM A4 ADEM A4 Less
Управление генераторной установкой EMCP 3.1 EMCP 3.1 Less
Генератор SR4B SR4B Less
Топливная система MEUI MEUI Less
Частота (скорость вращения) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) Less

Объем жидкостей

Топливо Дизельный Дизельный Less

Размеры

Длина 138.5 дюймы 3518.0 мм Less
Ширина 60.0 дюймы 1524.0 мм Less
Высота 83.1 дюймы 2110.0 мм Less
Масса 10500.0 фунты 4760.0 кг Less

Конструкция продукта

Прочная конструкция, способная выдерживать жесткие условия месторождения.
Поставляется с завода в собранной виде, готовой для запуска.
Двигатели серии C доказали свою надежность в тысячах приложений по всему миру.
Основание специально разработано для жестких условий месторождения и ведения погрузочно-разгрузочных работ на площадке.
Генераторы большого размера идеально подходит для электроснабжения городка.
Легко очищаемая система охлаждения прекрасно подходит тяжелых условий эксплуатации и для работы при высокой температуре окружающей среды без потери мощности.

Панель управления EMCP 3.1

EMCP 3.1 обеспечивает полное управление генераторной установкой, включая контроль двигателя/генератора, измерения и защиту
Изолированная распределительная коробка низкого напряжения переменного/постоянного тока обеспечивает доступ к подключениям вспомогательного оборудования в одной точке
Упрощенный интерфейс оператора

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал, прошедший обучение на заводе-изготовителе Cat, сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего газового двигателя. - Доступность запасных комплектующих Caterpillar и гарантия на исправность в любой точке мира. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей; • наличия побочных продуктов сгорания; • периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

C15 ACERT Tier 2 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации

Система охлаждения
  • Радиатор, установленный на оборудовании (50 °C)
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном на краю основания
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы

Выхлопная система
  • Коллектор отработавших газов сухого типа
  • Фланцевые выпускные отверстия
  • Гибкий фитинг из нержавеющей стали с разъемным соединением

Топливная система
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы

Генератор
  • SR4B, бесщеточный, с одним подшипником и самовозбуждением
  • Изоляция класса H
  • Случайная форма обмотки
  • Защита класса IP23
  • CDVR для 3-фазной разбалансировки с выбираемым напряжением/частотой
  • 3 измерительных CT и один понижающий CT
  • Береговая защита

Вспомогательное оборудование генератора
  • Выдвинутая коробка кабельного ввода, правая

Органы управления
  • ЭБУ ADEM A4
  • Панель управления EMCP 3

Система смазки
  • Глубокий поддон картера двигателя (60 л) — увеличенный до 500 часов межсервисный интервал
  • Высокоэффективный масляный фильтр
  • Клапаны слива масла
  • Отвод картерных газов
  • Шестеренчатый насос смазочного масла

Система креплений
  • Стальная рама основания с возможностью установки на салазки
  • Линейная виброизоляция — сейсмическая зона 4

Система пуска/зарядки
  • Стартер двигателя на 24 В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Стойка для аккумуляторной батареи

Общего
  • Краска — "Caterpillar Yellow", кроме направляющих и радиаторов (покрашенных в блестящий черный цвет)
  • Маховик и картер маховика — номер SAE 1
  • Виброгаситель и шкив
  • Подъемные проушины двигателя

C15 ACERT Tier 2 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Фильтр предварительной очистки

Выхлопная система
  • Глушители
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Коленчатые патрубки

Генератор
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Нагреватель для предотвращения конденсации поставляется с генераторами с возбуждением от постоянного магнита
  • Верхний и нижний ввод силового кабеля

Система пуска/зарядки
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения с запорными клапанами
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная стойка с аккумуляторными батареями увеличенной емкости