< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

При отсутствии электроснабжения добыча нефти и газа в удаленных месторождениях может быть проблемой. Модельный ряд генераторных установок Caterpillar для нефтедобывающей промышленности обеспечивает идеальные решения для этой проблемы. Двигатели предназначены для работы на газе без ущерба для производительности и с низкими или нулевыми затратами. Эти генераторные установки позволяют клиентам существенно снизить затраты на топливо и избежать расходов и логистики по поставке дизельного топлива. Кроме того, их конструкция позволяет выдерживать жесткие условия месторождения и идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Газовые генераторные установки G3306B для нефтедобывающей промышленности. Номинальные характеристики: 110–135 экВт (138–170 кВА) при 50 и 60 Гц (1500 и 1800 об/мин). Конфигурации, доступные для удовлетворения требований по нормам выбросов NSPS в районах, не выполняющих экологические нормативы, и конфигурации, доступные для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Технические характеристики двигателя

Максимальная номинальная мощность 135 экВт (170 кВА) 135 экВт (170 кВА) Less
Минимальная номинальная мощность 110 экВт (138 кВА) 110 экВт (138 кВА) Less
Cтратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов NSPS или не регулируется NSPS или не регулируется Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Тип коллектора С водяным охлаждением С водяным охлаждением Less
Диаметр цилиндров 4.76 дюймы 121.0 мм Less
Ход поршня 5.98 дюймы 152.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 640.0 дюйм3 10.5 Н Less
Управление двигателем и защита ADEM A4 ADEM A4 Less
Управление генераторной установкой EMCP 4.3 (4.4 по заказу) EMCP 4.3 (4.4 по заказу) Less
Генератор SR4B SR4B Less
Частота (скорость вращения) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) Less

Объем жидкостей

Топливо CNG, LNG, промысловый газ, природный газ CNG, LNG, промысловый газ, природный газ Less
Система масляной смазки (вместимость) 12.0 галл. США 44.5 Н Less
Система охлаждения (двигатель) 5.0 галл. США 20.0 Н Less

Размеры

Длина 145.8 дюймы 3704.0 мм Less
Ширина 60.2 дюймы 1530.0 мм Less
Высота 73.1 дюймы 1856.0 мм Less
Масса 7716.0 фунты 3500.0 кг Less

Конструкция продукта

— Гибкость при выборе топлива обеспечивает работу в широком диапазоне качества газа — от попутного газа до природного газа из трубопровода.
— Номинальные мощности двигателей, разработанных для приема низкокачественного газа, вплоть до Cat MN 30, без снижения номинальной мощности.
— Увеличенный генератор SR4B, оптимизированный для принятия блочной нагрузки и выполнения запуска двигателя.
— Комплексное решение и гибкость при выборе топлива гарантируют минимальную подготовку площадки и низкие расходы на установку.
— Основание для тяжелых условий эксплуатации с двумя буксировочными стержнями и гнездами для вилочных погрузчиков идеально подходит для операций загрузки, транспортировки и разгрузки.
— Конфигурация с открытыми полозьями, разработанная для раскрывающегося корпуса.
— 4-точечная подъемная конструкция.

Непревзойденная производительность

— Улучшенные переходные характеристики газового двигателя.
• Шаговая нагрузка 70% G1 ISO 8528.
• Шаговая нагрузка 50% G2 ISO 8528.
— Раздельная система охлаждения сердцевины для работы в тяжелых условиях со сниженным отбором мощности и работа при высоких температурах окружающей среды.

Соответствие нормам по выбросам

— Для Северной Америки доступны конфигурации, соответствующие стандартам NSPS в районах, не выполняющих экологические нормативы.
— Включает устанавливаемые на заводе устройства для регулирования соотношения компонентов топливной смеси и трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.
— Доступны также конфигурации без регулирования соотношения компонентов топливной смеси и катализатора.

Прочность

— Прочный и износостойкий, созданный на основе промышленного стандарта G3300.
— Прочная конструкция, оптимизированная для сложных условий нефтедобывающей промышленности.

Новейшая электронная аппаратура

— Система управления ADEM A4 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления.
— Современные органы управления EMCP 4.3 для встроенного управления двигателем-генератором, расширения функциональности и упрощения интерфейса оператора.
— Дополнительные органы управления EMCP 4.4 обеспечивают параллельное управление до восьми устройств.

Гарантия

− На весь пакет распространяется годовая гарантия компании Caterpillar.
− Гарантия распространяется ни все компоненты и содержание.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

G3306B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — промежуточный цикл, сухого типа
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор засорения воздухоочистителя

Система охлаждения
  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха для топливных систем
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха с параллельным расположением компонентов и сердцевина охлаждающей рубашки
  • Металлические баки, верхний и нижний
  • Слив охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено и гибкий патрубок — 127 мм (5 дюймов)
  • Бытовой глушитель

Топливная система
  • Регулятор давления газа — требует подачи газа под давлением 82,7–172,4 кПа (12–25 фунт/кв.дюйм)
  • Карбюратор на природном газе

Генератор
  • Рассчитан на продолжительную работу — размер увеличен на 25%
  • Изоляция класса H
  • Постоянный магнит
  • Случайная форма обмотки
  • Нагреватель, 240 В перем. тока
  • Береговая защита изоляции
  • Защита класса IP23
  • Цифровой регулятор напряжения Cat

Система управления
  • Электронный регулятор ADEM A4
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Логическая схема мгновенного запуска/остановки
  • Жгут проводов двигателя, обжатый при высокой температуре, с 70-контактным клиентским разъемом и разъемом для диагностического прибора

Система смазки
  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, обслуживание с левой стороны
  • Масляный щуп, обслуживаемый с левой стороны
  • Маслонасос с приводом от шестерни
  • Маслоохладитель.

Система креплений
  • Стальное сварное основание для тяжелых условий эксплуатации, разработанное для работы в нефтедобывающей промышленности
  • Предназначен для размещения раскрывающегося корпуса
  • Место в отсеке для подпиточного бака и коалесцирующего фильтра
  • Базовая конструкция для загрузки, транспортировки и разгрузки

Система защиты
  • Следующие параметры включают звуковую сигнализацию и останов по:

Общего
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Стартер 24В
  • Зарядный генератор 24В, 45 А

G3306B Дополнительное оборудование

Выхлопная система
  • Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
  • Критический глушитель
  • Монтажная конструкция глушителя

Топливная система
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Коалесцирующий фильтр, для тяжелых условий эксплуатации, для попутного газа