< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar поможет вам бороться с трудностями в нефте- и газодобывающей промышленности, в том числе с конкуренцией, выбросами загрязняющих веществ и растущими требованиями к производительности. Двигатель Cat® C175 является более надежным источником питания и занимает меньше места, чем любой другой генератор этого класса. Эффективный и мощный, этот компактный двигатель оказывает значительное влияние на эксплуатационные характеристики вашей установки. Традиционные преимущества двигателей серии 3500 легли в основу конструкции дизельного двигателя Cat C175. Низкие расходы на владение и эксплуатацию, применение высокопрочных компонентов и непревзойденное удобство технического обслуживания являются приятным дополнением к новейшим технологиям. Аварийная система защиты Cat совместно с двойным блоком управления двигателем ADEM A4 обеспечивает резервное управление двигателем, защиту генераторной установки и упрощает интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat C175-16 Номинальные характеристики: 1930–2418 экВт (1833–2300 кВА) при 50/60 Гц (1500/1200 об/мин). Соответствие требованиям Сертификация в соответствии с требованиями Marine Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и соответствие требованиям стандартов на выбросы IMO Tier II.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 2588.0 кВА 1930.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 3243.0 кВА 2418.0 экВт Less
Выбросы Стандарты IMO Tier II/Tier 2 Marine Агентства по охране окружающей среды США Стандарты IMO Tier II/Tier 2 Marine Агентства по охране окружающей среды США Less
Забор воздуха С турбонаддувом и двухступенчатым промежуточным охладителем наддувного воздуха С турбонаддувом и двухступенчатым промежуточным охладителем наддувного воздуха Less
Топливная система Общая топливораспределительная рампа/Насос-форсунки с электронным управлением EUI™ Общая топливораспределительная рампа/Насос-форсунки с электронным управлением EUI™ Less
Система управления двигателем Двойной ADEM™ A4 Двойной ADEM™ A4 Less
Управление генераторной установкой MPD 3.0 / Аварийная система защиты Cat® MPD 3.0 / Аварийная система защиты Cat® Less
Интервал замены масла 1000.0 ч 1000.0 ч Less
Масса 53599.0 фунты 24312.0 кг Less
Ход поршня 8.66 дюймы 220.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.89 дюймы 175.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 5167.0 дюйм3 85.0 Н Less

Размеры

Длина 271.8 дюймы 6903.0 мм Less
Высота 110.7 дюймы 2811.0 мм Less
Ширина 84.8 дюймы 2155.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения (двигатель) 92.0 галл. США 77.0 Н Less
Система масляной смазки (вместимость) 250.0 галл. США 946.0 Н Less

Конструкция продукта

— Лучшие в отрасли показатели плотности мощности, удовлетворяющие растущим потребностям оборудования для шельфовых разработок. — Соответствие требованиям стандартов IMO Tier II. — Насос-форсунки с электронным управлением обеспечивают максимальную топливную эффективность и производительность оборудования при одновременном соблюдении требований стандартов на выбросы.— Аварийная система защиты Cat® использует новейшие технологии в области контроля и защиты генераторных установок и интерфейса оператора с типовой сертификацией MCS

Простота установки

— Конструкция крепления внутреннего/внешнего основания с использованием виброизоляторов упрощает процесс интеграции установки.— Исполнение отличается возможностью установки с одного подъема, что также снижает сложность работ, выполняемых на верфи.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий повышает гибкость применения и сокращает время, необходимое на установку.

Проверка

— Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик.— Выполняется полный перечень заводских проверок и отчетов, в том числе проверка производительности, анализ крутильных вибраций, потребления топлива, специализированные испытания двигателей и генераторов.

Непревзойденная техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий. — Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание любого устройства Cat . — Доступность запасных деталей Caterpillar в любой точке мира, обслуживание и гарантии. — Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. — Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей и побочных продуктов сгорания; • периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgas.cat.com.

C175-16 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Двойные турбокомпрессоры
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием
  • Воздухоочистители — с одинарным или двойным элементом

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа с термоламинированными теплозащитными экранами
  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и термоламинированными экранами
  • Вертикальный отводящий выпуск
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха

Система охлаждения
  • Промежуточный охладитель с отдельным контуром (SCAC) и система охлаждения контура водяной рубашки охлаждения (JW)
  • Центробежные насосы с шестеренчатым приводом, по одному на каждый контур
  • Электронный термостат промежуточного охладителя с отдельным контуром, контроль температуры на выходе при помощи датчика температуры на входе промежуточного охладителя
  • Электронный термостат водяной рубашки охлаждения, контроль температуры на выходе при помощи датчика температуры на выходе
  • Охладитель моторного масла в контуре водяной рубашки охлаждения

Топливная система
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления Cat с насос-форсунками с электронным управлением
  • Двойной топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Двойные топливный фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос низкого давления с шестеренчатым приводом
  • Топливоподкачивающий насос высокого давления с шестеренчатым приводом
  • Топливопроводы высокого давления с двойными стенками
  • Датчики давления, температуры и утечек топлива

Система смазки
  • Масляный насос шестеренчатого типа с приводом от двигателя
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Дренажный масляный трубопровод и клапаны, устанавливаются спереди
  • Клапан для отбора проб масла
  • Маслоналивная горловина и масломерный щуп
  • Одинарный масляный фильтр с четырьмя емкостями
  • Насос предварительной смазки — электрический, пневматический или предоставляется клиентом
  • Система отвода картерных газов с сапунами картера
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

Контроль и защита двигателя
  • Двойной блок управления двигателем ADEM A4 (ЭБУ), используется в качестве резервного
  • ПО отслеживает параметры работы двигателя и выполняет такие функции, как подача аварийного сигнала, снижение мощности и аварийный останов двигателя
  • Жесткий жгут проводов
  • Судовая индикация питания 3.0 (MPD 3.0)

Опоры
  • Внутреннее/внешнее основание с виброизоляторами

Генератор
  • Бесщеточный с постоянным магнитом Kato 6P6.6-3200 HR
  • 2 подшипника, исполнение с закрытым контуром
  • 60 Гц, 600 В, коэф. мощности 0,7
  • Включен в номенклатуру UL/CSA, степень защиты IP23

Маховик и муфта
  • Картер маховика, класс SAE 00
  • Маховик, класс SAE 00
  • Сертифицирован в соответствии с ABS, не сертифицирован или муфта и крепление муфты предоставляется клиентом
  • Комплектации установок с отдельно стоящими генераторами или генераторами с закрытым контуром

Система пуска
  • Пневматический стартер турбины,
  • двойные электростартеры или
  • комбинация пневматических и электростартеров (в качестве резервных).

Общего
  • Блок распределения питания — 24 В или клиентский
  • Зарядное устройство 20 А
  • Краска Cat yellow (желтая)
  • Основание морского месторождения
  • Встроенные пружинные амортизаторы с ограничительными упорами
  • Подъемные крепления на основании
  • Удлинитель для слива масла
  • Маслосборник по всей длине двигателя, имеет сливное отверстие
  • Торсионные муфты трансмиссии

C175-16 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Индикатор засорения воздухоочистителя

Система охлаждения
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения 9 кВт, 240 В, 60 Гц
  • Клиентский подогреватель воды рубашки охлаждения

Топливная система
  • Двойной масляный фильтр с четырьмя емкостями

Контроль и защита двигателя
  • Аварийная система защиты Cat
  • Модуль связи PL1000T/E
  • Прямое регулирование стойки
  • Термопары
  • Детектор металлических частиц
  • Защита от брызг SOLAS

Опоры
  • Клиентское основание из узкополочного двутавра с виброизоляторами

Генератор
  • Клиентский генератор

Общего
  • Отчет TVA
  • Специальные проверки
  • Проектные монтажные схемы
  • Чертежи P&ID
  • Комплект запасных частей
  • Устройство для проворачивания валов
  • Подъемная группа двигателя
  • Клиентские генераторы и радиаторы