< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Морские генераторные установки Cat 3500 предназначены специально для бурения и добычи на побережье. В течение десятилетий мы поставляли двигатели для судов и платформ для шельфовых разработок, что позволило нам получить продукт, имеющий традиционно высокие показатели производительности, низкий уровень выбросов вредных веществ, высокую прочность и низкие затраты на владение и эксплуатацию. Морские генераторные установки серии 3500 применяются как главные источники питания, источники питания, необходимые для выполнения основных функций, а также в качестве аварийных источников питания бортовых буровых и добывающих установок и судов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat 3508B ®. Номинальные характеристики: 590–910 экВт (738–1138 кВА) при 50/60 Гц (1000/1200/1500/1800 об/мин). Соответствует стандартам на выбросы, эквивалентным IMO Tier I.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 738.0 кВА 590.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 1138.0 кВА 910.0 экВт Less
Выбросы IMO Tier I IMO Tier I Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Топливная система EUI EUI Less
Система управления двигателем ADEM A3 ADEM A3 Less
Интервал замены масла 1000.0 ч 1000.0 ч Less
Масса 27503.0 фунты 12475.0 кг Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 2116.0 дюйм3 35.0 Н Less

Размеры

Длина 158.7 дюймы 4031.0 мм Less
Высота 80.6 дюймы 2048.0 мм Less
Ширина 70.2 дюймы 1784.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения (двигатель) 81.6 галл. США 309.0 Н Less
Система масляной смазки (вместимость) 60.0 галл. США 227.0 Н Less

Конструкция продукта

—Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли.— Традиционно высокая надежность и прочность.— Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию.— Лучшие на рынке показатели плотности мощности.— Предназначен для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды и на большой высоте над уровнем моря.— Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный испытаниями в нефтедобывающей отрасли.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.

Простота установки

— Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке.— Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании.— Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям.— Единая точка подъема упрощает монтажные работы.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

- Система управления дизельным двигателем ADEM A3 обеспечивает управление двигателем, контроль и защиту.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Проверка

Каждая генераторная установка компании Cat проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик. – Сборка, испытания и приемка генераторных установок выполняются в составе комплекта, чтобы гарантировать производительность, надежность и долговечность.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

— Более 2200 дилерских предприятий. — Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе.— Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии.— Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления.— Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3508B Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувочного воздуха с отдельным контуром и коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)Воздухоочиститель, для стандартных условий эксплуатацииДвойные турбокомпрессоры, прямой трубопровод с наружным диаметром 152 мм (6 дюймов)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Электронная система управления двигателем Caterpillar A-III, левая,с топливной системой, оснащенной насос-форсункой с электронным управлениемЖесткие жгуты проводов(10 А пост. тока, электропитание, необходимое для работы электронного блока управления двигателем)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Термостат и корпус с регулировкой по выходу, температура полного открытия 92 °C (198 °F)
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Соединение для одиночного выпуска воды, включая фланец:143 мм (5,6 дюйма)
  • Охлаждающий насос пресной воды промежуточного охладителя (SCAC), центробежный, шестеренчатый привод
  • Контур насоса SCAC имеет термостат, поддерживающий температуру охлаждающей жидкости промежуточного охладителя наддувного воздуха не ниже 30 °C (85 °F)

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Сухие газовые герметичные выпускные коллекторы с теплоизоляционными экранамиДвойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и теплоизоляционными экранамиВыпускной патрубок, вертикальный, круглое фланцевое выходное соединение 203 мм (8 дюймов)

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Маховик, класс SAE 00, 183 зубцаКартер маховика, класс SAE 00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунка с электронным управлением
  • Топливоподкачивающий насос, слева
  • Жесткий возвратный топливопровод с точкой подключения клиента в основании двигателя

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Индикатор уведомления об отключении по превышению частоты вращения, индикатор уведомления об аварийном останове
  • Графический дисплей (дисплей Marine Power) для аналогового или цифрового отображения:

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Топливный фильтр и масломерный щуп, слева
  • Масляный насос шестеренчатого типа
  • Сливной клапан поддона картера двигателя, гнездовое соединение с нормальной трубной резьбой 2 дюйма

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Электронная система контроля A-III, предоставляющая клиентам программируемые стратегии снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка аварийного останова (расположена на электронной приборной панели)Функция аварийного отключения:

СИСТЕМА ПУСКА
  • Пневматический стартер — справа, 620–1034 кПа (90–150 фунт/кв. дюйм), управление слева
  • Пневмоглушитель

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Краска Caterpillar Yellow (желтая) для двигателей с черными светоотражающими полосами
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Трехточечная система крепления двигателя и генератора, установленная на основание
  • Подъемные крепления на основании
  • Удлинитель для слива масла
  • Маслосборник по всей длине двигателя

3508B Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Модуль распределения нагрузки
  • Локальное управление дроссельной заслонкой
  • Интерфейс прямого регулирования стойки в диапазоне 0-200 мА пост. тока

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения
  • Воздухоотделитель

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Охладитель топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Датчик уровня топлива

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА
  • Воздушный фильтр — генератор
  • Детекторы температуры подшипников
  • Коробка кабельного ввода
  • Ручное регулирование напряжения

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Блок интерфейса клиента
  • Дисплей дистанционной панели
  • Дистанционный дисплей температуры цилиндра
  • Термопары для контроля температуры выхлопных газов
  • Дискретный модуль I/O
  • Датчики температуры во впускном коллекторе
  • Датчик температуры масла

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Двусторонний масляный фильтр
  • Центробежный перепускной масляный фильтр
  • Масляный поддон, рассчитанный на 500 часов работы
  • Соединения аварийной подачи смазочного масла
  • Регулятор уровня масла
  • Предварительная смазка
  • Картерный насос

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Виброизоляторы

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Валы и шкивы вспомогательных приводов

СИСТЕМА ПУСКА
  • Пневмостартер или электростартер
  • Система резервного запуска с переключателем

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Защита от брызг
  • Предохранительный клапан высокого давления в картере
  • Детектор металлических частиц

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения