< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Морские генераторные установки Cat 3500 предназначены специально для бурения и добычи на побережье. В течение десятилетий мы поставляли двигатели для судов и платформ для шельфовых разработок, что позволило нам получить продукт, имеющий традиционно высокие показатели производительности, низкий уровень выбросов вредных веществ, высокую прочность и низкие затраты на владение и эксплуатацию. Морские генераторные установки серии 3500 применяются как главные источники питания, источники питания, необходимые для выполнения основных функций, а также в качестве аварийных источников питания бортовых буровых и добывающих установок и судов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat 3508C. Номинальные характеристики: 639–779 экВт (799–974 кВА) при 50 Гц (1500 об/мин). Соответствует требованиям на выбросы вредных веществ стандартов IMO Tier II.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 799.0 кВА 639.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 974.0 кВА 779.0 экВт Less
Выбросы IMO Tier II IMO Tier II Less

Конструкция продукта

- Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли - Традиционно высокая надежность и прочность - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию - Лучшие на рынке показатели плотности мощности - Рассчитан на эксплуатацию в условиях нефтедобывающей промышленности, включая работу при высокой температуре окружающей среды и на большой высоте - Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный работой в нефтедобывающей отрасли - Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте

Простота установки

— Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке.— Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании.— Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям.— Единая точка подъема упрощает монтажные работы.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

- Система управления дизельным двигателем ADEM A3 обеспечивает управление двигателем, контроль и защиту.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3508C Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха — с антикоррозионным покрытием
  • Воздухоочистители — с двойными элементами, установлены
  • Отключение подачи воздуха

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Электронная система управления двигателем Caterpillar A-III
  • Жесткий жгут проводов (MCS)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Термостат и корпус с регулировкой по выходу
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с шестеренчатым приводом, одно выпускное отверстие с фланцем
  • Охлаждающий насос чистой воды промежуточного охладителя (SCAC), центробежный, с шестеренчатым приводом
  • Контур насоса с термостатом SCAC
  • Единой выпускное соединение для воды

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Сухие газонепроницаемые выпускные коллекторы с теплозащитными экранами, двойные турбокомпрессоры с теплозащитными экранами и подшипниками с водяным охлаждением
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов/сварной выпускной фланец

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Маховик, класс SAE 00
  • 183 зубца
  • Картер маховика, класс SAE 00
  • Муфта и ступица генератора одобрены MCS

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливный фильтр — слева
  • Топливоперекачивающий и топливоподкачивающий насосы
  • Насос-форсунка с электронным управлением
  • Гибкие топливопроводы
  • Жесткий возвратный трубопровод в соответствии с требованиями MCS

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Графическое устройство (судовой дисплей питания), слева при установке аналогового или цифрового дисплея для вывода: давления моторного масла и топлива, температуры воды в двигателе, напряжение пост. тока в системе, информации о засорении воздушных фильтров, температуры правого и левого отвода выхлопных газов, перепада давления на масляном и топливном фильтрах, счетчика моточасов, частоты вращения двигателя, мгновенного расхода топлива, общего расхода топлива
  • Программируемый оператором дисплей, система контроля, аварийная сигнализация и функции аварийного отключения

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Глубокий поддон картера двигателя — 1000 часов
  • Смазочное масло
  • Отверстие для слива масла и клапан
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Масляный фильтр — со сменными картриджами, устанавливается слева
  • Масляный насос шестеренчатого типа

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Трехточечная система крепления двигателя и генератора, установленная на внешнее основание
  • Удлинитель для слива масла
  • Маслосборник

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Электронная система контроля A-III, предоставляющая клиентам программируемые стратегии снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка аварийной остановки (располагается на электронной приборной панели)Отсечная защита по давлению масла и температуре воды, по превышению частоты вращения

СИСТЕМА ПУСКА
  • Пневматический стартер — правый
  • Управление электрической системой запуска
  • Пневмоглушитель

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Окраска: Cat yellow (желтая)

3508C Дополнительное оборудование

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Глушители с искрогасителем

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Интерфейс прямого регулирования

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Охлаждение теплообменника (на передней части двигателя, включая расширительный бак)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Охладитель топлива — с титановой пластиной
  • Водоотделитель топливной системы

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Двойные масляные фильтры
  • Центробежные перепускные масляные фильтры
  • Возможность наклона на 15° и 25°
  • Воздушный насос предварительной смазки

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Детектор металлических частиц

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Пирометр и термопары цилиндра
  • Датчики засорения воздухоочистителя (2)
  • Датчик температуры во впускном коллекторе
  • Датчик температуры смазочного масла
  • Датчики перепада давлений на топливном фильтре
  • PL1000

СИСТЕМА ПУСКА
  • Система резервного запуска с переключателем (пневматический–электрический, пневматический–пневматический, пневматический–гидравлический или электрический–гидравлический)

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Сертификаты Организации по классификации судов и IMO
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя