< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Морские генераторные установки Cat 3500 предназначены специально для бурения и добычи на побережье. В течение десятилетий мы поставляли двигатели для судов и платформ для шельфовых разработок, что позволило нам получить продукт, имеющий традиционно высокие показатели производительности, низкий уровень выбросов вредных веществ, высокую прочность и низкие затраты на владение и эксплуатацию. Морские генераторные установки серии 3500 применяются как главные источники питания, источники питания, необходимые для выполнения основных функций, а также в качестве аварийных источников питания бортовых буровых и добывающих установок и судов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat 3512C (HD). Номинальные характеристики: 1550–1700 экВт (1938–2125 кВА) при 60 Гц (1800 об/мин). Соответствует требованиям на выбросы вредных веществ стандартов IMO Tier II.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 1938.0 кВА 1550.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 2125.0 кВА 1700.0 экВт Less
Выбросы IMO Tier II IMO Tier II Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Топливная система EUI EUI Less
Система управления двигателем ADEM A3 ADEM A3 Less
Интервал замены масла 1000.0 ч 1000.0 ч Less
Масса 33300.0 фунты 14975.0 кг Less
Ход поршня 8.5 дюймы 215.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 3574.0 дюйм3 59.0 Н Less

Размеры

Длина 214.5 дюймы 5448.0 мм Less
Высота 91.0 дюймы 2313.0 мм Less
Ширина 71.9 дюймы 1825.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения (двигатель) 41.5 галл. США 157.0 Н Less
Система масляной смазки (вместимость) 84.0 галл. США 318.0 Н Less

Конструкция продукта

- Разработан специально для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли - Традиционно высокая надежность и прочность - Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию - Лучшие на рынке показатели плотности мощности - Рассчитан на эксплуатацию в условиях нефтедобывающей промышленности, включая работу при высокой температуре окружающей среды и на большой высоте - Длительный срок службы двигателя между капитальными ремонтами, подтвержденный работой в нефтедобывающей отрасли - Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте

Простота установки

— Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке.— Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании.— Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям.— Единая точка подъема упрощает монтажные работы.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

- Система управления дизельным двигателем ADEM A3 обеспечивает управление двигателем, контроль и защиту.

Безопасность

— Кнопка аварийного останова на приборной панели.— Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления.— Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова.— Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

3512C Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Коррозионностойкая сердцевина промежуточного охладителя, отдельный контур, воздухоочистители состандартными условиями работы, двойные турбокомпрессоры

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Электронная схема управления двигателем Caterpillar A-III, топливная система с насос-форсунками сэлектронным управлением, жесткий жгут проводов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Вспомогательный насос пресной воды, центробежный вспомогательный насос морской воды без самопрокачки, центробежный насос воды охлаждающей рубашки с шестеренчатым приводом, расширительный бак, охладитель моторного масла, термостаты и корпус

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Сухие газонепроницаемые выпускные коллекторы с теплозащитными экранами, двойныетурбокомпрессоры с теплозащитными экранами и подшипниками с водяным охлаждением,вертикальный отводящий выход

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Маховик, класс SAE 00, 183 зубцаКартер маховика, класс SAE 00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливный фильтр, правый, с индикаторами обслуживания
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунка с электронным управлением

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Приборная панель с установкой на двигатель, индикатором отключения попревышению частоты вращения, индикаторомаварийной остановки, графическим дисплеем для аналогового или цифрового отображения: давления масла итоплива, перепада давления на масляном и топливном фильтре, напряжения пост. тока в системе,температуры выхлопа и воды, загрязнения воздухозаборника, счетчикамоточасов, частоты вращения коленчатого вала, расхода топлива (общего и мгновенного)

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера с верхней установкой, правый масляный фильтр, правая масляная горловина,маслонасос шестеренчатого типа, глубокий картерный поддон, рекомендуется использовать дизельноемоторное масло Caterpillar 10W30 или 15W40

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Монтажные направляющие для двигателя промышленного типа)

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Привод вспомогательного оборудованиянижний правый, нижний левыйПередний кожух, двухсторонний

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Электронная система контроля A-III, предоставляющая клиентам программируемые стратегии снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка аварийной остановки (располагается на электронной приборной панели)Отсечная защита по давлению масла и температуре воды, по превышению частоты вращения

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Виброгаситель и щитокПокраска, Caterpillar Yellow (желтая) для двигателей с черными светоотражающими полосами.Подъемные проушины

3512C Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Снятие воздухоочистителя
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Модуль распределения нагрузки
  • Локальное управление дроссельной заслонкой

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Указатель датчика уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения
  • Соединения килевого охлаждения
  • Преобразование радиаторного охлаждения
  • Теплообменники
  • Вспомогательные водяные насосы
  • Демонтаж насоса морской воды
  • Воздухоотделитель

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Выпускной патрубок
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающие насосы
  • Гибкие топливопроводы
  • Жесткие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива

ГЕНЕРАТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • УСТАНОВЛЕННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ F/MAR ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
  • УСТАНОВЛЕННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ F/MAR ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Блок интерфейса клиента
  • Термопары
  • Дисплей дистанционной панели
  • Дистанционный дисплей температуры цилиндра

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Поддон картера двигателя
  • Вспомогательное оборудование поддона картера двигателя
  • Сливные насосы
  • Функции предварительной смазки
  • Смазочное масло
  • Центробежный масляный фильтр

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Виброизоляторы
  • Поперечины

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Ограждение маховика
  • Гибкая муфта
  • Ступица муфты
  • Передний кожух, вспомогательное оборудование
  • Расположение в верхней левой передней части
  • Расположение в верхней левой задней части
  • Расположение в верхней правой передней части:
  • Расположение в верхней правой задней части
  • Расположение в нижней левой передней части
  • Передний кожух, вспомогательные приводы
  • Передние механизмы отбора мощностиПередние механизмы отбора мощности
  • Шкивы коленчатого вала
  • Снятие ограждения виброгасителя

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Устройства отключения подачи воздуха
  • Переключатели и контакторы
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Датчики

КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
  • Комплекты частей двигателя

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

СИСТЕМА ПУСКА
  • Пусковые двигатели или устройство для проворачивания двигателя
  • Варианты двигателей пневматических стартеров
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа
  • Стойка для аккумуляторной батареи

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Комплект инструментов
  • Провод линии передачи данных Caterpillar

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ / ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ / ЗАВОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Ввод в эксплуатацию