Двигатели для работы в опасных условиях 3516C (HD) CI/D2

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Морские генераторные установки Cat 3500 предназначены специально для бурения и добычи на побережье. Благодаря многолетнему опыту компании в обеспечении электропитанием морских судов и платформ наша продукция отличается высокими показателями производительности, низким уровнем выбросов вредных веществ, высокой надежностью и низкими затратами на владение и эксплуатацию. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat 3516C (HD), класс I/ раздел 2, номинальные характеристики: 2100 экВт (2963 л.с.) при 60 Гц (1800 об/мин).

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 2625.0 кВА 2100.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 2625.0 кВА 2100.0 экВт Less
Выбросы Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, IMO Tier II Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, IMO Tier II Less
Забор воздуха С двойным турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха С двойным турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха Less
Топливная система EUI EUI Less
Система управления двигателем ADEM A4 ADEM A4 Less
Масса 38581.0 фунты 17500.0 кг Less
Ход поршня 8.5 дюймы 215.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4760.0 дюйм3 78.0 Н Less

Размеры

Длина 264.0 дюймы 6705.0 мм Less
Высота 100.0 дюймы 2535.0 мм Less
Ширина 78.0 дюймы 1986.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения (двигатель) 62.0 галл. США 234.7 Н Less
Система масляной смазки (вместимость) 107.0 галл. США 405.0 Н Less

Конструкция двигателя.

Высокая надежность и прочность - Широкий диапазон регулирования при максимальной скорости для работы в различных условиях и с различными видами топлива - Установленные на заводе компоненты с одной точкой подключения облегчают упаковку.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система ADEM A4 представляет следующее поколение систем управления двигателями, которые позволяют уменьшить количество механических компонентов и упростить процедуру поиска и устранения неисправностей. Особенности: - электронная система зажигания, - электронное управление/регулировка скорости, - логическое управление пуском/остановом, - защита и контроль состояния двигателя.

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал, прошедший обучение на предприятиях Cat, сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего газового двигателя Cat. - Доступность запасных частей, техническое и гарантийное обслуживание в любой точке мира. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей; • наличия побочных продуктов сгорания; • периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяет Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Простота установки

- Конфигурация внутреннего и внешнего монтажа упрощает интеграцию на буровой установке- Широкий диапазон приспособлений обеспечивает гибкость при конфигурировании- Монтаж внутреннего основания генератора по трем точкам обеспечивает выравнивание по заводским критериям- Единая точка подъема упрощает монтажные работы

Безопасность

- Кнопка аварийного останова на приборной панели- Имеются клапаны отключения подачи воздуха и предохранительные клапаны высокого давления- Конфигурируемые уставки звуковой сигнализации, снижения мощности и останова- Доступны дополнительные предупреждающие сигналы, входы и выходы

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий- Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе- Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии- Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправностидо их появления- Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцамиCaterpillar для определения:• состояния внутренних компонентов двигателя;• наличия посторонних жидкостей;• наличия побочных продуктов сгорания;• периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

Знание всех особенностей процесса производства позволяетCaterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Двигатели для работы в опасных условиях 3516C (HD) CI/D2 Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувочного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель, для стандартных условий эксплуатации с индикаторами обслуживания
  • Двойные турбокомпрессоры, монтируемые сзади

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Двойной электронный блок управления двигателем Caterpillar A4 с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением, и жестким жгутом проводов.
  • Подача 24 В пост. тока (менее 10 А) на силовой распределительный щит должна быть обеспечена заказчиком для питания электрической системы двигателя.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Охлаждение двигателя водой в рубашке охлаждения (JW) и двухступенчатое охлаждение наддувочного воздуха с помощью воды в рубашке охлаждения или раздельного контура (SCAC)
  • Для обеспечения соответствия требованиям радиаторы или теплообменники должны обеспечивать достаточный уровень отдачи тепла, чтобы гарантировать надлежащую работу двигателя при наименее благоприятных условиях эксплуатации.
  • Отдача радиатора или теплообменника должна составлять 48 °C (118 °F)
  • Поступление охлаждающей воды SCAC на вход промежуточного охладителя наддувочного воздуха составляет минимум 200 галл./мин при температуре окружающей среды 30 °C и в зависимости от условий на рабочей площадке (в том числе учитывается высота над уровнем моря)

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Сухие газонепроницаемые выпускные коллекторы с теплозащитными экранами, двойные турбокомпрессоры с теплозащитными экранами и подшипниками с водяным охлаждением.
  • Выпускной патрубок: круглое фланцевое выходное соединение 305 мм (12 дюймов), вертикальная ориентация

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Маховик, класс SAE 00, 183 зубца, корпус маховика, SAE № 00
  • Картер маховика, класс SAE 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Двойной топливный фильтр, обслуживание с левой стороны. Одинарный топливный фильтр, обслуживание с правой стороны.
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос, правый
  • Насос-форсунка с электронным управлением
  • Точки подключения к системам заказчика расположены в нижней правой передней части двигателя.
  • Защита SOLAS.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Устанавливаемая на двигатель приборная панель с четырехпозиционным переключателем, индикатором отключения по превышению частоты вращения, индикатором аварийной остановки, графическим дисплеем для аналогового или цифрового отображения следующих параметров: давление масла и топлива, перепад давления на масляном и топливном фильтре, напряжение пост. тока в системе, температура выхлопа и воды, загрязнение воздухозаборника, показания счетчика моточасов, частота вращения коленчатого вала, расход топлива (общий и мгновенный)

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера с верхней установкой, правый масляный фильтр, правая масляная горловина, маслонасос шестеренчатого типа, глубокий поддон картера двигателя, рекомендуется использовать масло для дизельных двигателей Caterpillar 10W30 или 15W40

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Монтажные стойки и система изоляции по запросу заказчика

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
  • Сертифицировано по стандартам MCS класс I, раздел 2
  • Жгут проводов без содержания галогена и с низким количеством дыма при сжигании

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Электронная система контроля A-III, позволяющая клиентам создавать алгоритмы снижения мощности двигателей для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка аварийной остановки (располагается на электронной приборной панели), отсечная защита по давлению масла и температуре воды, защита по превышению частоты вращения

РАБОТА В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
  • Только электрическая система сертифицирована для использования в потенциально опасной среде
  • NEC 500, класс I, раздел 2, газовые группы C и D
  • Температурный класс T3 для температур окружающей среды от -10 до 50 °C
  • Многофункциональный цветной дисплей (CMPD), класс I/раздел 2

ГЕНЕРАТОР И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Класс I / Раздел 2, в соответствии с требованиями заказчика
  • Изоляция для защиты в тяжелых условиях