< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Генераторные установки 16CM32C, используемые в нефте- и газодобывающей промышленности, традиционно отличаются высокой надежностью и долговечностью. Морские генераторные установки CM обладают стандартной модульной конструкцией и оснащены установленными на двигателе насосами и фильтрами. На заводе-изготовителе они могут комплектоваться любым дополнительным оборудованием, что повышает простоту и эффективность их установки. Оптимальные области применения морских генераторных установок 16CM32C: в качестве основного источника питания бортовых буровых и добывающих установок, судов и платформ. Предлагаемые комплекты оборудования одобрены MCS и соответствуют требованиям стандартов на выбросы IMO Tier II, что также упрощает интеграцию установки на суда и платформы. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Морская генераторная установка Cat 16CM32C. Номинальные характеристики: 7760–8690 экВт (9700–10860 кВА) при 50/60 Гц (750/720 об/мин). Соответствует требованиям стандартов на выбросы IMO Tier II.

Технические характеристики двигателя

Минимальная номинальная мощность 5460.0 кВА 4370.0 экВт Less
Максимальная номинальная мощность 5460.0 кВА 4370.0 экВт Less
Выбросы IMO Tier II IMO Tier II Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Система управления двигателем Электронная система управления Электронная система управления Less
Управление генераторной установкой Электронная система управления Электронная система управления Less
Масса 330000.0 фунты 150000.0 кг Less
Ход поршня 18.1 дюймы 460.0 мм Less
Диаметр цилиндров 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 36126.0 дюйм3 592.0 Н Less

Размеры

Длина 474.8 дюймы 12060.0 мм Less
Высота 222.9 дюймы 5661.0 мм Less
Ширина 118.1 дюймы 3000.0 мм Less

Объем жидкостей

Система охлаждения (двигатель) 502.0 галл. США 1900.0 Н Less
Система масляной смазки (вместимость) 2853.0 галл. США 10800.0 Н Less

Конструкция двигателя.

- Надежность и долговечность мирового класса. – Объединяет в себе проверенную годами надежность компонентов и долговечность судового оборудования. - Длинноходные двигатели с умеренной частотой вращения коленчатого вала. - Идеально подходят полупогружных буровых платформ с динамическим позиционированием и буровых судов. - Компактная конструкция головок блока цилиндров. - Блок из высокопрочного чугуна со встроенными каналами для смазочного масла и наддувочного воздуха.- Сегментная конструкция коленчатого вала. - Наклон кабины во всех направлениях составляет 25°. - Конструкция двигателя соответствует высоким требованиям для работы на мазуте. - Высокоэффективный турбокомпрессор. - Гильза цилиндра охлаждается только за пределами блока двигателя. - Терминал управления двигателем с аналоговыми КИП в надежном литом корпусе. - Шатун, разборная конструкция. - Компактный модуль для низко расположенных приводов клапанов и насоса высокого давления с толкателями. - Устанавливаемая по заказу технология Flexible Camshaft Technology (FCT).

Простота установки

— Стандартная модульная конструкция обеспечивает простоту установки и уменьшение сложности конструкции.— Простота установки благодаря размещению насосов и фильтров на самом двигателе.— Система охлаждения с простыми быстроразъемными соединениями.— Полный диапазон устанавливаемых на заводе-изготовителе комплектующих изделий обеспечивает возможность индивидуальной настройки оборудования и сокращает время, необходимое на установку.

Концепция единого агрегата

— Сборке, испытаниям и проверке подвергаются только полностью собранные агрегаты, что позволяет минимизировать вибрации и максимально увеличить срок службы компонентов.

Повышенное удобство обслуживания

— Широкие смотровые отверстия обеспечивают удобный доступ к основным внутренним компонентам двигателя, что упрощает его обслуживание.— Основные компоненты двигателя, разработанные для восстановления и повторного использования при капитальном ремонте.— Всемирная сеть дилеров со специалистами, прошедшими подготовку на заводе-изготовителе, обеспечивает постоянную поддержку клиентов и доступность запасных частей.— Уменьшенное количество компонентов за счет использования однотрубных каналов выхлопных газов.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com

16CM32C Стандартное оборудование

Двигатель
  • Устройство для проворачивания с приводом, установленное на двигателе
  • Реверсивный переключатель и кнопка с кабелем
  • Электронное устройство для задания скорости с приводом и подбором скорости
  • Устройство для аварийного отключения с кнопкой, отдельное, для ручного аварийного останова

Индикаторы двигателя
  • Панель указателей с жидкостными манометрами для определения давления: топлива, смазочного масла, пресной воды, воздуха в пневматическом стартере и наддувного воздуха.
  • На двигателе имеются датчики температуры топлива, смазочного масла, пресной воды и наддувного воздуха.
  • Вынесенный электроуказатель скорости
  • Турбокомпрессор и вынесенный указатель скорости
  • Указатель температуры выхлопного газа

Управление
  • Ручное управление двигателем при помощи: панели управления с ключом зажигания/останова, устройства задания скорости, устройства механического отключения, функции переключения управления с двигателя на дистанционное.
  • Электромагнитный клапан пуска двигателя, 24 В пост. тока.
  • Отдельный электронный регулятор скорости.

Контроль автоматической работы
  • Реле давления, установленные на двигателе, определяют следующие характеристики:
  • Реле определяют следующие характеристики:
  • Блок управления с корпусами для крепления на стене включает:

Система пневматического пуска
  • Отдельный обратный клапан на трубопроводе пневматического стартера, идущем к двигателю

Система воздухозаборника
  • Входной воздушный фильтр, установленный на турбокомпрессоре
  • – Отдельные баллоны с воздухом

Топливная система
  • Отдельный циркуляционный насос с приводом от электродвигателя, горизонтальный или вертикальный
  • Двойной фильтр с индикацией перепада давления

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор с переходным наконечником на свободном конце (0 градусов от вертикали, в сторону от двигателя) и с устройством очистки компрессора
  • Отдельное температурное соединение
  • Отдельный глушитель и искрогаситель, неизолированный, 35 дБ(А)

Система водяного охлаждения
  • Насос горячей воды, установленный на двигателе
  • Насос холодной воды, отдельный, вертикальной конструкции, с приводом от электродвигателя
  • Термостат горячей воды, отдельный, электропитание не подается
  • Устройство предпускового обогрева двигателя, установленное на основной раме

Система смазки
  • Пластинчатый охладитель, установленный на двигатель
  • Напорный насос, установленный на двигателе
  • Насос предварительной смазки, установленный на основной раме, с приводом от электродвигателя
  • Автоматический фильтр с обратной циркуляцией Boll and Kirch, отдельный
  • Двойной фильтр с индикацией перепада давления, отдельный
  • Клапан-регулятор давления, отдельный
  • Термостат, отдельный, электропитание не подается

Соединительные детали — двигатель
  • Комплект соединительных элементов для соединения фланцевой муфты и маховика
  • Гибкая фланцевая муфта между двигателем и генератором
  • Основная рама с ограждением маховика и маслосборником с маслом для смазки двигателя и генератора
  • Крепление двигателя и генератора к основной раме
  • Комплект многослойных резиновых направляющих для упругого крепления к основной раме
  • Комплект гибких соединений трубопроводов

Инструменты
  • Комплект инструментов для обслуживания двигателя, включая приспособления для затягивания гидравлических соединений и устройство для проверки форсунок
  • Комплект инструментов для обслуживания турбокомпрессора
  • Микрометрический нутромер для измерения гильз цилиндров
  • Линейка для измерения гильз цилиндров

Запасные части
  • Комплект запасных частей для двигателя, обеспечивающий бесперебойную работу
  • Комплект запасных гибких соединений