< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ваша работа зависит от подачи мощности. А ваша коробка передач так же важна для подачи электроэнергии, как и двигатель. Коробки передач Cat зарекомендовали себя в нефтегазовой промышленности и широко известны исключительной мощностью, надежностью, простотой эксплуатации и функциями переключения передач.Идеальные области применения коробок передач Cat CX31-P600 включают агрегаты капитального ремонта скважин, насосы для буровых растворов глушения скважин, опоры насоса колтюбинга, азотные установки, установки для кислотной обработки и цементировочные установки. Коробки передач CX31-P600 оптимизированы для использования с двигателями C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT и C18 ACERT (номинальные характеристики A и B).Коробка передач Cat CX31-P600 для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 447 кВтМ (600 л.с.М). Доступные конфигурации включают встроенные приводы насоса, встроенную коробку отбора мощности и боковой механизм отбора мощности.

Технические характеристики двигателя

Полная входная мощность 600.0 Механическая мощность, л. с. 447.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Пиковый полный входной крутящий момент 2025.0 футо-фунт 2746.0 Н·м Less
Номинальная входная частота вращения 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент турбины 2600.0 футо-фунт 3525.0 Н·м Less
Минимальная входная частота вращения 2500.0 об/мин 2500.0 об/мин Less
Номинальная мощность замедлителя 535.0 л.с. 399.0 кВт Less
Расчетная скорость замедлителя 2400.0 об/мин 2400.0 об/мин Less
Электросистема 24.0 В 12.0 В Less
Шестеренчатый тип Цилиндрическая планетарная Цилиндрическая планетарная Less
Шестерни 6 передач переднего хода/1 передача заднего хода 6 передач переднего хода/1 передача заднего хода Less
Передаточное отношение 1F 4,40 4,40 Less
Передаточное отношение 2F 2,33 2,33 Less
Передаточное отношение 3F 1,53 1,53 Less
Передаточное отношение 4F 1,00 1,00 Less
Передаточное отношение 5F 0,72 0,72 Less
Передаточное отношение 6F 0,61 0,61 Less
Передаточное отношение 1R -3,97 -3,97 Less
Общее передаточное отношение 7/21 7/21 Less

CX31-P600 Стандартное оборудование

Двигатели Cat для оптимизированной силовой передачи
  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (номинальные характеристики A и B)

Вращение вала в коробке передач
  • Входное вращение — против часовой стрелкиВыходное вращение — против часовой стрелки(если смотреть сзади)

Гидротрансформатор
  • Муфта блокировки, привод гидротрансформатора во всех передачах коробки
  • Коэффициент трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины

Муфты
  • Муфты — электрогидравлические полностью регулируемые, с масляным охлаждением, многодисковые
  • Управление модуляцией в муфтах — электронная система управления давлением в муфтах Cat (ECPC)

Подключение установки
  • 2 трубопровода маслоохладителя
  • 1 электрический разъем

Система смазки
  • Масло 4 для коробок передач и силовых передач Cat (TDTO) Температура масла в маслосборнике
  • Максимальная температура масла на выходе гидротрансформатора — 250 °F (121 °C)
  • Емкость гидравлической подкачки — 6,5 галл. (25 л) в зависимости от размера охладителя, трубопроводов и установки — первичная подкачка может быть больше
  • Фильтр прямого крепления

Крепления
  • Вход (маховик) — корпус маховика сухого сцепления SAE №1
  • Боковые опоры — две накладки SAE №2
  • Выход — вилка 1710, вилка 1810, соединительный фланец 1810, фланец ISO 8667-T180

Механизмы отбора мощности
  • Местоположение
  • Крепление при помощи 8 болтов
  • Номинальный крутящий момент
  • Вращение: совпадает с коленчатым валом двигателя
  • Передаточное отношение, 1:1

CX31-P600 Дополнительное оборудование

Система смазки
  • Масляный фильтр с функцией удаленной установки

Крепления
  • ЭБУ с функцией удаленной установки
  • Дополнительный фильтр с функцией удаленной установки

Встроенный механизм отбора мощности
  • Местоположение: на 1 час и 11 часов, если смотреть сзади
  • Тип крепления
  • Номинальный крутящий момент
  • Вращение: совпадает с коленчатым валом двигателя
  • Передаточное отношение — 1,09:1

Задний механизм отбора мощности
  • Местоположение: на 5 часов, если смотреть сзади
  • Тип крепления: 8 болтов
  • Номинальный крутящий момент: 1000 фунт-футов (1360 Н•м)
  • Вращение: противоположно коленчатому валу двигателя
  • Передаточное отношение — 1,25:1