< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ваша работа зависит от подачи мощности. А ваша коробка передач так же важна для подачи электроэнергии, как и двигатель. Коробки передач Cat зарекомендовали себя в нефтегазовой промышленности и широко известны исключительной мощностью, надежностью, простотой эксплуатации и функциями переключения передач.Идеальные области применения коробок передач Cat CX35-P800 включают агрегаты капитального ремонта скважин, гидравлический разрыв пласта, насосы для буровых растворов глушения скважин, опоры насоса колтюбинга, азотные установки, установки для кислотной обработки и цементировочные установки. Коробки передач CX35-P800 оптимизированы для использования с двигателями C15 ACERT, C18 ACERT и C27 ACERT (характеристики A).Коробка передач Cat CX35-P800 для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 597 кВтМ (800 л.с.М). Доступные конфигурации включают базовые и встроенные приводы насосов.

Технические характеристики двигателя

Полная входная мощность 800.0 Механическая мощность, л. с. 597.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Пиковый полный входной крутящий момент 2700.0 футо-фунт 2700.0 Н·м Less
Номинальная входная частота вращения 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент турбины 2700.0 футо-фунт 2700.0 Н·м Less
Минимальная входная частота вращения 600.0 об/мин 600.0 об/мин Less
Электросистема 24.0 В 12.0 В Less
Шестеренчатый тип Цилиндрическая планетарная Цилиндрическая планетарная Less
Шестерни 8 передач переднего хода/1 передача заднего хода 8 передач переднего хода/1 передача заднего хода Less
Передаточное отношение 1F 5,73 5,73 Less
Передаточное отношение 2F 3,57 3,57 Less
Передаточное отношение 3F 2,72 2,72 Less
Передаточное отношение 4F 1,95 1,95 Less
Передаточное отношение 5F 1,43 1,43 Less
Передаточное отношение 6F 1,00 1,00 Less
Передаточное отношение 7F 0,74 0,74 Less
Передаточное отношение 8F 0,63 0,63 Less
Передаточное отношение 1R -4,46 -4,46 Less
Общее передаточное отношение 9,10 9,10 Less

CX35-P800 Стандартное оборудование

Двигатели Cat для оптимизированной силовой передачи
  • C15 ACERT, C18 ACERT и C27 ACERT (номинальные характеристики A).

Вращение вала в коробке передач
  • Входное вращение — против часовой стрелки
  • Выходное вращение — против часовой стрелки(если смотреть сзади)

Гидротрансформатор
  • Муфта блокировки, привод гидротрансформатора во всех передачах коробки
  • Коэффициент трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины — 1,962

Муфты
  • Муфты — электрогидравлические полностью регулируемые, с масляным охлаждением, многодисковые
  • Управление модуляцией в муфтах — электронная система управления давлением в муфтах Cat (ECPC)

Подключение установки
  • 2 трубопровода маслоохладителя
  • 1 электрический разъем

Система смазки
  • Масло 4 для коробок передач и силовых передач Cat (TDTO)
  • Температура масла в маслосборнике
  • Максимальная температура масла на выходе гидротрансформатора — 250 °F (121 °C)
  • Емкость гидравлической подкачки — 9 галл. (34 л), 16 галл. (61 л) при первичной подкачке
  • Фильтр прямого крепления

Крепления
  • Вход (маховик) — корпус маховика сухого сцепления SAE №1
  • Боковые опоры — две накладки SAE №2
  • Выход — вилка 1810, соединительный фланец 1810, вилка SPL 250, фланец ISO 8667-T180

Механизмы отбора мощности
  • Местоположение
  • Тип крепления: 10 болтов
  • Номинальный крутящий момент
  • Вращение: совпадает с коленчатым валом двигателя
  • Передаточное отношение, 1:1

CX35-P800 Дополнительное оборудование

Система смазки
  • Масляный фильтр с функцией удаленной установки

Крепления
  • ЭБУ с функцией удаленной установки
  • Дополнительный фильтр с функцией удаленной установки

Встроенный механизм отбора мощности
  • Местоположение: на 1 час и 11 часов, если смотреть сзади
  • Тип крепления
  • Номинальный крутящий момент
  • Вращение: совпадает с коленчатым валом двигателя
  • Передаточное отношение — 1:1

Задний механизм отбора мощности
  • Местоположение: на 5 часов, если смотреть сзади
  • Тип крепления: 8 болтов (переходники насоса SAE и фланцы привода, поставляемые сторонними производителями).
  • Номинальный крутящий момент: 1000 фунт-футов (1360 Н•м)
  • Вращение: противоположно коленчатому валу двигателя
  • Передаточное отношение — 1,25:1