< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ваша работа зависит от подачи мощности. А ваша коробка передач так же важна для подачи электроэнергии, как и двигатель. Коробки передач Cat зарекомендовали себя в нефтегазовой промышленности и широко известны исключительной мощностью, надежностью, простотой эксплуатации и функциями переключения передач.Идеальные области применения коробок передач Cat TH48-E70 включают нагнетание давления насосами, агрегаты капитального ремонта скважин, насосы для буровых растворов глушения скважин, опоры насоса колтюбинга, азотные установки и установки для кислотной обработки. Коробки передач TH48-E70 оптимизированы для использования с двигателями Cat C27 ACERT и C32 ACERT, а также Cummins QST30.Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает работу коробок передач Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.Коробка передач Cat TH48-E70 для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 1118 кВтМ (1500 л.с.М).

Технические характеристики двигателя

Полная входная мощность 1200.0 Механическая мощность, л. с. 895.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Пиковый полный входной крутящий момент 4422.0 футо-фунт 5995.0 Н·м Less
Номинальная входная частота вращения 2100.0 об/мин 2100.0 об/мин Less
Максимальный крутящий момент турбины 7442.0 футо-фунт 5489.0 Н·м Less
Шестеренчатый тип Цилиндрическая прямозубая планетарная передача Цилиндрическая прямозубая планетарная передача Less
Шестерни 7F/0R 7F/0R Less
Передаточное отношение 1F 6,16 6,16 Less
Передаточное отношение 2F 4,52 4,52 Less
Передаточное отношение 3F 3,33 3,33 Less
Передаточное отношение 4F 2,47 2,47 Less
Передаточное отношение 5F 1,82 1,82 Less
Передаточное отношение 6F 1,36 1,36 Less
Передаточное отношение 7F 1,00 1,00 Less

Размеры

Ширина 34.0 дюймы 866.0 мм Less
Высота 43.0 дюймы 1092.0 мм Less
масса 3735.0 фунты 1692.0 кг Less
Длина 66.0 дюймы 1681.0 мм Less

TH48-E70 Стандартное оборудование

Двигатели Cat для оптимизированной силовой передачи
  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (мощность 950–1500 л.с.М)

Вращение вала в коробке передач
  • Входное вращение — против часовой стрелки
  • Выходное вращение — против часовой стрелки(если смотреть сзади)

Гидротрансформатор
  • Встроенный гидротрансформатор
  • Серия
  • Коэффициент трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины

Муфты
  • Муфты — электрогидравлические полностью регулируемые, с масляным охлаждением, многодисковые
  • Управление модуляцией в муфтах — электронная система управления давлением в муфтах Cat (ECPC)

Подключение установки
  • 2 трубопровода маслоохладителя
  • 1 электрический разъем
  • 1 насос

Система смазки
  • Масло 4 для коробок передач и силовых передач Cat (TDTO)
  • Температура масла в маслосборнике
  • Емкость гидравлической подкачки — прибл. 114 л (30 галл.), в зависимости от размера охладителя, трубопроводов и установки.
  • Тип фильтра — 6 микрон, синтетический, картридж с функцией удаленной установки

Крепления
  • Входное соединение (маховик) — SAE №0
  • Выходные соединения (вилка) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Применение для целей строительства должно быть одобрено Caterpillar

Система управления
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • Электронный канал данных, SAE J1939
  • Электрическая система, 24 В

Механизмы отбора мощности
  • Местоположение
  • Тип монтажа: болт SAE 8 (J704)
  • Номинальная мощность