< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ваша работа зависит от подачи мощности. А ваша коробка передач так же важна для подачи электроэнергии, как и двигатель. Коробки передач Cat зарекомендовали себя в нефтегазовой промышленности и широко известны исключительной мощностью, надежностью, простотой эксплуатацией и функциями переключения передач. Идеальные области применения коробок передач Cat TH48-E80 включают нагнетание давления насосами, буровые растворы глушения скважин, опоры насоса колтюбинга, азотные установки и установки для кислотной обработки. Коробки передач TH48-E80 оптимизированы для использования с двигателями Cat 3512B, Cat 3512C и Cummins QSK50. Коробки передач Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Коробка передач TH48-E80 для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 1715 кВтМ (2300 л.с.М).

Технические характеристики двигателя

Полная входная мощность 2300.0 Механическая мощность, л. с. 1715.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Пиковый полный входной крутящий момент 6556.0 футо-фунт 9024.0 Н·м Less
Номинальная входная частота вращения 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less
Шестеренчатый тип Цилиндрическая прямозубая планетарная передача Цилиндрическая прямозубая планетарная передача Less
Шестерни 8 передач переднего хода/0 передач заднего хода 8 передач переднего хода/0 передач заднего хода Less
Передаточное отношение 1F 3,34 3,34 Less
Передаточное отношение 2F 2,45 2,45 Less
Передаточное отношение 3F 2,20 2,20 Less
Передаточное отношение 4F 1,81 1,81 Less
Передаточное отношение 5F 1,62 1,62 Less
Передаточное отношение 6F 1,36 1,36 Less
Передаточное отношение 7F 1,19 1,19 Less
Передаточное отношение 8F 1,00 1,00 Less

Размеры

Ширина 33.85 дюймы 859.9 мм Less
Высота 46.34 дюймы 1177.0 мм Less
масса 4878.0 фунты 2213.0 кг Less
Длина 78.13 дюймы 1984.4 мм Less

TH48-E80 Стандартное оборудование

Двигатели Cat для оптимизированной силовой передачи
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Вращение вала в коробке передач
  • Входное вращение — против часовой стрелки
  • Выходное вращение — против часовой стрелки (если смотреть сзади)

Гидротрансформатор
  • Встроенный гидротрансформатор
  • Серия — TC58927-ESLF
  • Коэффициент трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины — 2,20

Муфты
  • Муфты — электрогидравлические полностью регулируемые, с масляным охлаждением, многодисковые
  • Управление модуляцией в муфтах — электронная система управления давлением в муфтах Cat (ECPC)

Подключение установки
  • 2 трубопровода маслоохладителя
  • 1 электрический разъем
  • 1 насос

Система смазки
  • Масло 4 для коробок передач и силовых передач Cat (TDTO)
  • Температура масла в маслосборнике
  • Емкость гидравлической подкачки — прибл. 152 л (40 галл.), в зависимости от размера охладителя, трубопроводов и установки.
  • Тип фильтра — 10 микрон, синтетический, картридж с функцией удаленной установки

Крепления
  • Входное соединение (маховик) — SAE №0
  • Выходные соединения (вилка) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Применение для целей строительства должно быть одобрено Caterpillar

Система управления
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • Электронный канал данных, SAE J1939
  • Электрическая система, 24 В

Механизмы отбора мощности
  • Местоположение
  • Тип монтажа: болт SAE 8 (J704)
  • Номинальная мощность

Преимущества

  • Встроенные опции управления ремонтом: - одна гарантия для встроенных приводов насоса и механизма отбора мощности; - единый поставщик; - выполнение всего обслуживания одной компанией.
  • Механизм отбора мощности повышает гибкость применения.

Техническая поддержка через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал, прошедший обучение на заводе-изготовителе Cat, сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего газового двигателя. - Доступность запасных комплектующих Caterpillar и гарантия на исправность в любой точке мира. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей; • наличия побочных продуктов сгорания; • периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.