< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ваша работа зависит от подачи мощности. А ваша коробка передач так же важна для подачи электроэнергии, как и двигатель. Коробки передач Cat зарекомендовали себя в нефтегазовой промышленности и широко известны исключительной мощностью, надежностью, простотой эксплуатации и функциями переключения передач.Коробки передач TH55-E90 Cat идеально подходят для нагнетания давления насосами. Коробки передач TH55-E90 оптимизированы для использования с двигателями Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins QSK 60, MTU 12V4000 и MTU 16V4000.Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает работу коробок передач Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.Коробка передач Cat TH55-E90 для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 2461 кВтМ (3300 л.с.М).

Технические характеристики двигателя

Полная входная мощность 3300.0 Механическая мощность, л. с. 2461.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Пиковый полный входной крутящий момент 9350.0 футо-фунт 12677.0 Н·м Less
Номинальная входная частота вращения 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less
Шестерни 9 передач переднего хода/0 передач заднего хода 9 передач переднего хода/0 передач заднего хода Less
Передаточное отношение 1F 4,67 4,67 Less
Передаточное отношение 2F 3,43 3,43 Less
Передаточное отношение 3F 3,03 3,03 Less
Передаточное отношение 4F 2,53 2,53 Less
Передаточное отношение 5F 2,22 2,22 Less
Передаточное отношение 6F 1,85 1,85 Less
Передаточное отношение 7F 1,64 1,64 Less
Передаточное отношение 8F 1,36 1,36 Less
Передаточное отношение 9F 1,00 1,00 Less

TH55-E90 Стандартное оборудование

Двигатели Cat для оптимизированной силовой передачи
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Вращение вала в коробке передач
  • Входное вращение — против часовой стрелки
  • Выходное вращение — против часовой стрелки(если смотреть сзади)

Гидротрансформатор
  • Встроенный гидротрансформатор
  • Серия — TC64442-ESLF
  • Коэффициент трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины — 2,23

Муфты
  • Муфты — электрогидравлические полностью регулируемые, с масляным охлаждением, многодисковые
  • Управление модуляцией в муфтах — электронная система управления давлением в муфтах Cat (ECPC)

Подключение установки
  • 2 трубопровода маслоохладителя
  • 1 электрический разъем
  • 1 насос

Система смазки
  • Масло 4 для коробок передач и силовых передач Cat (TDTO)
  • Температура масла в маслосборнике
  • Емкость гидравлической подкачки — прибл. 189 л (50 галл.), в зависимости от размера охладителя, трубопроводов и установки.
  • Тип фильтра — 6 микрон, синтетический, картридж с функцией удаленной установки

Крепления
  • Входное соединение (маховик) — SAE №0
  • Выходные соединения (фланец)
  • Применение для целей строительства должно быть одобрено Caterpillar

Система управления
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • Электронный канал данных, SAE J1939
  • Электрическая система, 24 В

Механизмы отбора мощности
  • Местоположение
  • Тип крепления
  • Номинальная мощность