< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Операции стимуляции скважин месторождения очень сложны и тяжелы. Двигатель 3512E Tier 4 Final для обслуживания скважин был специально разработан в соответствии с требованиями стандартов Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ и соответствует самым высоким стандартам производительности, прочности и надежности. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу двигателей Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Двигатель 3512E с техническими характеристиками: 1678–1864 кВт (2250–2500 л.с.) при 1900 об/мин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.

Общие технические характеристики

Минимальная номинальная мощность 2250.0 Механическая мощность, л. с. 1678.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 2500.0 Механическая мощность, л. с. 1864.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Забор воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Less
Рабочий объем двигателя 3596.0 дюйм3 58.9 Н Less
Маховик и картер маховика Класс SAE 0 Класс SAE 0 Less
Зубья маховика 151 151 Less
Ход поршня 8.5 дюйм 215.0 мм Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less

Выбросы

Выбросы Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США для внедорожных машин Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США для внедорожных машин Less

Размеры

Длина 123.0 дюйм 3116.0 мм Less
Ширина 90.9 дюйм 2308.7 мм Less
Высота 104.0 дюйм 2635.0 мм Less
Масса 15793.0 фунты 7164.0 кг Less

Конструкция двигателя.

- Традиционно высокая надежность и прочность - Прочная конструкция дизельного двигателя гарантирует долгий срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию - Широкий диапазон рабочих оборотов - Широкий диапазон рабочих оборотов - Функция отключения подачи воздуха встроена в систему управления двигателем - EGR/каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)/общая топливораспределительная рампа для соответствия требованиям стандарта Tier 4 на выбросы загрязняющих веществ

Система охлаждения

Промежуточное охлаждение наддувного воздуха (ATAAC)

Установленный на двигателе маслоохладитель коробки передач —

Интеграция с системой охлаждения двигателя обеспечивает простоту установки и более компактную конфигурацию двигателя

Комплект для установки на двигателе

Интегрируется с двигателем, системой очистки выхлопных газов, воздухоочистителями для тяжелых условий эксплуатации, глушителями для промышленного применения и жилых зон, а также подсоединенными трубами

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A4 интегрируется с двигателем, системой очистки выхлопных газов, воздухоочистителями для тяжелых условий эксплуатации, глушителями для промышленного применения и жилых зон, а также подсоединенными трубами

Индивидуальный подбор решений

Позвольте Caterpillar удовлетворить потребности вашего проекта в нефтяной сфере и предложить специализированные заводские генераторные установки и механическое оборудование. Двигатели, генераторы, регуляторы, радиаторы и коробки передач Cat могут быть специально разработаны и подобраны в сотрудничестве с нашими местными дилерами для создания уникальных решений. Специализированные комплекты имеют поддержку по всему миру и гарантию один год с момента начала эксплуатации.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Проверка

Каждый двигатель проходит проверку при полной нагрузке для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик двигателя.

Техническая поддержка

- Более 2200 дилерских предприятий. - Технический персонал дилеров Cat сможет выполнить полное техническое обслуживание вашего двигателя, работающего на сжиженном газе. - Доступность запасных деталей в любой точке мира, обслуживание и гарантии. - Соглашения на профилактическое техническое обслуживание помогут предотвратить неисправности до их появления. - Программа S•O•SSM сравнивает образцы вашего масла и охлаждающей жидкости с контрольными образцами Caterpillar для определения: • состояния внутренних компонентов двигателя; • наличия посторонних жидкостей; • наличия побочных продуктов сгорания; • периодичности замены масла в конкретных условиях эксплуатации.

Более 80 лет опыта в области производства двигателей

- Знание всех особенностей процесса производства позволяет компании Caterpillar изготавливать высококачественные и надежные продукты. • Отливка блоков цилиндров, головок, гильз цилиндров и картеров маховика. • Обработка важных компонентов. • Полная сборка двигателя.

Сайт

Чтобы получить информацию по газовым двигателям, посетите сайт www.catoilandgasinfo.com.

Двигатель 3512E Tier 4 Final Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Воздухоочистители (одноэлементные без индикатора обслуживания)

Система управления
  • ЭБУ ADEM A4, монтаж с левой стороны
  • С топливной системой, оснащенной форсункой с электронным управлением (для питания электронного блока управления двигателем необходим постоянный ток 10 А).

Система охлаждения
  • ATAAC
  • Термостаты и корпус, водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, с приводом от редуктора (центробежные насосы с приводом от редуктора)

Выхлопная система
  • Двигатель для наземного обслуживания скважин:
  • Двигатель для обслуживания морских скважин:

Маховики и картеры маховиков
  • Маховик, класс SAE 0, 151 зубец

Топливная система
  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Топливоперекачивающий насос

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Электронасосы предпусковой смазки
  • Отвод картерных газов
  • Маслоохладитель.
  • Наливная горловина и маслоизмерительный щуп, с левой стороны
  • Масляный насос
  • Масляный фильтр, навинчиваемый с правой стороны
  • Задний поддон картера двигателя, интервал замены масла 250 часов
  • Сливной клапан поддона картера двигателя, гнездовое соединение 1 дюйм NPT
  • Маслооткачивающий насос

Система креплений
  • Передняя опора цапфы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательный привод — левый нижний/правый верхний
  • Передний кожух, двухсторонний

Система защиты
  • Система ЭБУ ADEM A4, предоставляющая клиентам программируемые стратегии снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Логические входы для сигналов останова на 40-контактном разъеме интерфейса пользователя
  • Двойное отключение подачи воздуха
  • Датчик давления масла

Общего
  • Окраска: Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Гидравлические регуляторы зазора клапана
  • Система контроля двигателя с напорным рычагом

Двигатель 3512E Tier 4 Final Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Дополнительные усиленные воздухоочистители (двойной элемент/индикатор засорения с фильтрами предварительной очистки)
  • Четыре турбокомпрессора, устанавливаемых спереди

Система зарядки
  • Зарядные генераторы

Система управления
  • Датчики положения дроссельной заслонки
  • Локальное управление дроссельной заслонкой
  • Преобразование регулятора
  • Система управления вентилятором с регулируемой частотой вращения

Система охлаждения
  • Преобразование термостата
  • Указатель датчика уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости и кондиционирующей присадки для охлаждающей жидкости
  • Внешние соединения охладителя коробки передач
  • Насос вентилятора с регулируемой частотой вращения

Сертификация по уровню выбросов
  • Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Выхлопная система
  • Гибкий патрубок для выхлопных газов
  • Колена, фланец, мембраны, дождевые козырьки
  • Глушители для промышленного применения и жилых зон (окрашенная и нержавеющая сталь)

Топливные системы
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель топливной системы

Контрольно-измерительные приборы
  • Выносной дисплей панели и выносной дисплей температуры цилиндра

Система смазки
  • Лоток поддона картера (задний поддон картера), интервал обслуживания 500 часов

Механизмы отбора мощности
  • Короткий вал маховика
  • Передний адаптер коленчатого вала

Система защиты
  • Датчики
  • Органы управления отключением

Система пуска
  • Гидравлический стартер
  • Гидравлический стартер — правый
  • Сдвоенный гидравлический стартер — левый и правый
  • Устройство для проворачивания двигателя вручную

Общего
  • Воздушный компрессор
  • Комплект системы очистки выхлопных газов