< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Если вам нужен насос для воздействия на скважину, мы всегда готовы прийти на помощь. Весь ассортимент наших насосов для воздействия на скважину разработан и изготовлен компанией Caterpillar на собственных предприятиях, что позволяет предоставлять комплексные решения от одного поставщика. Насосы WS255 с двигателями Cat 3512C (HD) и коробками передач TH55 идеально подходят для возбуждения скважин. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу насосов для воздействия на скважины Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Насос Cat WS255 для воздействия на скважины. Максимальная входная механическая мощность: 1864 кВтМ (2500 л.с.) при 330 об/мин.

Технические характеристики насоса

Максимальная входная мощность 2500.0 Механическая мощность, л. с. 1864.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная частота оборотов коленчатого вала 300.0 об/мин 300.0 об/мин Less
Количество плунжеров 5.0 5.0 Less
Длина хода 8.0 дюймы 203.2 мм Less
Масса насоса 16000.0 фунты 7257.0 кг Less
Передаточное отношение 6,353:1 6,353:1 Less

WS255 Стандартное оборудование

Нагнетательные части
  • Совпадают по размерам с приводными частями отраслевого стандарта 8 и 10 дюймов
  • Конструкция «клапан поверх клапана» упрощает установку клапана, седла и плунжера
  • Полная линейка нагнетательных фланцев 1502 — наружная резьба, внутренняя резьба и без резьбы
  • Варианты входного коллектора — Zoomie и фирменные, а также наш инновационный низкий профиль
  • В наличии конструкции упоров клапанов с рифлением и без него, конструкция без рифления исключает повышение напряжения, присутствующее в рифленых конструкциях
  • Линейка плунжеров — покрытие колмоной 6 с минимальной твердостью 56 RC
  • Доступны плунжеры со стандартным уплотнением и с уплотнением класса "Премиум"
  • Уплотнения из полипака для более надежной герметизации на фланцах всасывающего патрубка и нагнетательных фланцах
  • Компоненты нагнетательных частей, разработанные для максимальной взаимозаменяемости по всей линейке нагнетательных частей и совместимости со стандартными частями

Приводные части
  • Размеры в соответствии со стандартом отрасли — полностью взаимозаменяемы с насосами конкурентов
  • Конструкция обратной винтовой шестерни и многопоточной зубчатой передачи — непревзойденная надежность
  • Полностью сварная конструкция с дополнительными внутренними опорами
  • Двухсекционная конструкция распорного стержня — предварительно натянутый распорный стержень снижает циклические нагрузки и усталостное напряжение
  • Конструкция рамы с носовой пластиной включает блокировку типа "ласточкин хвост", что повышает прочность конструкции
  • Кованые или сварные многопоточные зубчатые передачи — не литый
  • Кованый коленчатый вал — цельная конструкция