< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Если вам нужен насос для воздействия на скважину, мы всегда готовы прийти на помощь. Весь ассортимент наших насосов для воздействия на скважину разработан и изготовлен компанией Caterpillar, на заводах Caterpillar, что обеспечивает комплексные решения от одного поставщика. Насосы WS273 XD с двигателями Cat 3512C (HD) и коробками передач TH55 идеально подходят для воздействия на скважину. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает работу насосов Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Насос Cat WS273 XD для воздействия на скважины. Максимальная входная механическая мощность: 2014 кВтМ (2700 л.с.) при 275 об/мин.

Технические характеристики насоса

Максимальная входная мощность 2700.0 Механическая мощность, л. с. 2014.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная частота оборотов коленчатого вала 275.0 об/мин 275.0 об/мин Less
Количество плунжеров 3.0 3.0 Less
Длина хода 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Масса насоса 18000.0 фунты 8165.0 кг Less
Передаточное отношение 5,55:1 5,55:1 Less

Преимущества — нагнетательные части

• Конструкция «клапан поверх клапана» упрощает установку клапана, седла и плунжера.• Полная линейка нагнетательных фланцев 1502 — наружная резьба, внутренняя резьба и без резьбы.• Входной коллектор фирменного стиля• Конструкция клапанов без рифления исключает повышение напряжения, присутствующее в рифленых конструкциях.• Плунжеры с улучшенной технологией обработки поверхности.• Плунжеры с уплотнением класса «Премиум».• Уплотнения из полипака для более надежной герметизации на фланцах всасывающего патрубка и нагнетательных фланцах.•Компоненты нагнетательных частей, разработанные для максимальной взаимозаменяемости по всей линейке нагнетательных частей и совместимости со стандартными частями.

Преимущества — конструкция из нержавеющей стали

• Все геометрическая преимущества XD• Улучшенная устойчивость к коррозии, особенно при использовании рециркуляционной воды.• Повышенная сопротивляемость образованию трещин под давлением на участках, подвергнутых коррозии.• Оптимальные показатели автофреттирования, особенно для материала из нержавеющей стали.

Преимущества — приводные части

• Конструкция обратной винтовой шестерни и многопоточной зубчатой передачи — непревзойденная надежность.• Полностью сварная конструкция с дополнительными внутренними опорами.• Двухсекционная конструкция распорного стержня — предварительно напряженный распорный стержень снижает циклические нагрузки и усталостное напряжение.• Конструкция рамы с носовой пластиной включает блокировку в виде ласточкина хвоста, что повышает прочность конструкции.• Кованые или сварные многопоточные зубчатые передачи — никакого литья.• Кованый коленчатый вал — цельная конструкция.

WS273 XD Стандартное оборудование

Нагнетательные части
  • Конструкция «клапан поверх клапана» упрощает установку клапана, седла и плунжера
  • Полная линейка нагнетательных фланцев 1502 — наружная резьба, внутренняя резьба и без резьбы
  • Входной коллектор фирменного стиля
  • Конструкция клапанов без рифления исключает повышение напряжения, присутствующее в рифленых конструкциях
  • Плунжеры с улучшенной технологией обработки поверхности
  • Плунжеры с уплотнением класса «Премиум»
  • Уплотнения из полипака для более надежной герметизации на фланцах всасывающего патрубка и нагнетательных фланцах
  • Компоненты нагнетательных частей, разработанные для максимальной взаимозаменяемости по всей линейке нагнетательных частей и совместимости со стандартными частями

Конструкция из нержавеющей стали
  • Все геометрические преимущества XD
  • Улучшенная устойчивость к коррозии, особенно при использовании рециркуляционной воды
  • Повышенная сопротивляемость образованию трещин под давлением на участках, подвергнутых коррозии
  • Оптимальные показатели автофреттирования, особенно для материала из нержавеющей стали

Приводные части
  • Конструкция обратной винтовой шестерни и многопоточной зубчатой передачи — непревзойденная надежность
  • Полностью сварная конструкция с дополнительными внутренними опорами
  • Двухсекционная конструкция распорного стержня — предварительно напряженный распорный стержень снижает циклические нагрузки и усталостное напряжение
  • Конструкция рамы с носовой пластиной включает блокировку в виде ласточкина хвоста, что повышает прочность конструкции
  • Кованые или сварные многопоточные зубчатые передачи — никакого литья
  • Кованый коленчатый вал — цельная конструкция