< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Если вам нужен насос для воздействия на скважину, мы всегда готовы прийти на помощь. Весь ассортимент наших насосов для воздействия на скважину разработан и изготовлен компанией Caterpillar, на заводах Caterpillar, что обеспечивает комплексные решения от одного поставщика. Насосы WS305 XD с двигателями Cat 3512C (HD) и коробками передач TH55 идеально подходят для воздействия на скважину. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает работу насосов Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Насос Cat WS223 для обслуживания скважин Максимальная входная механическая мощность: 2237 кВтМ (3000 л.с.) при 275 об/мин.

Технические характеристики насоса

Максимальная входная мощность 3000.0 Механическая мощность, л. с. 2237.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная частота оборотов коленчатого вала 275.0 об/мин 275.0 об/мин Less
Количество плунжеров 5.0 5.0 Less
Длина хода 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Масса насоса 24000.0 фунты 10886.0 кг Less
Передаточное отношение 5.55:1 5.55:1 Less

Преимущества — нагнетательные части

• Конструкция «клапан поверх клапана» упрощает установку клапана, седла и плунжера.• Полная линейка нагнетательных фланцев 1502 — наружная резьба, внутренняя резьба и без резьбы.• Доступен входной коллектор Zoomie, а также фирменного стиля• Конструкция клапанов без рифления исключает повышение напряжения, присутствующее в рифленых конструкциях.• Плунжеры с улучшенной технологией обработки поверхности.• Плунжеры с уплотнением класса «Премиум».• Уплотнения из полипака для более надежной герметизации на фланцах всасывающего патрубка и нагнетательных фланцах.•Компоненты нагнетательных частей, разработанные для максимальной взаимозаменяемости по всей линейке нагнетательных частей и совместимости со стандартными частями. • Оптимальные процесс автофреттирования.

Преимущества — приводные части

• Конструкция обратной винтовой шестерни и многопоточной зубчатой передачи — непревзойденная надежность.• Полностью сварная конструкция с дополнительными внутренними опорами.• Двухсекционная конструкция распорного стержня — предварительно напряженный распорный стержень снижает циклические нагрузки и усталостное напряжение.• Конструкция рамы с носовой пластиной включает блокировку в виде ласточкина хвоста, что повышает прочность конструкции.• Кованые или сварные многопоточные зубчатые передачи — никакого литья.• Кованый коленчатый вал — цельная конструкция.

WS305 XD Стандартное оборудование

Нагнетательные части
  • Конструкция «клапан поверх клапана» упрощает установку клапана, седла и плунжера
  • Полная линейка нагнетательных фланцев 1502 — наружная резьба, внутренняя резьба и без резьбы
  • Доступен входной коллектор Zoomie, а также фирменного стиля
  • Конструкция клапанов без рифления исключает повышение напряжения, присутствующее в рифленых конструкциях
  • Плунжеры с улучшенной технологией обработки поверхности
  • Плунжеры с уплотнением класса «Премиум»
  • Уплотнения из полипака для более надежной герметизации на фланцах всасывающего патрубка и нагнетательных фланцах
  • Компоненты нагнетательных частей, разработанные для максимальной взаимозаменяемости по всей линейке нагнетательных частей и совместимости со стандартными частями
  • Оптимальные процесс автофреттирования

Приводные части
  • Конструкция обратной винтовой шестерни и многопоточной зубчатой передачи — непревзойденная надежность
  • Полностью сварная конструкция с дополнительными внутренними опорами
  • Двухсекционная конструкция распорного стержня — предварительно напряженный распорный стержень снижает циклические нагрузки и усталостное напряжение
  • Конструкция рамы с носовой пластиной включает блокировку в виде ласточкина хвоста, что повышает прочность конструкции
  • Кованые или сварные многопоточные зубчатые передачи — никакого литья
  • Кованый коленчатый вал — цельная конструкция