6 СПОСОБОВ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ДАННЫЕ C ОБОРУДОВАНИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

Использование данных, генерируемых оборудованием, экономит ваши деньги благодаря помощи в поддержании наилучшего состояния оборудования и в предотвращении незапланированных простоев. Ниже показаны шесть способов, посредством которых полученные данные могут помочь в управлении оборудованием и снижении затрат.


1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте преимущества электронных предупреждений для регламентации и выполнения всех рекомендуемых работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. АНАЛИЗ ПРОБ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ S•O•SSM

регулярно отбирайте пробы масла, хладагента и гидравлических жидкостей, обратитесь к своему дилеру Cat® для проведения анализа на износ, затем быстро примите меры на основании результатов и рекомендаций специалиста по мониторингу состояния (CMС).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ

регулярно выполняйте проверки на наличие дыма, утечек, ухудшения эксплуатационных показателей и т.п. Посылайте электронные отчеты о проверке своему дилеру Cat для использования в программе мониторинга состояния.


4. СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

используйте данные оборудования и электронные предупреждения для раннего обнаружения проблемы. Быстро составляйте график ремонта для предотвращения поломок и снижения затрат на ремонт.

5. ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА

Практические правила эксплуатации значительно влияют на эксплуатационные показатели и износ компонентов. Дистанционно контролируйте повседневную работу оператора для определения возможностей обучения и поощрения за хорошую работу.

6. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

автоматический сбор данных истории машины, срока службы компонентов и операционных затрат. Надлежащая запись помогает определять высокие затраты или проблемные зоны, отслеживать технологический процесс и повышать стоимость машины при перепродаже.


Cat® EM Services

Выбирая один из пяти уровней сервиса, вы получаете необходимую вам поддержку, не оплачивая ненужные вам услуги.

Найти дилера