3 НОВЫХ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ (И ОДИН СТАРЫЙ, НО ХОРОШИЙ)

Данные, генерируемые оборудованием, позволяют использовать новые способы контроля квалификации и эффективности работы операторов. Ниже показаны четыре способа использования данных машины для ее более эффективной работы и повышения заботы о нем.


1. СЛЕДИТЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАСХОДА ТОПЛИВА ОПЕРАТОРОМ

Сравнение расхода топлива различными операторами на одной машине может сказать вам многое о работе каждого оператора. Работа с эффективным расхода топлива более безопасна, так как контролируется более точно. Плавная эффективная работа также продлевает срок службы оборудования благодаря снижению износа трансмиссии и двигателя.

2. ПООЩРЯЙТЕ ХОРОШУЮ РАБОТУ

Поощрение хорошей работы оператора на основании данных оборудования приносит больше пользы, чем наказание за плохую работу. Это поможет операторам избежать чувства, что «большой брат» постоянно выискивает ошибки.


3. ПООЩРЯЙТЕ ОПЕРАТОРОВ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ

Сигналы пред упреждения в кабине позволяют оператором знать об отклонениях от нормы в машине. Убедитесь, что операторы знают значение предупреждений, и когда они должны незамедлительно выключить оборудование для предотвращения серьезного повреждения.

4. ОБЩАЙТЕСЬ, СПРАШИВАЙТЕ, ОБМЕНИВАТЕСЬ МНЕНИЯМИ

Чем сильнее операторы чувствуют, что они вовлечены и ценятся, тем выше будет мотивация хорошо выполнять работу. Необходимо объяснить операторам, как и для чего вы используете данные их машин. также необходимо выслушивать операторов. Операторы могут иметь хорошие идеи относительно улучшения выполнения повседневных операций.


Cat® EM Services

Выбирая один из пяти уровней сервиса, вы получаете необходимую вам поддержку, не оплачивая ненужные вам услуги.

Найти дилера