Система нивелирования AccuGrade®

Система нивелирования AccuGrade™ увеличивает производительность на 40 процентов. При этом значительно сокращаются расходы на подготовку площадки. Революционное решение компании Caterpillar монтируется на заводе, использует независимые датчики и включает в себя целый набор систем, в том числе систему контроля поперечного уклона, звуковые датчики, лазер, систему глобального позиционирования GPS и систему ATS.

Мы понимаем, что продуктивность и прибыль наших заказчиков зависит от точного, быстрого и, прежде всего, безопасного перемещения грунта. Даже наиболее опытным операторам чрезвычайно сложно поддерживать постоянный профиль. Это также чрезвычайно трудозатратно. Система контроля профиля AccuGrade объединяет цифровые проектные данные, устройства указания находящемуся в кабине оператору и автоматическое управление ножом, что приводит к реальному улучшению точности профилирования и исключает необходимость использования разметочных столбиков.

Наиболее важно то, что компания Caterpillar поднимает планку, обеспечивая поддержку наших решений при помощи нашей известной, ориентированной на клиентов всемирной дилерской сети.

Система нивелирования AccuGrade
Система контроля профиля AccuGrade позволяет повысить эффективность профилирования и устраняет необходимость установки вешек.

Система нивелирования AccuGrade

» Лазерная система Accugrade Laser Двухмерная система для гусеничных бульдозеров и автогрейдеров Меньше
» Система контроля поперечного уклона Accugrade Cross Slope Двухмерная технология для автогрейдеров. Меньше
» Ультразвуковая система Accugrade Sonic Двухмерная технология для автогрейдеров. Меньше
» Система Accugrade GPS Трехмерная система для гусеничных бульдозеров, автогрейдеров, экскаваторов и уплотнителей грунта Меньше
» Система Accugrade ATS Трехмерная система для гусеничных бульдозеров и автогрейдеров Меньше