В настоящее время земляные работы и точное профилирование являются весьма трудозатратными и зависят от наличия рабочей силы и приборов. Поддержание профиля между разметочными столбиками представляется весьма сложным даже для опытных операторов. Система AccuGrade GPS уменьшает потребность в рабочей силе и помогает операторам работать в соответствии с проектными планами путем выполнения точной срезки грунта, засыпки и уменьшения стоимости материалов.

Система управления AccuGrade GPS является наилучшим решением для строительных площадок, где требуется выполнить контурное профилирование, а не создание профиля с одним или двумя откосами. Система AccuGrade 3D использует технологию GPS для сравнения положения отвала с объемным компьютерным планом площадки. Система также подает оператору или гидросистеме сигнал на подъем или опускание отвала для соответствия проектным требованиям.

Усовершенствованные системы с использованием GPS переносят проектный план в кабину для того, чтобы обеспечить еще большую управляемость, увеличение точности, увеличение продуктивности и уменьшение эксплуатационных расходов.

Система нивелирования AccuGrade GPS является высокотехнологичной системой управления и навигации, которая позволяет операторам бульдозера выполнять выравнивание с повышенной точностью без необходимости использования вешек. Цифровые проектные данные, расположенные в кабине устройства помощи оператору и автоматическое управление отвалом позволяют оператору выполнять выравнивание быстрее, что обеспечивает более высокую производительность, уменьшает эксплуатационные расходы и увеличивает прибыльность.

Система AccuGrade GPS разработана для широкого спектра строительных земляных работ, начиная от объемной очистки площадок с высокой производительностью и заканчивая точным профилированием с очень небольшими допусками.

При помощи оснащенных системой AccuGrade GPS машин можно подготовить такие плоскостные объекты без уклона или с одним или двумя уклонами, как строительные подушки, стоянки, дороги и автомагистрали. Сложные многоуровневые проекты, такие как поля для гольфа и дороги с серьезными перепадами высот, могут быть подготовлены инженерами в офисе и загружены в систему при помощи компактной флэш-карты.

Поддержание профиля между разметочными столбиками представляется весьма сложным даже для опытных операторов. Система AccuGrade GPS уменьшает потребность в рабочей силе и помогает операторам работать в соответствии с проектными планами путем выполнения точной срезки грунта, засыпки и уменьшения стоимости материалов.

Поддержка клиентов

В течение более 25 лет компания Caterpillar предоставляет электронное и электрическое оборудование для выполнения земляных работ — реальные технологические решения, которые увеличивают ценность продукции Caterpillar, а также эффективность и прибыльность наших клиентов. Ваш дилер Caterpillar готов оказать помощь в настройке систем машины под конкретное применение или предоставить обоснованную поддержку с ответственностью за результаты.

Увеличивает производительность и эффективность

  • Увеличивает производительность на 50 %
  • Уменьшает объем работы наугад и дорогостоящих переделок путем верного перемещения грунта с первого раза
  • Уменьшает расходы на геодезическое обследование на 90 %
  • Увеличивает использование материалов
  • Уменьшает эксплуатационные расходы
  • Увеличивает продолжительность рабочего дня

Решает проблему нехватки рабочей силы

  • Уменьшает трудозатраты и стоимость
  • Заказчики могут выполнить работу более быстро
  • Уменьшает необходимость в использовании разметочных столбиков, разбивочных шнуров и устройств проверки профиля
  • Позволяет оператору проверять профиль, не покидая кабины
  • Уменьшает трудозатраты на использование разметочных столбиков

Увеличивает удовлетворение клиента и удержание

  • Расположенный в кабине экран позволяет изучать проект непосредственно в кабине
  • Обеспечивает большую ответственность и удовлетворение от работы
  • Вооружает оператора полученными в реальном времени данными
  • Обратная связь в реальном времени по выполнению работы увеличивает удовлетворение от работы, уменьшает объем работы наугад и уменьшает утомляемость оператора
  • Улучшает навыки оператора и выводит выполнение работ на новый уровень
  • Вложения в обучение оператора обеспечивают значительную ценность и повышают уровень доверия путем инвестирования в самые современные технологии

Решает вопросы безопасности

  • Позволяет убрать работающий со столбиками и проверяющий профиль персонал со строительной площадки, подальше от тяжелого оборудования
  • Обеспечивающая безопасность блокировка гарантирует, что отвал надежно закреплен, когда система неактивна

Интегрируется в машины производства Caterpillar

  • Опробованные и оптимизированные бортовые электронные и гидросистемы
  • Компоненты встроены в машину для обеспечения максимальной надежности
  • Интеграция в кабину и джойстики упрощают эксплуатацию
  • Обеспечивающая безопасность блокировка (стояночный тормоз, состояние системы, время простоя) повышают безопасность
  • Дилерская сеть Caterpillar предоставляет непревзойденную поддержку и уровень обслуживания.

Увеличивает универсальность оборудования

  • Соединения типа "подключи и работай" позволяют выполнять быстрое и легкое переключение с лазерной системы нивелирования на систему GPS и на ручное управление
  • Обеспечивает постоянство и точность, преобразуя вашу производственную машину в точный выравнивающий агрегат