СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ CAT

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Новая система автоматизации Cat®, установленная на заводе-изготовителе, отличается высокой точностью и помогает как начинающим, так и опытным машинистам добиваться существенного повышения качества и эффективности профилирования в самых различных областях применения.                                                                                                            

Данная система имеет преимущества многих компонентов, уже используемых в современном оборудовании Cat, в том числе датчиков, дисплеев и бортовых модулей обработки данных. По сравнению с системами автоматического управления, предлагаемыми на вторичном рынке, заводская система позволяет избавиться от лишних компонентов, обеспечивает защиту GPS приемника и установленных датчиков и гарантирует отлаженную работу всех функций, направленных на повышение производительности оборудования.

Система подходит для установки на определенные модели гусеничных бульдозеров, асфальтоукладчиков, фрез, автогрейдеров, колесных тракторов-скреперов, экскаваторов и может быть модернизирована по мере изменения Ваших потребностей. Это экономически эффективное комплексное решение проблемы автоматизации, обеспечивающее безопасность на рабочей площадке и надежную работу машины. Установка такой системы увеличивает ценность машины на строительном объекте и повышает ее стоимость на вторичном рынке.

Система нивелирования Cat
Автоматизированная система нивелирования, установленная на заводе-изготовителе