Топливные системы

Топливные системы следующего поколения
Система синхронизации впрыска является ключевым компонентом технологии Cat® Tier 4 и позволяет с высокой точностью контролировать процесс впрыска топлива посредством серии тщательно выверенных по времени "микровзрывов". Синхронизация впрыска дает больше возможностей для регулирования процесса горения и, как следствие, обеспечивает более экологичное и эффективное сжигание топлива. Стремясь сделать двигатели более полезными для клиента, специалисты компании Caterpillar выбирают топливные системы в зависимости от мощности и производительности каждого двигателя.
Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления и полностью электронным впрыском для моделей C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT и C9.3 ACERT позволяет добиться максимального повышения эффективности и уменьшения количества сажи при работе.
Новейшие платформы с форсунками MEUI-C рассчитаны на работу с повышенным давлением впрыска и гарантируют точное регулирование расхода топлива. Эти прочные форсунки обеспечивают ощутимое сокращение времени реакции при регулировании количества сажи в моделях C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT и C32 ACERT.
 

Топливные системы
Топливные системы